Menu Hľadať

Hadice na ochranu káblov

Na sklade

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Skupina SR: SR1734

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Materiál Vnútorný priemer Minimálny priemer kompatibilnej rúrky Vonkajší priemer Kúpiť
1,6926 € - 1,6926 € 50 Na sklade
37.0 mm
Čierna
PA
21,4845 € - 21,4845 € 1480 Na sklade
54.0 mm
Čierna
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
4,7226 € - 5,6479 € 3 Na sklade
49.0 mm
Čierna
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
19,8957 € - 24,0738 € 40 Na sklade
80.0 mm
Čierna
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
26,8356 € - 32,471 € 108 Na sklade
80.0 mm
Čierna
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
5,5236 € - 6,5731 € 75 Na sklade
52.0 mm
Čierna
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
11,3512 € - 28,9993 € 15 Na sklade
90.0 mm
Čierna
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
12,5207 € - 13,7728 € 190 Na sklade
47.0 mm
Čierna
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
442,9839 € - 442,9839 € 1 Na sklade
50.0 m
Čierna
PA
16.7 mm
21.2 mm
544,3708 € - 544,3708 € 4 Na sklade
50.0 m
Čierna
PA
22.8 mm
28.5 mm
162,5338 € - 169,8803 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Oceľ
Oceľ
21.1 mm
25.0 mm
217,5909 € - 217,5909 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Čierna
Oceľ
21.1 mm
25.0 mm
2,5966 € - 2,7081 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
Polyetylén LD
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
1,6567 € - 1,7205 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,2338 € - 3,2975 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
8,9368 € - 8,9368 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 m
Čierna
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,5361 € - 1,5361 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,1936 € - 1,2433 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 m
Čierna
Polyetylén LD
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
236,0122 € - 246,673 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Oceľ
Oceľ
28.1 mm
32.0 mm
365,0589 € - 365,0589 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 m
Čierna
Oceľ
28.1 mm
32.0 mm
  • z/zo 3
Hadice M12x1.5 Rovné PA Čierna

10336199

Cenové rozpätie
1,6926 € - 1,6926 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-0
Hadice M28 Rovné PA Čierna

10435250

Cenové rozpätie
21,4845 € - 21,4845 €

Úroveň zásob
1480 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    20.2 mm
Hadice M21 Rovné PA Čierna

10276877

Cenové rozpätie
5,6479 € - 4,7226 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    15.2 mm
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M21 Čierna PA

10276884

Cenové rozpätie
24,0738 € - 19,8957 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M20 Čierna PA

10276846

Cenové rozpätie
32,471 € - 26,8356 €

Úroveň zásob
108 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
Hadice M25 Rovné PA Čierna

10276907

Cenové rozpätie
6,5731 € - 5,5236 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
Hadice na ochranu káblov Ohyb 90° M25 Čierna PA

10276914

Cenové rozpätie
28,9993 € - 11,3512 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    25.0 mm
  • Vnútorný priemer
    20.0 mm
Hadice M20 Rovné PA Čierna

10276839

Cenové rozpätie
13,7728 € - 12,5207 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    15.2 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276860

Cenové rozpätie
442,9839 € - 442,9839 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    PA
  • Vnútorný priemer
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Čierna 50.0 m

10276921

Cenové rozpätie
544,3708 € - 544,3708 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál
    PA
  • Vnútorný priemer
    22.8 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 10.0 m

10276686

Cenové rozpätie
169,8803 € - 162,5338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Materiál
    Oceľ
  • Vnútorný priemer
    21.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oceľ Čierna 10.0 m

10276778

Cenové rozpätie
217,5909 € - 217,5909 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Materiál
    Oceľ
  • Vnútorný priemer
    21.1 mm
CT-S17 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 50.0 m

10153482

Cenové rozpätie
2,7081 € - 2,5966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153437

Cenové rozpätie
1,7205 € - 1,6567 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153475

Cenové rozpätie
3,2975 € - 3,2338 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 50.0 m

10153512

Cenové rozpätie
8,9368 € - 8,9368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Čierna 100.0 m

10153550

Cenové rozpätie
1,5361 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Delené
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Materiál
    PA
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    8.8 mm
CT-4.5 Corrugated Tube Polyetylén LD Čierna 100.0 m

10629710

Cenové rozpätie
1,2433 € - 1,1936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Materiál
    Polyetylén LD
  • Minimálny priemer kompatibilnej rúrky
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Oceľ Oceľ 10.0 m

10276716

Cenové rozpätie
246,673 € - 236,0122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oceľ
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Materiál
    Oceľ
  • Vnútorný priemer
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Oceľ Čierna 10.0 m

10276792

Cenové rozpätie
365,0589 € - 365,0589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Forma vedenia
    Nedelené
  • Plný materiál
    Galvanizovaná oceľ
  • Materiál
    Oceľ
  • Vnútorný priemer
    28.1 mm