Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskovacia rovná rúrka je určená na zakrytie dlhých čapov a kolíkov s krátkymi krytkami. Dá sa upraviť na požadovanú veľkosť a zamaskovať priechodným otvorom pretiahnutím vonkajšieho priemeru rúrky. Dodáva sa v kotúčoch pre väčšie pohodlie.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6269 € - 3,6269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,348 € - 11,2308 € | 30 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,0975 € - 7,0975 € | 40 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,1567 € - 27,629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,2245 € - 36,1716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,8516 € - 20,8516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,3976 € - 49,1349 € | 14 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30,8364 € - 64,7565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,8219 € - 17,8219 € | 5 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248720 | 25,2608 € - 53,0477 € | 44 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 2,3184 € - 2,3184 € | 30 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,2002 € - 3,2002 € | 20 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10248546 | 4,2812 € - 8,9906 € | 218 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 5,7889 € - 12,1568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,5997 € - 16,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,0385 € - 29,4809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,846 € - 39,5767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,9589 € - 28,9589 € | 25 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,9059 € - 1,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,6708 € - 6,6708 € | 10 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku