Maskovacia rovná rúrka je určená na zakrytie dlhých čapov a kolíkov s krátkymi krytkami. Dá sa upraviť na požadovanú veľkosť a zamaskovať priechodným otvorom pretiahnutím vonkajšieho priemeru rúrky. Dodáva sa v kotúčoch pre väčšie pohodlie.
Materiál: Silikón Farba: Červená, Prírodná Skupina SR: SRF0064, SR1088, SRF0065
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Dĺžka kotúča | Materiál | d | WT | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2298 € - 6,2298 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1477 € - 2,1477 € | 5 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,0975 € - 7,0975 € | 40 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,1567 € - 27,629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,2245 € - 36,1716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5788 € - 1,5788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,9059 € - 1,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7593 € - 5,7946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,6269 € - 7,6167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4946 € - 9,4387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,8516 € - 20,8516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,546 € - 5,3466 € | 7 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,4278 € - 7,1985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 18,846 € - 39,5767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 14,0385 € - 29,4809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,5997 € - 16,7566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,8403 € - 8,0647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,3976 € - 49,1349 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,0821 € - 10,3347 € | 8 Na sklade |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30,8364 € - 64,7565 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikónová guma
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku