Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Skupina SR: SR1525
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie uchopenia | Priemer otvoru | Dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4338 € - 0,6093 € | 7850 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,8761 € - 1,2007 € | 5843 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,7453 € - 1,0215 € | 1765 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,6172 € - 0,8453 € | 5850 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 0,7253 € - 0,9976 € | 841 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
|
||
| 2,5175 € - 2,5744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0925 € - 4,6297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,8989 € - 1,7085 € | 480 Na sklade |
S uchopením
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,3468 € - 2,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,2484 € - 7,1985 € | 1475 Na sklade |
S uchopením
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,3578 € - 8,7816 € | 650 Na sklade |
S uchopením
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 10090350 | 0,7509 € - 2,1266 € | 900 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
|
| 2,4322 € - 3,3154 € | 180 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 8,975 € - 12,3061 € | 125 Na sklade |
S uchopením
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 3,7834 € - 5,1972 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 4,7079 € - 4,7364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 1,8011 € | 353 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,1734 € - 1,6697 € | 3200 Na sklade |
Bez uchopenia
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,5245 € | 1325 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,3711 € - 2,8913 € | 373 Na sklade |
S uchopením
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku