Menu Hľadať

Guličkové dopravné jednotky 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nový kód produktu:

10302422

Starý kód produktu:

551045

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer guľky 19.0 mm
Dolná kapacita zaťaženia guľky 10.0 kg
Horná kapacita zaťaženia guľky 25.0 kg
Priemer tela 38.0 mm
Výška hlavy 6.3 mm
Celková výška 32.5 mm
Farba Prírodná
Commodity Code 8301300000
Plný materiál Zinok; uhlíková oceľ
Spôsob montáže Spojovacia základňa
Šírka guličky 19.0 mm
Materiál guľôčky Uhlíková oceľ
Výška tela 25.8 mm
Typ Guličkové dopravné jednotky - stredné zaťaženie
Celkový priemer 32.1 mm
Priemer 32.1 mm
Smerovanie Nahor / nadol

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás