Menu Hľadať

O-krúžok 7.0 mm 2.0 mm NBR Čierna

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 7mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Nový kód produktu:

10385708

Starý kód produktu:

490114

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,0779 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

7,79 €

100 x 0,0779 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ súpravy Európsky metrický O-krúžok
Počet kusov 17
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Farba Čierna
Typ Individual Part
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás