Menu Hľadať

Tesnenie z dvojitého materiálu

Na sklade

Tesnenie z dvojitého materiálu, lepiace, ktoré ponúka ochranu a utesnenie hrán. Pri použití na kovové plechy poskytujú ochranu pred vibráciami a vniknutím vlhkosti a nečistôt. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
169,454 € - 169,454 € 2 Na sklade
189,2971 € - 189,2971 € Vo výrobe
Profilové tesnenie 11.0 mm 18.9 mm EPDM

10304624

Cenové rozpätie
169,454 € - 169,454 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    18.9 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 m
  • Celková šírka
    11.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Dvojité samolepiace profilové tesnenie
Profilové tesnenie 9.4 mm 12.2 mm EPDM

10304631

Cenové rozpätie
189,2971 € - 189,2971 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 m
  • Celková šírka
    9.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Dvojité samolepiace profilové tesnenie