Menu Hľadať

Držiak na viazacie pásky samolepiaci

Na sklade

The Adhesive Mount Cable Tie Holder range offers versatility in terms of mounting options. It comes supplied with adhesive and also allows screw fixing. Available in fixed four-way cable tie installation direction or swivel base holder. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR1718

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku Celková šírka Celková výška Kúpiť
0,3812 € - 0,4451 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,155 € - 0,172 € 900 Na sklade
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,2731 € - 0,2731 € 6000 Na sklade
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1479 € - 0,1479 € 490 Na sklade
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1863 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1475 € - 0,1503 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,2176 € - 0,2432 € 600 Na sklade
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1493 € - 0,1664 € 2400 Na sklade
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,192 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1154 € - 0,1154 € 167 Na sklade
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1493 € - 0,1664 € 1300 Na sklade
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1934 € - 0,1934 € 2040 Na sklade
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2127 € - 0,2256 € 2000 Na sklade
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2731 € - 0,2731 € 8000 Na sklade
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,4279 € - 0,4279 € 900 Na sklade
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,155 € - 0,172 € 300 Na sklade
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,2091 € - 0,2332 € 14800 Na sklade
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,162 € - 0,162 € 30 Na sklade
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2304 € - 0,256 € 700 Na sklade
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2161 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
  • z/zo 2
Držiak viazacích pások Lepidlo #8. M4 4.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10363683

Cenové rozpätie
0,4451 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Celková výška
    4.8 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246061

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,155 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo ABS Biela

10155264

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková dĺžka
    19.05 mm
  • Celková šírka
    19.05 mm
Držiak viazacích pások Bez lepenia ABS Biela

10155240

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková dĺžka
    19.05 mm
  • Celková šírka
    19.05 mm
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
Držiak viazacích pások Lepidlo M3.5 3.5 mm PA Prírodná

10009659

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním 3.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246054

Cenové rozpätie
0,1503 € - 0,1475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246078

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 3.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10277065

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    21.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 2.5 mm PA Prírodná

10015780

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
Držiak viazacích pások Skrutka Polyamid 6.6 Prírodná

10009697

Cenové rozpätie
0,1154 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
167 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
  • Celková šírka
    25.4 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním 3.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10277058

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 3.6 mm
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo M4 3.5 mm PA Prírodná

10009703

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
2040 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková dĺžka
    25.4 mm
Držiak viazacích pások Skrutka 6 3.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10108949

Cenové rozpätie
0,2256 € - 0,2127 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Výška základne
    6.1 mm
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.5 - 3.6 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo ABS Biela

10155257

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2731 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    3.45 mm
  • Celková dĺžka
    19.05 mm
  • Celková šírka
    19.05 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10155271

Cenové rozpätie
0,4279 € - 0,4279 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Priemer otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková dĺžka
    38.1 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním 4.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246092

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,155 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.5 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním 4.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10277072

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
14800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 6 0.142 in Polyamid 6.6 Prírodná

10313374

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Výška základne
    6.1 mm
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.5 - 3.6 mm
Držiak viazacích pások Samolepiace a priskrutkovaním 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10246085

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.4 - 4.8 mm
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková dĺžka
    28.0 mm
Držiak viazacích pások Lepidlo 4.8 mm PVC Biela

10108925

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Spôsob montáže
    Adhesive
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Rozsah kompatibilných šíriek káblových pások
    2.5 - 4.8 mm
  • Celková dĺžka
    26.2 mm