Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bočné uvoľňovacie zátky DKO chránia kompresné armatúry DKO počas prepravy, skladovania a spracovania tým, že zabraňujú poškodeniu a kontaminácii. Ohybný koniec sa bezpečne zasunie do otočnej matice DKO. Bočný úchyt umožňuje jednoduché odstránenie.Chránia kompresné DKO tvarovky počas prepravy, skladovania a opracovania, pred poškodením a nečistotami.Pružný koniec presne zapadá do otočnej DKO matice a bočné uško poskytuje jednoduché odmontovanie.Bežne sa využívajú a slúžia v priemyselnom odvetví ako je automobilový priemysel, výroba, stroje a zariadenia. Materiál: Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1121
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | HD | Farba | TL | Kompatibilné upevňovacie prvky DKO (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1082 € - 0,1082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Žltá
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,1054 € - 0,2091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Žltá
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 0,0421 € - 0,0833 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Žltá
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| 0,108 € - 0,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,0363 € - 0,0719 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 0,0601 € - 0,0601 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Žltá
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 0,0968 € - 0,1917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 0,1041 € - 0,1041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Žltá
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 0,1202 € - 0,1202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Žltá
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 0,2588 € - 0,2588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Žltá
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 0,0326 € - 0,0648 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 0,1016 € - 0,2016 € | 19432 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Žltá
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Žltá
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Červená
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 0,048 € - 0,048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| 0,0254 € - 0,0254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Červená
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Červená
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 0,0802 € - 0,0802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Červená
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 0,0419 € - 0,0419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Červená
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 0,0441 € - 0,0441 € | 2000 Na sklade |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1;5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Červená
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku