These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2603 € - 0,2603 € | 100 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,3129 € | 80 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | 4930 Na sklade |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5447 € - 0,8861 € | 4900 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,421 € | 5000 Na sklade |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | 750 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,2033 € | 50 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2773 € - 0,2773 € | 600 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2703 € - 0,2703 € | 2585 Na sklade |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2703 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2703 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2275 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,4594 € | 9000 Na sklade |
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,2816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Polyamid 6.6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | 200 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 10163 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3271 € - 0,3271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku