These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.
Skupina SR: SR2794 ,SR2796
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar rozpierky | Materiál | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2275 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
Polyamid 6.6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7757 € - 1,2793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,573 € - 0,9463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,559 € - 0,9088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 0,9643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9771 € - 1,4934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5945 € - 0,9643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9146 € - 1,3967 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2474 € - 1,3896 € | 500 Na sklade |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3538 € - 0,3538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3982 € - 0,3982 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,933 € - 1,0667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,3327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5248 € - 0,5831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4224 € - 0,4707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5788 € - 0,9402 € | 4651 Na sklade |
Šesťhran
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku