Menu Hľadať

Dištančné rýchlospony

Na sklade

The Twist Ties are easy to use; simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. The stand off enable the Twist Tie to hold wires in place and away from your panel. Ideal for circuit boards or electrical boards that require no interference..

Skupina SR: SR2051

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
737 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer kompatibilného otvoru Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Spôsob montáže Kúpiť
0,0786 € - 0,0929 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,0958 € - 0,1128 € 2000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
1,1008 € - 1,9485 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Prírodná
24.3 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,1664 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
14.8 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.2 mm
Clip On
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Snap-Lock
0,1664 € - 0,1848 € 49 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
10.5 mm
Clip On
0,1664 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
11.0 mm
Clip On
0,4822 € - 0,7822 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Prírodná
16.0 mm
Clip On
0,1664 € - 0,1848 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
15.6 mm
Clip On
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0836 € - 0,0995 € 2000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0593 € - 0,0686 € 4000 Na sklade
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0588 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
12.7 mm
Clip On
0,0806 € - 0,0936 € 5000 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
0,0574 € - 0,0686 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,056 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
Prírodná
10.2 mm
Clip On
0,0385 € - 0,0424 € 113300 Na sklade
Prírodná
Snap-Lock
  • z/zo 37
Rýchlospony Omega 36.8 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10032381

Cenové rozpätie
0,0929 € - 0,0786 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    57.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 36.8 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10032374

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,0958 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Zatlačením 24.3 mm PA Prírodná

10327340

Cenové rozpätie
1,9485 € - 1,1008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.0 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    24.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Zatlačením 12.7 mm PA Prírodná

10112854

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega Zatlačením 12.7 mm PA Prírodná

10112861

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.5 mm
Rýchlospony Omega Zatlačením 14.8 mm PA Prírodná

10246214

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    14.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Prírodná

10029800

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    12.7 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 3.8 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036174

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    28.5 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega Zatlačením 10.5 mm PA Prírodná

10246207

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega Zatlačením 11.0 mm PA Prírodná

10246245

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    11.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega Zatlačením 16.0 mm PA Prírodná

10327333

Cenové rozpätie
0,7822 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    5.0 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    16.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 2.9 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Clip On
Rýchlospony Omega Zatlačením 15.6 mm PA Prírodná

10246252

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    15.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 mm
  • Dĺžka rozpierky
    1.1 mm
  • Farba
    Prírodná
Rýchlospony Omega 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031193

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031230

Cenové rozpätie
0,0995 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10031308

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0593 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Prírodná

10031346

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    4.8 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    10.2 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šírka základne
    14.3 mm
Rýchlospony Omega 27.7 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10031315

Cenové rozpätie
0,0936 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    55.2 mm
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Rýchlospony Omega 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Prírodná

10031513

Cenové rozpätie
0,0686 € - 0,0574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega Clip On 10.2 mm PA Prírodná

10639313

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného otvoru
    6.5 mm
  • Minimálny kompatibilný priemer kábla
    7.6 mm
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    10.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šírka základne
    19.0 mm
Rýchlospony Omega 27.7 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10031384

Cenové rozpätie
0,0424 € - 0,0385 €

Úroveň zásob
113300 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    40.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Plný materiál
    Polyamid 66