10000519
BHKL-350-10-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3001 € |
| 5000 + | 0,2432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka základne | 11.1 mm |
|---|---|
| Dĺžka základne | 0.437 in |
| Šírka základne | 8.3 mm |
| Šírka základne | 0.327 in |
| Celková výška | 50.0 mm |
| Celková výška | 1.969 in |
| Dĺžka rozpierky | 15.9 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.626 in |
| Farba | Prírodná |
| Spôsob montáže | Stromček |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Popis podľa UL/CSA | UL E70062 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku