Menu Hľadať

Dištančné káblové spony

Na sklade

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Spacer Height Minimálna hrúbka panela Farba Maximálny priemer kompatibilného kábla Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1792 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Prírodná
0,1835 € - 0,2219 € 5000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,1664 € - 0,2019 € 10060 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,165 € - 0,2019 € 1000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,1863 € - 0,2219 € 52000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,162 € - 0,2019 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Prírodná
0,182 € - 0,2219 € 1000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,1623 € - 0,197 € 8000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,162 € - 0,2019 € 1000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,1806 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Prírodná
0,2019 € - 0,2019 € 6000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,2019 € - 0,2019 € 7000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,5334 € - 0,6641 € 1395000 Na sklade
4.0 mm
0.6 mm
Čierna
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,6641 € - 0,6641 € 10000 Na sklade
8.0 mm
0.6 mm
Čierna
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,6641 € - 0,6641 € 7000 Na sklade
12.0 mm
0.6 mm
Čierna
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,6641 € - 0,6641 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
0.6 mm
Čierna
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,648 € - 0,648 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
0.6 mm
Čierna
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2219 € - 0,2219 € 18000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,2219 € - 0,2219 € 6000 Na sklade
0.6 mm
Prírodná
0,6641 € - 0,6641 € 1600 Na sklade
8.0 mm
0.6 mm
Čierna
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • z/zo 5
Golierová svorka Zatlačením 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024379

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024355

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024331

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
10060 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024430

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,165 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024478

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
52000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024386

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024447

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,182 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10487839

Cenové rozpätie
0,197 € - 0,1623 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024416

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,162 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024409

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024508

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Golierová svorka Zatlačením 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024485

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Golierová svorka Zatlačením 4.0 mm 22.0 mm PA Čierna

10024461

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,5334 €

Úroveň zásob
1395000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 7.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm 22.0 mm PA Čierna

10024515

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 7.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm 22.0 mm PA Čierna

10024553

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 7.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Golierová svorka Zatlačením 6.0 mm 11.0 mm PA Čierna

10024362

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 7.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Golierová svorka Clip On 12.0 mm 11.0 mm PA Čierna

10645314

Cenové rozpätie
0,648 € - 0,648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 7.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024522

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Golierová svorka Zatlačením 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10024560

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Golierová svorka Zatlačením 8.0 mm 11.0 mm PA Čierna

10024393

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Spôsob montáže
    Clip On
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 7.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm