Menu Hľadať

Organizéry pre optická vlákna 170.0 mm (L) Čierna

Splice Tray Plain with Basic Storage Facility
Nový kód produktu:

10111895

Starý kód produktu:

OFST-1-P

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 12,6019 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

252,04 €

20 x 12,6019 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 so skleným vláknom
Typ kazeta s prvkom na obmedzenie ohybu a skladovanie vlákna
Celková výška 10.0 mm
Celková šírka 103.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Množstvo v balení LB – Agree with the fact there should be a "breaking pressure path" but only at a certain psi or hazardous material
Štýl 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás