Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0908 € - 4,9583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 1,007 € - 2,3716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1,721 € - 4,0921 € | 6 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 3,0154 € - 7,1387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 9,2452 € - 21,7746 € | 1 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 16,0297 € - 16,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 1,0852 € - 2,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 1,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 1,4365 € - 3,3752 € | 446 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 3,9682 € - 9,3788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 26,1995 € - 26,1995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 6,1018 € - 14,397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
|
300
|
17.5 in
444.5 mm
|
||
| 0,9059 € - 0,9059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,4365 € - 1,4365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 1,2303 € - 1,2303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 1,9201 € - 4,5401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 3,5558 € - 8,3932 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 2,2046 € - 2,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 4,8359 € - 11,4399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 1,1393 € - 1,1393 € | 40 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku