Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
0,8633 € - 2,04 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
150
88.9 mm
1,1705 € - 2,7598 € 12 Na sklade
15.9 mm
150
127.0 mm
0,9103 € - 2,1506 € 50 Na sklade
15.9 mm
150
98.4 mm
11,8054 € - 11,8054 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
2,2899 € - 2,2899 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
900
241.3 mm
1,199 € - 2,8345 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
900
130.2 mm
2,3184 € - 2,3184 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
900
244.5 mm
1,3796 € - 1,3796 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
900
149.2 mm
7,5241 € - 7,5241 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
600
508.0 mm
26,8254 € - 63,263 € 6 Na sklade
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
31,8747 € - 75,1509 € Požiadajte o dodací termin tu
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
23,7246 € - 23,7246 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
13,6118 € - 13,6118 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
16,0297 € - 16,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
20,9511 € - 20,9511 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
1,9201 € - 4,5401 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
300
209.6 mm
3,0153 € - 3,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
300
279.4 mm
32,1657 € - 32,1657 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
4,8359 € - 11,4399 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
300
381.0 mm
7,2397 € - 17,0851 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Čierna Guma

10386828

Cenové rozpätie
2,04 € - 0,8633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Čierna Guma

10386866

Cenové rozpätie
2,7598 € - 1,1705 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Čierna Guma

10386835

Cenové rozpätie
2,1506 € - 0,9103 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Čierna PP

10387429

Cenové rozpätie
11,8054 € - 11,8054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Čierna Guma

10387573

Cenové rozpätie
2,2899 € - 2,2899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Čierna Guma

10387528

Cenové rozpätie
2,8345 € - 1,199 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Čierna Guma

10387566

Cenové rozpätie
2,3184 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Čierna Guma

10387535

Cenové rozpätie
1,3796 € - 1,3796 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Čierna Guma

10387399

Cenové rozpätie
7,5241 € - 7,5241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Čierna PP

10387481

Cenové rozpätie
63,263 € - 26,8254 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Čierna PP

10387504

Cenové rozpätie
75,1509 € - 31,8747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    32"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Čierna PP

10387474

Cenové rozpätie
23,7246 € - 23,7246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    26"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Čierna PP

10387436

Cenové rozpätie
13,6118 € - 13,6118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Čierna PP

10387443

Cenové rozpätie
16,0297 € - 16,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Čierna PP

10387467

Cenové rozpätie
20,9511 € - 20,9511 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    24"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Čierna Guma

10387160

Cenové rozpätie
4,5401 € - 1,9201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Čierna Guma

10387191

Cenové rozpätie
3,0153 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 34 300 PP Čierna PP

10645543

Cenové rozpätie
32,1657 € - 32,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    34"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Čierna Guma

10387214

Cenové rozpätie
11,4399 € - 4,8359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Čierna PP

10387238

Cenové rozpätie
17,0851 € - 7,2397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna