Menu Hľadať

Čapy s pružinou - zaisťovacie a nezaisťovacie

Na sklade

Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.

Skupina SR: SR5408 ,SR6564, SR6565

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
109 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Záverečná koncová sila Veľkosť závitu tela Dĺžka skrutky Typ/prevedenie zamykania rukoväte Priemer hlavy Počiatočná sila po úplnom zatlačení Kúpiť
19,4508 € - 19,4508 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.0
18.2 mm
6,3863 € - 6,5854 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
12,6099 € - 13,5264 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,3212 € - 6,8438 € 2 Na sklade
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
7,776 € - 8,5055 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
12,4611 € - 13,1424 € Požiadajte o dodací termin tu
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nezamykateľné
25.0 mm
6.00 N
7,3676 € - 7,3676 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
8,3291 € - 9,1172 € 5 Na sklade
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
9,2726 € - 10,2835 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
5.00 N
6,6206 € - 6,6206 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
6,9077 € - 7,5107 € Požiadajte o dodací termin tu
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nezamykateľné
18.0 mm
5.00 N
7,2668 € - 8,143 € 6 Na sklade
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
5.00 N
7,6848 € - 7,6848 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
7,4507 € - 8,2496 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
10,1336 € - 11,3502 € Požiadajte o dodací termin tu
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nezamykateľné
21.0 mm
6.00 N
7,1259 € - 7,9936 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nezamykateľné
16.0 mm
5.00 N
12,2639 € - 12,2639 € 758 Na sklade
M12 x 1.5
6,9636 € - 6,9636 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Nezamykateľné
12.0 mm
3.00 N
13,0002 € - 13,0002 € 860 Na sklade
M10 x 1.0
18.2 mm
7,0706 € - 7,5526 € 7 Na sklade
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
  • z/zo 6
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0

10280874

Cenové rozpätie
19,4508 € - 19,4508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Materiál tela
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Commodity Code
    7318155290
Aretačný čap 21.0 mm Čierna

10195802

Cenové rozpätie
6,5854 € - 6,3863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Výška gombíka
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    27.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Aretačný čap 33.0 mm Čierna

10196212

Cenové rozpätie
13,5264 € - 12,6099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    33.0 mm
  • Výška gombíka
    25.5 mm
  • Celková dĺžka
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196250

Cenové rozpätie
6,8438 € - 6,3212 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap 18.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196502

Cenové rozpätie
8,5055 € - 7,776 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
Aretačný čap 25.0 mm M16 x 1.5 PA Čierna

10196540

Cenové rozpätie
13,1424 € - 12,4611 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Celková dĺžka
    63.5 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196441

Cenové rozpätie
7,3676 € - 7,3676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196489

Cenové rozpätie
9,1172 € - 8,3291 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196526

Cenové rozpätie
10,2835 € - 9,2726 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 PA Čierna

10196236

Cenové rozpätie
6,6206 € - 6,6206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Čierna

10196267

Cenové rozpätie
7,5107 € - 6,9077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    42.5 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Čierna

10196304

Cenové rozpätie
8,143 € - 7,2668 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dĺžka skrutky
    20.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    21.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    52.0 mm
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10196458

Cenové rozpätie
7,6848 € - 7,6848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 PA Čierna

10196496

Cenové rozpätie
8,2496 € - 7,4507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    40.0 mm
Aretačný čap 21.0 mm M12 PA Čierna

10196533

Cenové rozpätie
11,3502 € - 10,1336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka skrutky
    24.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    22.00 N
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
Aretačný čap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Čierna

10196472

Cenové rozpätie
7,9936 € - 7,1259 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.0
  • Dĺžka skrutky
    16.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    24.00 N
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
Aretačný čap M12 x 1.5 Čierna

10270677

Cenové rozpätie
12,2639 € - 12,2639 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Leštená oceľ
  • Commodity Code
    7326909890
  • Veľkosť závitu tela
    M12 x 1.5
Aretačný čap 12.0 mm M6 x 0.75 PA Čierna

10645123

Cenové rozpätie
6,9636 € - 6,9636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 0.75
  • Dĺžka skrutky
    12.0 mm
  • Záverečná koncová sila
    12.00 N
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
Aretačný čap 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Cenové rozpätie
13,0002 € - 13,0002 €

Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.0
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Materiál tela
    Oceľ
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Commodity Code
    7318190090
Aretačný čap 25.0 mm Čierna

10195888

Cenové rozpätie
7,5526 € - 7,0706 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka skrutky
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    34.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid