20147150
20147150
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 53,2644 € |
| 10 - 19 | 47,94 € |
| 20 - 49 | 45,2778 € |
| 50 - 99 | 42,6156 € |
| 100 + | 39,9534 € |
| Veľkosť závitu | TR16 x 4 |
|---|---|
| Počet štartov | 1.0 |
| d1 tol 7H | 16.0 |
| Vodiace | 4.0 |
| Smer závitu | Pravé |
| Povrch kontaktu | 363.0 |
| d2 tol. H9 | 30.0 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 10.0 |
| Hmotnosť kg | 0.250 |
| Materiál | Bronzová |
| Commodity Code | 8483608090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku