Krytky Secure Cover pokrývajú odkryté spoje na viacerých typoch vonkajších zariadení. Chránia pred poškodením, koróziou a znečistením. Bez námahy sa zacvaknú na miesto a sú ideálne na vonkajšie použitie, napríklad na vybavenie detských ihrísk.
Materiál: PP Farba: Čierna, Žltá, Červená, Biela, Modrá, Zelená Skupina SR: SR2040
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Závit skrutky | D | d1 | d2 | h | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2745 € - 0,502 € | 200 Na sklade |
|
1.724 in
43.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,141 € | 22260 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1111 € - 0,2033 € | 8332 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0789 € - 0,1251 € | 67250 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1016 € - 0,141 € | 29250 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | 13084 Na sklade |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,141 € | 28250 Na sklade |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1111 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1251 € | 1750 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1016 € - 0,141 € | 23250 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,0789 € - 0,1251 € | 24250 Na sklade |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1111 € - 0,2033 € | 33000 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,0789 € - 0,1251 € | 31250 Na sklade |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1111 € - 0,2033 € | 122700 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1232 € - 0,2247 € | 14000 Na sklade |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 0,1355 € - 0,2475 € | 21600 Na sklade |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1111 € - 0,2033 € | 14800 Na sklade |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2 - 3-cestný chránič rohov
|
||
| 0,1232 € - 0,2247 € | 26300 Na sklade |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 0,1111 € - 0,2033 € | 27000 Na sklade |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1224 € - 0,1692 € | 27533 Na sklade |
M8
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku