Our Cam Plungers are supplied in either stainless steel or burnished steel. The Cam Plungers are offered in a variety of plunger diameters.
Skupina SR: SR5410 ,SR6568, SR6572
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vyčnievanie špičky | Dĺžka rukoväte | Celková dĺžka | Dokončiť | Priemer špičky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,8497 € - 14,8497 € | 1 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 10,0032 € - 10,6107 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4111 € - 8,9931 € | 84 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 18,2469 € - 18,9859 € | 35 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,9049 € - 13,3558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 15,8101 € - 15,8101 € | 31 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 37,9147 € - 37,9147 € | 20 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 8,2496 € - 9,2594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 18,0514 € - 18,8602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,5042 € - 18,9859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10197486 | 12,6239 € - 13,4846 € | 3 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 17,8504 € - 17,8504 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 12,5447 € - 13,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,7244 € - 10,7244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Matné
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10270721 | 41,1654 € - 41,1654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
| 11,8196 € - 13,1993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Pozinkovaný
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,5043 € - 9,0319 € | 1 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Pozinkovaný
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,4323 € - 17,9662 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,8875 € - 17,8219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,6258 € - 17,9375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Textúra
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku