Menu Hľadať

Upínacia skrutka M2.5 2.5 5.0 303 Nerezová so závitovou poistkou

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Nový kód produktu:

20757878

Starý kód produktu:

20757878

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,20 €
100 - 199 3,78 €
200 - 499 3,36 €
500 + 2,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,20 €

1 x 4,20 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
l2 025 3.0
A/F 2.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Typ/prevedenie hlavy Vypuklá hlava
Materiál 303 Nerezová so závitovou poistkou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás