Menu Hľadať

Antivibračné vložky

Vo výrobe

Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.

Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.

Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.

  • Tlmia nárazy, absorbujú a rozptyľujú vibrácie.
  • Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení.
  • Používajú sa iba v axiálnom alebo radiálnom smere.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
274 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Typ závitu d2 h1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
Vonkajší závit/vnútorný závit
M10
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
Vonkajší závit/vnútorný závit
M6
Požiadajte o dodací termin tu
60.0
Vonkajší závit/vnútorný závit
M10
Požiadajte o dodací termin tu
150.0
Male/Male
M16
Požiadajte o dodací termin tu
150.0
Male/Male
M20
Požiadajte o dodací termin tu
120.0
Male/Male
M16
Požiadajte o dodací termin tu
70.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
120.0
Vonkajší závit/vnútorný závit
M16
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
120.0
Vonkajší závit/vnútorný závit
M16
Požiadajte o dodací termin tu
75.0
Male/Male
M12
Požiadajte o dodací termin tu
150.0
Male/Male
M20
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
150.0
Male/Male
M20
Požiadajte o dodací termin tu
70.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Vonkajší závit/vnútorný závit
M10
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Male/Male
M4
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Male/Male
M5
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Male/Male
M4
  • z/zo 14
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vnútorný závit M10 40.0 40.0 Oceľ

20197919


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Vonkajší závit/vnútorný závit
  • d1
    40.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vnútorný závit M6 25.0 40.0 Oceľ

20197780


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Vonkajší závit/vnútorný závit
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vnútorný závit M10 60.0 60.0 Oceľ

20197971


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Vonkajší závit/vnútorný závit
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M16 150.0 75.0 Oceľ

20196936


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M20 150.0 120.0 Oceľ

20196950


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M16 120.0 100.0 Oceľ

20196875


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 70.0 35.0 Oceľ

20197032


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vnútorný závit M16 120.0 75.0 Oceľ

20196707


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Vonkajší závit/vnútorný závit
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 50.0 35.0 Oceľ

20197001


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vnútorný závit M16 120.0 50.0 Oceľ

20196691


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Vonkajší závit/vnútorný závit
  • d1
    120.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1500.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M12 75.0 30.0 Oceľ

20195663


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M20 150.0 100.0 Oceľ

20196943


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1400.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 30.0 10.0 Oceľ

20196974


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M20 150.0 50.0 Oceľ

20196912


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 70.0 70.0 Oceľ

20197049


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 40.0 35.0 Oceľ

20196981


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vnútorný závit M10 50.0 20.0 Oceľ

20197124


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Vonkajší závit/vnútorný závit
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M4 16.0 10.0 Oceľ

20197230


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M5 16.0 8.0 Oceľ

20197223


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M4 16.0 25.0 Oceľ

20197285


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ