Menu Hľadať

Antivibračné vložky

Vo výrobe

Tieto valce sú navrhnuté na tlmenie otrasov a absorpciu a rozptyl vibrácií, znižujú dopad na okolité zariadenia alebo konštrukcie.

Účinným tlmením vibrácií pomáhajú antivibračné vložky zlepšovať výkon zariadenia, spoľahlivosť a životnosť. Tlmiaci účinok týchto vložiek tiež pomáha minimalizovať hluk spôsobený vibráciami, čo vedie k pokojnejšiemu a pohodlnejšiemu pracovnému prostrediu.

Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení a mali by sa používať iba v axiálnom alebo radiálnom smere. Často sa používajú v strojoch a zariadeniach, kompresoroch, klimatizačných jednotkách a zariadeniach ľahkého strojárstva.

  • Tlmia nárazy, absorbujú a rozptyľujú vibrácie.
  • Nikdy by sa nemali montovať v ťahu, ale v rovnomernom zaťažení.
  • Používajú sa iba v axiálnom alebo radiálnom smere.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
274 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Typ závitu d2 h1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
60.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
60.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
Male/Male
M6
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
45.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
60.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
40.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
50.0
Male/Male
M10
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
Male/Male
M6
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
30.0
Male/Male
M8
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
Male/Male
M6
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
Male/Male
M6
  • z/zo 14
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 40.0 25.0 Oceľ

20195472


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 50.0 20.0 Oceľ

20195526


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 50.0 40.0 Oceľ

20195540


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    220.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 40.0 50.0 Oceľ

20195502


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    80.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 60.0 35.0 Oceľ

20195595


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 50.0 50.0 Oceľ

20195564


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 60.0 30.0 Oceľ

20195588


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M6 25.0 30.0 Oceľ

20195397


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 30.0 20.0 Oceľ

20195427


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 45.0 30.0 Oceľ

20195519


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    45.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    112.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 50.0 30.0 Oceľ

20195533


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 60.0 20.0 Oceľ

20195571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    285.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 40.0 12.0 Oceľ

20195465


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 40.0 28.0 Oceľ

20195489


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    155.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M10 50.0 45.0 Oceľ

20195557


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
  • Materiál
    Oceľ
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M6 25.0 20.0 Oceľ

20195373


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    41.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 30.0 25.0 Oceľ

20195434


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    85.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M8 30.0 15.0 Oceľ

20195410


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M6 20.0 10.0 Oceľ

20195281


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    30.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli
Antivibračná vložka Vonkajší závit/vonkajší závit M6 20.0 9.0 Oceľ

20195342


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    27.0
  • Plný materiál
    Guma na strieborne pozinkovanej oceli