Komponentný sprievodca pre komponentov plošných spojov
Čo je doska s plošnými spojmi?
Doska s plošnými spojmi (PCB) je fyzická technológia, ktorá umožňuje montáž elektrických alebo dátových obvodov na vodorovnej vrstve materiálu.
Prečo je príslušenstvo plošných spojov dôležité?
Pri návrhu dátových rozvádzačov, domácich spotrebičov, kancelárskych zariadení, káblových rozvodných skríň alebo všetkého, čo zahŕňa elektroniku, sú príslušenstvo plošných spojov neoddeliteľnou súčasťou vášho projektu. Táto príručka vám pomôže pochopiť rôzne komponenty, ktoré môžu vylepšiť funkčnosť dosky plošných spojov.
Pred nákupom odporúčame vyskúšať si komponenty, ktoré potrebujete pre dosku elektronických spojov - objednajte si vzorky zadarmo, aby ste sa uistili, že sú vhodné pre Váš projekt. Môžete si tiež stiahnuť 3D CAD modely, ktoré vám pomôžu s návrhom príslušenstva pre dosky plošných spojov.
Ktoré komponenty pre dosky plošných spojov sú pre váš projekt tie správne?
Nižšie uvádzame rôzne druhy príslušenstva plošných spojov a informácie o ich použití a materiáloch. Ak už viete, čo hľadáte, môžete sa tam teraz pozrieť:
| Komponenty a ich použitie | Tabuľka popisujúca komponenty podľa ich použitia |
| Dištančnéstĺpiky a rozperky pre dosky plošných spojov | Slúži na odsadenie, podoprenie a uchytenie dosky plošných spojov nad daným povrchom |
| Vodiace lišty ku kartám,podávačom a manipulačné prvky ku kartám | Používajú sa na vybratie a výmenu dosiek plošných spojov |
| Montážne kocky pre dosky plošných spojov | Uchytávajú dosky plošných spojov k nosnému panelu v zariadení |
| Kryty poistiek | Poskytujú izoláciu a ochranu pred znečistením a kvapalinami |
| Príslušenstvo pre ventilátory | Zabraňujú prehriatiu dosiek plošných spojov |
| Príslušenstvo k LED diódam | Pre LED diódy na doskách plošných spojov |
| Priechodky pre dosky plošných spojov | Uchytenie dosiek plošných spojov |
| Izolátory pre tranzistory | Efektívny prenos tepla medzi tranzistormi a chladičmi |
| Prehľad materiálov | Prehľad silných, príp. slabých stránok rôznych materiálov, z ktorých sa príslušenstvo plošných spojov vyrába |
Aplikácia pre dosky plošných spojov
Dobrým východiskovým bodom je zistiť, aké riešenia sa bežne používajú na dané účely.
| Riešenie | Spotrebná elektronika a kancelárske stroje | Domáce spotrebiče | Dátové rozvádzače | Rozvodné skrine | Automobilový priemysel |
| Rozperky - podpierky k doskám plošných spojov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rozperky a dištančné stĺpiky | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vodiace lišty ku kartám, podávače a manipulačné prvky | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Montážne kocky pre dosky plošných spojov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Príslušenstvo pre ventilátory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Príslušenstvo k LED diódam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Priechodky pre dosky plošných spojov | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Príslušenstvo plošných spojov
Pred výberom príslušenstva vám možno pomôže prečítať si, ako zaistiť hladkú montáž dosiek plošných spojov. Tieto informácie vám môžu pomôcť rozhodnúť, ktoré komponenty by ste mali použiť. V opačnom prípade sa teraz pozrite na komponenty, ktoré potrebujete.
Rozperky - podpierky k doskám plošných spojov
Rozpery dosiek plošných spojov, tiež známe ako podpierky dosiek plošných spojov a podpierky dosiek plošných spojov, robia to, čo názov hovorí: podporujú montáž dosiek plošných spojov. Slúži na uchytenie dosky plošných spojov k požadovanému povrchu. Plastové prevedenia slúžia tiež ako izolácia, pretože nevedú elektrický prúd, pričom stále poskytujú bezpečné a stabilné uchytenie. Môžete vyberať medzi prevedením z plastu a kovu. Vďaka variantom z plastu sú dosky plošných spojov ľahšie a uvítate u nich aj jednoduchú montáž, ktorou sa väčšina týchto dielov vyznačuje.
Aké sú rôzne typy uchytenia dosiek plošných spojov?
Rôzne prevedenia uchytenia, napr. samolepiace, hranové, obrátené uchytenie, uchytenie skrutkou a zacvaknutím. Hlavná kategória:
So závitom
- Štandardné: upevnenie v závitovom otvore alebo pomocou matice, ktorá zaistí veľmi pevné spojenie s možnosťou uvoľnenia a opätovného utiahnutia.
- So zápichom: zaisťujú pevnejší spoj uchytením do závitu.
- Samorezné: bez nutnosti použiť zaisťovaciu podložku alebo maticu.
Zatlačovacie
Rýchlo sa zatlačí do otvoru v doske alebo ráme a zaistí pevné a efektívne uchytenie, čo šetrí čas pri montáži.
K dispozícii sú prevedenia s bajonetom a lamelami.
Zacvakávacie
Montáž zatlačením do otvoru v doske alebo ráme a zaistí pevné uchytenie s možnosťou jednoduchej demontáže.
Zatlačovací/slepý otvor
Rebrá sa pevne prichytia k rôznym spojovacím otvorom v lakovanom prevedení, ktoré je možné ľahko zaviesť do zariadenia s obmedzeným priestorom.
Samolepiace základňa
Samolepiace páska eliminuje nutnosť montážneho otvoru, čo šetrí čas aj priestor.
Príklady podporov dps:
Potreba
Rýchla a jednoduchá montáž
Riešenie
Samolepiace dištančné stĺpiky k doskám plošných spojov – bez zaistenia
Prečo?
- Obojstranná samolepiaca rozperka dosiek plošných spojov
- Krycia páska s presahom pre rýchle nalepenie
- Zacvakávacie uchytenie zaistí dosku, ale stlačením ju možno opäť uvoľniť
- Polyamid
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Jednoduchá montáž a vyššia mechanická pevnosť
Riešenie
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom
Prečo?
- S vonkajším závitom pre pevné uchytenie pomocou šesťhrannej matice
- Horný koniec má malú, nízkoprofilovú zacvakávaciu špičku v tvare slzy, ktorá drží dosku plošných spojov na mieste
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Spojenie viacerých dosiek alebo pokiaľ nie je zadná strana panelu ľahko dostupná
Riešenie
Rozperky dosiek plošných spojov – obojstranne zacvakávacie
Prečo?
- Uchytenie na oboch stranách pomocou dvojbodového upevňovacieho prvku s nízkym profilom
- Jedna strana je zacvakávacia a druhá zatlačovacia s možnosťou uvoľnenia
- Dostupné v rôznych prevedeniach
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2; na zákazku je možné tiež vyrobiť v prevedení s triedou ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Rozperky k doskám plošných spojov
Rozperky pre dosky plošných spojov pomáhajú pri montáži komponentov na dosky plošných spojov udržiavať priestor a polohu súčastí plošných spojov. Oboje môžu mať rovnaké tvary. Môžete mať šesťhranný dištančný stĺpik alebo šesťhrannú rozperku. Môžete si tiež vybrať valcové dištančné stĺpiky a rozperky.
Aký je medzi nimi rozdiel? Rozperky sú bez závitu a priechodný otvor. Taktiež môžu mať na oboch koncoch závit a sú vyrábané v prevedení s vonkajším aj vnútorným závitom. Niekedy uvidíte popis „valcovej rozperky so závitom“. avšak niekto iný povie, že je to dištančný stĺpik, ktorý má závit. Podstatné je, že majú rovnaký účel. Rozdiel je v tom, či sú alebo nie sú so závitom.
Materiály: plast, kov alebo keramika?
Materiály majú odlišné vlastnosti. Keramické rozperky sa používajú v extrémne vysokých teplotách. Plastové rozperky pre dosky plošných spojov, ako napríklad polyamidové dištančné stĺpiky, ponúkajú dobrú odolnosť voči korózii, sú hospodárne pre sériovú výrobu a majú stále dobré mechanické vlastnosti. Oproti variantom z kovu majú aj výhodu v nízkej hmotnosti.
Príklady rozperok a distančných slúpkov pre dosky plošných spojov:
Potreba
Robustné izolované rozperky pre silnoprúdové aplikácie
Riešenie
Dištančné stĺpiky pre dosky plošných spojov – okrúhle/s metrickým závitom/izolačný/polyamid & mosadz
Prečo?
- Valcové dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje použitie nástrojov
- Vysoká mechanická pevnosť
- Metrické dištančné stĺpiky z polyamidu s mosadznou vložkou
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Dobrá izolácia upevňovacej skrutky
Riešenie
Rozperka pre dosky plošných spojov – bez závitu/valcová/priechodná
Prečo?
Rozperka bez závitu
- Valcové rozperky sú k dispozícii v týchto prevedeniach:
- Polyamid 6,6 prevádzková teplota: -40°C až 85 °c (-40°F až 185°F), trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Tepelne stabilizovaný polyamid, čierne prevedenie, trieda ohňovzdornosti UL94 V2, prevádzková teplota: -40°C až 125°C
- Polyamid s odolnosťou voči nárazu, trieda ohňovzdornosti UL94 V2, prevádzková teplota: -40°C až 65°C (-40°F až 149°F)
- Acetal, trieda ohňovzdornosti UL94 HB, maximálna prevádzková teplota: +85 ̊ C
- PVC, trieda ohňovzdornosti UL94 V0, prevádzková teplota: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
- Polystyrén, trieda ohňovzdornosti UL94 HB, maximálna prevádzková teplota: 75 ̊ C
- Polyetylén, maximálna prevádzková teplota do 65°C
- Polyoxymetylén, maximálna prevádzková teplota do 85°C (185°F)
Potreba
Robustné izolované rozperky pre silnoprúdové aplikácie
Riešenie
Dištančné stĺpiky pre dosky plošných spojov - valcové
Prečo?
- Valcové dištančné stĺpiky s vonkajšími závitmi
- Jednoduchá montáž, nevyžaduje použitie nástrojov
- Ideálne tam, kde je vyžadovaná vysoká mechanická pevnosť
- Okrúhle dištančné stĺpiky z polyamidu s mosadznou vložkou
- K dispozícii je aj v šesťhrannom izolovanom prevedení s vonkajším/vnútorným závitom
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Jednoduchá montáž
Riešenie
Dištančné stĺpiky pre dosky plošných spojov – šesťhranné/bez závitu/samorezné
Prečo?
- Šesťhranná matica, s priechodným otvorom
- Samorezný dištančný stĺpik - pre pevné uchytenie reže závity do plastu
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Lišty vodiace ku kartám
Vodiace lišty pre dosky plošných spojov sa používajú na uchytenie dosiek plošných spojov v obmedzených priestoroch. Jedným príkladom je rámový systém na dosky plošných spojov. Použite zvislú vodiacu lištu pre dosky plošných spojov alebo horizontálnu vodiacu lištu v závislosti od montáže dosiek plošných spojov. Vodiace lišty sa často používajú na úsporu miesta a zabránenie ohybu dosiek. Ľahko sa inštalujú a niektoré majú samolepiacu zadnú stranu, zatiaľ čo iné zaistenie. Obe varianty poskytujú doskám plošných spojov lepšiu oporu a stabilitu. Niektoré prevedenia navyše poskytujú ochranu proti rázom a vibráciám.
Napríklad:
Potreba
Odoláva nárazom a vysokým vibráciám
Riešenie
Vodiace lišty pre karty PCB – horizontálne/zacvakávacie/s hlbokým kanálikom
Prečo?
- Vodiace lišty pre karty z polyamidu 6,6
- Maximálne upevnenie dosiek plošných spojov
- Určené pre hrúbky dosiek 1/16", 3/32" a 1/8"
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 65°C (-40°F až 149°F)
Potreba
Zvýšená stabilita
Riešenie
Zvislé zacvakávacie vodiace lišty pre karty PCB so zaistením
Prečo?
- Vertikálna vodiaca lišta ku kartám
- Zacvakávacie západky pre bezpečnejšie uchytenie dosiek
- Vodiace lišty s obojstranným vkladaním umožňujú montáž vedľa seba
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Zvýšená stabilita pre paralelné uchytenie
Riešenie
Vodiace lišty pre karty PCB – horizontálne/samolepiace/bez montáže/zasunutia/jednostranné
Prečo?
- Plastové vodiace lišty pre karty plošných spojov - polyamid
- Inovatívne horizontálne uchytenie
- Pevné uchytenie pre dosku ľubovoľnej šírky
- Jednoduchá montáž aj demontáž pre dosky plošných spojov
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Maximálna prevádzková teplota: 65 ̊ C (149̊ šF)
Manipulačná prvkyka kartám
Podávač kariet, známy tiež ako manipulačný prvok na vkladanie a vyberací, je namontovaný tak, aby uvoľnil napätie na dosky plošných spojov a ich obvodov tým, že pomáha vybrať kartu z obmedzených priestorov. Uchytáva sa na samotnú dosku a vďaka rukoväti môže technik vytiahnuť dosku bez kontaktu s obvodmi. Podávač kariet funguje v podstate ako páka. Využíva mechanickú silu proti drážke alebo rámu.
Manipulátor sa pripevní k doske plošných spojov a pomôže ju vytiahnuť aj zatlačiť späť do pôvodnej polohy. Používajú sa tam, kde je vkladanie a vyberanie dosiek ťažké, kde by ste inak pravdepodobne museli najskôr odstrániť veľké dosky plošných spojov a pevne uchytiť hranové konektory s viacerými vývodmi.
Príklady manipulačných prvkov pre karty:
Potreba
Jednoduché vytiahnutie dosky a jej opätovné zasunutie
Riešenie
Prvky manipulačné - k plošným spojom
Prečo?
- Pripevňuje sa k doskám plošných spojov
- Majú tvarovaný úchyt pre prsty
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Pomoc pri vyberaní dosiek plošných spojov z obmedzeného priestoru
Riešenie
Prvky na vyberanie a fixáciu dosiek plošných spojov
Prečo?
- Uchytenie priamo na dosku
- Rukoväť umožňuje vybratie dosky bez kontaktu s obvodom
Dostupné v prevedení:
- Polyamid 6,6 trieda ohňovzdornosti UL94 V-2, prevádzková teplota: -40°C až 90°C (-40°F až 194°F)
- Polyamid 6,6 so skleným vláknom, trieda ohňovzdornosti UL94 V0, prevádzková teplota: -30°C až 140°C (-22°F až 284°F)
Potreba
Jednoduché vloženie a vybratie karty
Riešenie
Prečo?
- Optimálny pákový efekt pre ľahšie vybratie
- Obsahuje valcový čap na uchytenie
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 90°C (-40°F až 194°C)
Montážne kocky pre dosky plošných spojón
Ak používate konektory bez spájkovania, použite montážny blok pre dosky plošných spojov na zaistenie bezpečného pripojenia. Sú ideálne na uchytenie dosiek plošných spojov a malých panelov v pravom uhle. Montážne kocky pre dosky plošných spojov sú obľúbené v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu, telekomunikácií a spotrebnej elektroniky.
Príklady montážnych prvkov pre dosky plošných spojov:
Potreba
Vodivé prepojenie medzi rámom a doskou
Riešenie
Montážne kocky pre dosky plošných spojov
Prečo?
- Konektor koncoviek pre plošné spoje z polyamidu
- Pripevňuje sa na rám alebo k ďalšej doske PCB pomocou samorezných skrutiek M4 alebo M3
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Ak ste konštruktér a využívate dosky plošných spojov vo svojich projektoch, pozrite sa na našu príručku pre konštruktérov.
Kryty poistiek
Kryt poistiek kryje elektrické poistky a poskytuje izoláciu a ochranu. Chráni pred znečistením a kvapalinami.
Príklad krytiek na poistky:
Potreba
Držiaky a svorky na poistky montované na dosky plošných spojov, zaisťujúce spoľahlivé usadenie
Riešenie
Pružné priehľadné kryty poistiek, ľahko vymeniteľné
Proč?
- Může také krýt šrouby nebo konektory
- Pvc měkčené
- Třída ohnivzdornosti UL94 V0
- Maximální provozní teplota: 105 ̊ C (221 ̊ šF)
Potreba
Slúži na uchytenie a zakrytie poistky
Riešenie
Prečo?
- Môže tiež kryť skrutky alebo konektory
- Okienko umožňuje vizuálnu kontrolu
- Polyamid 6,6 so skleným vláknom
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 130°C (-40°F až 266°F)
Potreba
Chráňte poistky pri vykonávaní údržby okolitých komponentov
Riešenie
Tuhé nepriehľadné kryty poistiek
Prečo?
- Zacvaknutie na poistku a do držiaka
- Okienko umožňuje vizuálnu kontrolu
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 110°C (-40°F až 230°F)
Príslušenstvo pre ventilátory
Ventilátory sú najlepšou voľbou na reguláciu teploty na doskách plošných spojov. Na zvýšenie bezpečnosti a účinnosti ventilátora budete potrebovať správne príslušenstvo.
Jedným z takýchto dielov je tesnenie pre ventilátory, ktoré zaisťuje tlmenie hluku a vibrácií a zároveň zabraňuje úniku vzduchu. Utesnením malej medzery medzi ventilátorom a krytom sa zvyšuje účinnosť, minimalizuje sa spätný prietok vzduchu as ním aj strata tlaku vzduchu.
Chránič pre ventilátory chráni dosky plošných spojov pred vnikaním prachu a vody. Diely pre ventilátory sú vyrobené z rôznych materiálov, a to isté platí aj pre chrániče ventilátorov. Môžete si napríklad objednať plastový alebo kovový chránič pre ventilátory. Voľba bude pravdepodobne závisieť od požadovaného vzhľadu a pevnosti a od vášho rozpočtu. Kovový chránič pre ventilátory sa montuje pomocou skrutiek. Prevedenie z plastu je o niečo všestrannejšie. Môžete si napríklad objednať plastový chránič pre ventilátory s uchytením pomocou skrutiek alebo zacvaknutím.
Prvky upevňovacie - pre ventilátory
Slúži na umiestnenie a uchytenie ventilátora. Dokonca môžete získať antivibračné gumené montážne prvky pre ventilátory, ktoré znižujú hlučnosť vytváraný ventilátorom. Tento typ montážnych prvkov pre ventilátory je obvykle vyrobený z elastoméru, ako je silikónová guma alebo akrylonitrilbutadienstyrén (ABS).
Pri montáži ventilátora môžete proces zjednodušiť a ušetriť čas aj peniaze tým, že nebudete potrebovať skrutky a matice pomocou nitov pre ventilátory. Spínacie nity pre ventilátory majú hroty, ktoré sa po zatlačení nitu roztiahnu a pevne sa zatlačia. Ďalšia možnosť: zatlačovacie nity pre ventilátory, ktoré sa tiež ľahko montujú a roztiahnu. Na ich odstránenie jednoducho vytiahnite hlavu nitu.
Filtre sú ďalším príkladom. Filtre pre ventilátory zachytávajú prach alebo malé častice z prúdu vzduchu, aby sa zabránilo akémukoľvek vnútornému poškodeniu. K dispozícii je kovový filter pre ventilátory – príklad z nehrdzavejúcej ocele a hliníka– alebo plstený filter pre ventilátory. Filtre z hliníka a nehrdzavejúcej ocele umožňujú viac voľného prúdenia vzduchu, ale nezachytia toľko prachu. Čistia sa ľahšie ako plsť a vyzerajú elegantnejšie. Plstený filter sa čistí ťažšie, ale zato je prachotesný. Plstené prevedenie tiež zaberá viac miesta.
Pre vaše pohodlie si môžete tiež objednať sady filtrov pre ventilátory, ktoré sa skladajú z chrániča ventilátora, krytu filtra, drôteného filter a plsteného filter.
Napríklad:
Potreba
Zabraňujú prieniku nečistôt do lopatiek ventilátora
Riešenie
Plastové chrániče pre ventilátory – zacvakávacie
Prečo?
- Plastový chránič pre ventilátory - ABS
- Jednoduchá montáž zacvaknutím
- Chránič pre ventilátory tiež chráni užívateľov pred úrazmi
- Trieda ohňovzdornosti UL94 HB
- Prevádzková teplota: 0-60 °C (32°F až 140°F)
Potreba
Odstraňuje častice obsiahnuté vo vzduchu
Riešenie
Ochranné tesnenie na izoláciu hluku a vibrácií
Prečo?
- Silikónová guma zaisťuje pevné utesnenie a znižuje prenos hluku a vibrácií
- Zabraňuje úniku vzduchu
- Prevádzková teplota: -70°C až 150°C (-94°F až 302°F)
Potreba
Odstraňuje častice obsiahnuté vo vzduchu
Riešenie
Drôtené filtre pre ventilátory
Prečo?
- Drôtený filter pre ventilátory z nehrdzavejúcej ocele
- Prevádzková teplota: 200°C až 870°C (-328°F až 1598°F)
Montážne prvky k led diódam
Komponenty pre LED diódy, ako sú dištančné podložky pre LED diódy, pomáhajú s montážou a uchytením LED diód a obmedzujú ich pohyb. Dištančné podložky pre LED diódy odsadzujú LED diódy od povrchu dosky a zaisťujú vyššiu stabilitu, tuhosť a výšku. Vďaka tomu je výrobný proces jednoduchší. Sú dôležité aj pri vykonávaní údržby alebo opráv dosiek plošných spojov alebo iných dielov.
Medzi ďalšie dôležité komponenty patria montážne prvky a držiaky LED diód. Objímky pre LED diódy majú otvory na pretiahnutie káblov pred pripájaním LED k doskám plošných spojov. Aj keď sa veľkosť LED diód líši, musí mať správny počet otvorov, aby sa vodiče pripojili.
Pre aplikácie, kde nie je LED dióda namontovaná priamo na dosky plošných spojov, budete potrebovať držiak LED diód.
Možno budete potrebovať aj svetlovod pre LED diódy, ktorý prenáša svetlo z LED namontované na doskách plošných spojov. Technológia svetlovodu pre LED diódy zaisťuje vynikajúci vizuálny výkon a jednotné osvetlenie. Tiež výrazne znižuje tiene a oslnenia. Ďalšou veľkou výhodou je jednoduchá montáž.
Príklady príslušenstva k led diódam:
Potreba
Jednoduché vedenie prívodov a zamedzenie skratu
Riešenie
Okrúhle dištančné podložky pre LED diódy T-1 3/4
Prečo?
- Vnútorné kónické priečky slúžia na vedenie prívodov a bránia ich skratovaniu
- Pre štandardné 5 mm LED diódy
- Minimalizuje posun a kolísanie výšky
- Nylon
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Automatizovaná montáž a príprava setov pre montáž
Riešenie
Okrúhle dištančné podložky pre LED diódy
Prečo?
- Vďaka pevnému uchyteniu diódy v podložke sú vhodné pre automatizovanú výrobu a prípravu setov pred montážou
- K dostaniu v troch rôznych prevedeniach pre 3 mm i 5 mm LED diódy
- Prevedenie s rôznou výškou, na uchytenie prívodných vodičov a oporu diódy
- PVC
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: 0°C až 50°C (32°F až 122°F)
Potreba
Vysiela svetlo pod uhlom 10 °
Riešenie
Prečo?
- Pre štandardné 5 mm LED diódy
- Prevedenie s tesniacim O-krúžkom alebo bez neho
- Polykarbonát
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 130°C (-40°F až 266°F)
Potřeba
Uchytenie LED diód pod uhlom 90°
Riešenie
Prečo?
- Rýchla a jednoduchá montáž bez použitia náradia
- K dostaniu v dvoch prevedeniach pre 3 mm i 5 mm LED diódy
- Polyamid 6,6
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 120°C (-40°F až 248°F)
Potreba
Jasné osvetlenie na požadovanom mieste
Riešenie
Prečo?
- Prevedenie s plochým alebo vypuklým zakončením
- Chráni LED diódy proti elektrostatickému výboju
- Polykarbonát
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 130°C (-40°F až 266°F)
Pokiaľ ste riaditeľ nákupu alebo nákupca alebo nákupca, navštívte prosím našu stručnú príručku k príslušenstvu plošných spojov.
Priechodky antivibračné - pre skrutku
Možno ich síce použiť na upevnenie panelov, ale aj na bezpečné uchytenie dosiek plošných spojov je možné použiť plastové priechodky skrutiek.
Príklady priechodky pre skrutky:
Potreba
Uchytenie v okrúhlom otvore
Riešenie
Priechodky pre skrutku – prírodné, so skladacími nožičkami
Prečo?
- Polyamidové priechodky na skrutku
- Utiahnutá skrutka zaisťuje pevné uchytenie (je treba samoreznú skrutku)
- Nožičky sa roztiahnu a zaistia aj ťažké komponenty
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Potreba
Uchytenie v okrúhlom otvore
Riešenie
Hmoždinky na skrutku - prírodný, štvorcový otvor
Prečo?
- Zaskrutkovaním samoreznej skrutky dôjde k roztiahnutiu nožičiek v spodnej časti priechodky, takže nie je potrebné použiť maticu
- Štvorcový otvor bráni pretáčaniu
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -40°C až 85°C (-40°F až 185°F)
Izolátory pre tranzistory
Budete tiež potrebovať izolátory pre tranzistory. Účinne prenášajú teplo medzi tranzistormi a chladičmi. Ďalšou možnosťou je tepelne odolné mazivo, ale jeho použitie je pracné a zanecháva veľa neporiadku. Namiesto toho umiestnite izolátory pre tranzistory medzi tranzistory a chladiče. Nielenže bude tranzistor elektricky izolovaný, ale bude aj odvádzať teplo. Nazvite to izoláciou chladiča tranzistora, ak chcete. Výsledkom je, že sa chladič zahrieva a sála teplo.
Ak chcete eliminovať riziko skratu alebo úrazu elektrickým prúdom pre izolátory tranzistorov, použite na montáž a ochranu tranzistorov kryty tranzistorov.
Príklady izolátorov pre tranzistorov:
Potreba
Účinne prenáša teplo medzi chladičmi a tranzistormi
Riešenie
Izolátory pre tranzistory – podložka
Prečo?
- Silikónová guma a sklené vlákno boli špeciálne vyvinuté tak, aby pôsobili ako tepelne vodivé izolátory
- Netoxické izolačné podložky pre tranzistory
- Trieda ohňovzdornosti UL94 V0
- Prevádzková teplota: -60°C až 150°C (-76°F až 302°F)
Prehľad materiálov
U dosiek plošných spojov a ich komponentov hrajú dôležitú úlohu použité materiály. Pred návrhom dosky odporúčame objednať vzorky a prezrieť si si podklady, ako je sprievodca materiálmi príslušenstva dosiek plošných spojov:
Vzhľadom na to, že sú riešenia pre dosky plošných spojov k dostaniu v rôznych materiáloch, je dôležité poznať ich jednotlivé vlastnosti. Urobíte si tak predstavu, čo môžete od jednotlivých komponentov očakávať. Preto sme pre vás pripravili prehľad bežných materiálov používaných na príslušenstvo plošných spojov:
Polyamid (nylon/silón)
- Odolnosť voči korózii a oderu.
- Dobrá odolnosť voči chemikáliám, aj keď zriedené kyseliny môžu byť problematické.
- Tepelne stabilizovaný polyamid: má rovnaké mechanické vlastnosti ako polyamid 6,6 ale má aj výhodu tepelnej stabilizácie. Teplotná odolnosť až do 125 ̊ C.
- Polyamid modifikovaný rázom: extrémne vysoká odolnosť voči nárazu pri nízkych teplotách a odolnosť voči teplu v porovnaní s polyamidom 6,6.
- Polyamid so skleným vláknom: dodáva materiály pevnosť v ťahu až 32 000 psy, čo je približne o 200 % vyššia ako základná živica. Teplotná odolnosť sa tiež zvyšuje z 75°C na 130°C (185°F na 266°F).
Polyvinylchlorid (PVC)
- Materiál s vysokou hustotou a odolný voči nárazu.
- Veľmi dobrá pevnosť v ťahu.
- Odolnosť voči chemikáliám a zásadám
- Zlá tepelná stabilita, a preto sú počas výroby pridávané ďalšie prísady. Tie pomáhajú stabilizovať materiál pri vyšších teplotách.
- Teplota topenia 100°C – 260 °C (212°F až 500 °F), tepelná 9 92 °C (198 °F) a pevnosť v 000 1 000 až 3,625 psy 930 mäkčené PVC)1 psy (tuhé PVC).
Acetal (POM)
- Tuhý a pevný materiál.
- Nízky koeficient trenia pri kovoch a ďalších plastoch – dobrá voľba, pokiaľ vyžadujete rozmerovú stálosť.
- Nízka absorpcia vody a dobré elektroizolačné vlastnosti.
- Odolnosť voči únave materiálu aj organickým rozpúšťadlám.
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebovaniu.
- Izolátor s maximálnou prevádzkovou teplotou od 76,9 °C do 96,9 °C (170 °F do 206 °F).
- Teplota topenia 160 °C až 184 °C (320 °F až 363 °F).
Polystyren (PS)
- Velmi dobrý elektrický izolátor.
- Dobrá chemická odolnost vůči zředěným kyselinám i zásadám.
- Špatná odolnost vůči kyslíku a UV záření.
- Křehký a má špatnou odolnost vůči nárazu díky tuhosti polymerové páteře.
- Nízká krystalinita má za následek poměrně nízkou maximální provozní teplotu pro dlouhodobé používání.
- Některé jeho slabiny lze kompenzovat kopolymerizací s jinými monomery. Lze jej například kopolymerizovat s ABS, což mu dodává vysokou odolnost vůči namáhání a nárazu a vyšší pevnost v tahu.
Polykarbonát
- Pevný, tuhý a odolný materiál.
- Udržuje tuhosť až do 140 °C (284 °f) a tuhosť až do -20 °C (-4°F).
- Amorfný materiál - vynikajúce mechanické vlastnosti a vysoká stálosť rozmerov.
- Teplotná odolnosť do 135 °C (275°F) a je hodnotená ako pomalé horenie.
- Obmedzená odolnosť voči chemikáliám a poškriabaniu.
- Tendencia k žltnutiu pri dlhodobom vystavení UV žiareniu.
ABS = Akrylonitrilbutadienstyrén
- Vynikajúca odolnosť voči nárazu, chemikáliám a oderu.
- Vynikajúca tuhosť a pevnosť.
- Ľahko obrobiteľný a teplom tvarovateľný.
- Dobrá stálosť rozmerov.
- Vynikajúce elektroizolačné vlastnosti.
- Max. prevádzková teplota: 61,9 °C až 76,9 °C (143 °F až 170 °F).
Oceľ nehrdzavejúca
- Odolnosť voči korózii a väčšine oxidačných kyselín.
- Vysoká tvárnosť.
- Vynikajúca tvárnosť a pevnosť v ťahu.
Mosadz
- Všeobecný pojem pre rad zliatin medi a zinku s rôznymi vlastnosťami, medzi ktoré patrí pevnosť, obrobiteľnosť, odolnosť voči opotrebovaniu, tvárnosť, tvrdosť, elektrická a tepelná vodivosť a odolnosť voči korózii.
- Pridávanie zinku do medi zlepšuje pevnosť a ďalšie vlastnosti.
- Pri nízkych teplotách nekrehne.
- Vynikajúca tepelná vodivosť.
- Odolný materiál s atraktívnym vzhľadom.
Pred nákupom si môžete stiahnuť 3D CAD modely a objednať vzorky na vyskúšanie.
Stiahnite si 3D CAD modely a vyžiadajte si vzorky zadarmo, ktoré sú k dispozícii pre väčšinu našich riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že ste si vybrali presne to, čo potrebujete. Pokiaľ si nie ste istí, ktorý produkt bude pre váš stroj najlepší, radi vám poradíme. Nech už potrebujete čokoľvek, môžete sa spoľahnúť, že vám to dodáme tak rýchlo, ako to len bude možné.
Objednajte si vzorky zadarmo alebo si stiahnite 3D CAD modely.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás e-mailom na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na naše obchodno-technické oddelenie, kde vám poradíme s ideálnym riešením pre váš projekt - neváhajte a volajte na +421 221 291 111.