Stručný sprievodca: Priemyselné komponenty pre vnútorné skrine
Navrhujete alebo vyrábate vnútorné skrine? Môže ísť napríklad o dátové rozvádzače, serverové čajky alebo pokojne aj skrine na skladovanie liekov.
Či už sa jedná o akýkoľvek typ, budete potrebovať konkrétne priemyselné komponenty, ako sú spojovacie prvky a pánty. Ďalšie otázky teda sú, ktoré spojovacie prvky? Ktoré závesy? Táto príručka vám pomôže odpovedať na otázky, čo by ste mali použiť.
Všimnite si, že presné umiestnenie komponentov závisí od typu skrine, ktorú navrhujete. Niektoré skrine majú napríklad zadné panely, zatiaľ čo iné zadné dvere. V takom prípade bude väčšina toho, čo sme uviedli pri predných dverách, ako sú zapustené madlá, fungovať aj pri zadných dverách. To platí aj pre káblové príslušenstvo. Môžete sa rozhodnúť namontovať riešenie na strechu a bočné panely.
Aby sme vám pomohli navrhnúť daný model skrine, pripravili sme pre vás 3D CAD modely našich riešení na stiahnutie. Pred nákupom si taktiež môžete objednať vzorky zadarmo a vyskúšať si tak dané riešenie v praxi.
Ideálne priemyselné komponenty
Nižšie uvádzame časti skrine, ktoré sa pripevňujú k rámu, a priemyselné komponenty, na ktoré treba myslieť.
Rám
Rám sa obvykle navaruje alebo zostavuje pomocou spojovacieho materiálu. Rámec je samozrejme oporou pre vašu skriňu. Tu budete musieť venovať zvláštnu pozornosť spojovacím prvkom, ktoré budú musieť udržať napr. montážne lišty.
Skrutky
Ak potrebujete presné tolerancie, použite skrutku so šesťhrannou hlavou. Skrutky s valcovou hlavou sú ideálne najmä tam, kde potrebujete vysokú pevnosť, aj keď sú k dostaniu aj v iných materiáloch. Zvážte prevedenie z nehrdzavejúcej ocele alebo s povrchovou úpravou (napr. pozinkovaním), ktoré odoláva korózii a bránia zafarbeniu okolitých materiálov.
Pre jednoduchú montáž panelov používajte konfirmáty. Konfirmáty tiež v prípade potreby uľahčujú demontáž skrine. Tieto skrutky sa utiahnu a povoľujú pomocou imbusového kľúča a sú vyrobené z pozinkovanej ocele pre pevnosť a odolnosť voči korózii.
Matica
Klietkové matice sa používajú špeciálne pre serverové skrine a kryty priemyselných zariadení. Používajú sa najmä do štvorcových otvorov a spoločne s montážnymi lištami. Klietkové matice používané na štvorcovom otvore umožňujú výber veľkostí matíc a skrutiek.
Spojovacie matice sa používajú so spojovacími skrutkami na dlhodobé upevnenie nábytku a skríň. Hlava skrutky a matice sa zhoduje, čo zaisťuje rovnaký vzhľad na oboch stranách zostavy. Rýchla a jednoduchá montáž pomocou inbusového kľúča.
Matice s prírubou a poistné matice sú šesťhranné matice s prírubou na základni, ktorá funguje ako integrovaná podložka. Tento typ matice rozloží zaťaženie a zabraňuje poškodeniu dielu a zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice.
Na zakrytie a ochranu vonkajšieho závitu skrutky použite klobúkovú maticu.
Predné dvere
Nie všetky skrine majú predné dvere, ale väčšina z bezpečnostných dôvodov má.
SKRIŇOVÉ MADLÁ
Vyberte si madlá pre dvierka skríň s ergonomickým úchopom pre pohodlie. Skriňové madlá sú skvelou voľbou pre rozvodné skrine a ďalšie vnútorné skrine. Ideálne sú klenuté madlá. Ergonomický tvar rukoväte a atraktívny design pre dvere skrine. Pokiaľ prostredie pre skrinky vyžaduje hygienické riešenia, sú tieto madlá z nehrdzavejúcej ocele skvelou voľbou.
Ďalšou možnosťou je plastové madlá s vnútorným závitom. Tieto mostíkové madlá sú ľahké a vhodné na použitie v interiéri.
U niektorých typov rozvodných skríň a ďalších vnútorných rozvodných skríň uvažujte o zapustenej rukoväti. Zapustené madlá sa montujú do dverí a sú ideálne v obmedzenom priestore. Ak hľadáte rýchlu a jednoduchú montáž, zvoľte zacvakávacie zapustené madlá. Tieto typy rukovätí dobre fungujú aj pre vnútorné telekomunikačné skrine. K dispozícii sú aj prevedenia s uchytením pomocou skrutiek.
Upínacia páčka je rukoväť, ktorá funguje zdvihnutím a otočením. Tlačidlo umožňuje uvoľnenie a nastavenie. Nastaviteľná upínacia rukoväť umožňuje polohovanie pre maximálny pákový efekt.
Pri priemyselných skriniach umiestnených vo vnútri zvážte zámok s jazýčkom a rukoväťou v tvare L. Zámky s rukoväťou v tvare L umožňujú jednoduché použitie, najmä v obmedzenom priestore. Otáčanie rukoväte aktivuje mechanizmus. Jazýček, ktorý sa otáča pomocou rukoväte, otvorí dvere,
Pánty a závesy
S toľkými rôznymi typmi skriňových závesov máte na výber z čoho vyberať. Nie je nezvyčajné, aby vnútorné skrine boli umiestnené v obmedzenom priestore. V týchto prípadoch sú bočné závesy skvelou voľbou a umožňujú otáčanie o 180 °. Konkrétny typ, ktorý budete chcieť použiť, potom závisí na tom, aké ťažké sú dvere skrine. Pokiaľ navrhujete serverovú skrinku, zvážte ľahký, ale pevný bočný záves z tlakovo liateho zinku alebo nehrdzavejúcej ocele.
Pri ťažších dverách, pri ktorých je treba dbať na bezpečnosť, ako sú vnútorné rozvádzače, použite bočné závesy montované zvnútra.
Existuje mnoho rôznych typov závesov. Navarovací záves sa skladá z dvoch častí, ktoré zostávajú pri zatvorení dverí skrine vzájomne do seba zasadené. Výhodou navarovacích závesov nad zapustenými závesmi je, že dokážu podpínať ťažšie dvere.
Pánty, známe tiež ako vysaditeľné závesy, sa skladajú z dvoch častí: jednej pripevnenej k rámu a druhej k dverám skrine. Keď sa dvere otvoria, je možné vysadiť dvere. Tieto pánty sa hodia tam, kde dverám môže niečo zaviazať v plnom otváraní, napr. podlahové krytiny, koberce, alebo nerovný povrch. K dispozícii tiež v prevedení z nehrdzavejúcej ocele.
Súvislé dverné závesy, známe tiež ako klavírové pánty, rovnomerne rozložia hmotnosť dverí skrine. Klavírové pánty sú ideálnym riešením, keď musí zákazník často otvárať a zatvárať dvere. Súvislé závesy sú navrhnuté tak, aby odolávali opotrebovaniu.
ZÁMKY A ZÁPADKY
Vďaka toľkým typom dverných západiek môžete vyberať z rôznych prevedení. Niektoré z nich môžu dokonca fungovať aj ako rukoväť. Ak si chcete vybrať zámky dverí, rozhodnite sa o svojich prioritách. V prípade problémov s priestorom a bezpečnosťou zvážte variant, pri ktorom je možné zdvihnutie a otočenie jazýčka. Keď sa rukoväť nepoužíva, je sklopená, aby nedošlo k zachyteniu oblečenia a pod. V prípade, že potrebujete tlmenie vibrácií, použite kompresné západky. Možno ich použiť aj v exteriéri.
Pokiaľ ide o odolnosť voči vibráciám, dobrou voľbou je západka s rukoväťou v tvare T, konkrétne nastaviteľná kompresná s rukoväťou v tvare T. Táto kompresná západka má ergonomický úchop a zaisťuje utesnenie, ktoré odoláva vibráciám.
Môžete tiež zvážiť posuvné západky, ktoré držia dvere panelu pri vibráciách zatvorené.
Štvrtotáčkové zámky s krídlovým úchopom majú gumové tesnenie. K dispozícii tiež: Štvrtotáčková západka s krídlovým úchopom a predĺženým puzdrom na tlmenie hluku, užitočné pre serverovú policovú skriňu.
Zámky s jazýčkom sú ideálne pre menšie skrine, napríklad pre podkladové skrine alebo nástenné dátové skrine. Môže slúžiť aj ako príslušenstvo sklenených skríň a vitrín. Cylindrické vačkové zámky sú vyrábané v rôznych prevedeniach, s rovnakými kľúčmi, s rozdielnymi kľúčmi a vo vyhotovení, kedy nie je možné kľúč vybrať v otvorenej polohe.
Tesnenie
Na vytvorenie kompresného utesnenia pre dvere skrine použite tesnenie z gumy EPDM. Dvere skrine budú potrebovať dodatočné utesnenie na vyplnenie miesta, kde sa spájajú povrchy. Na hranách panela používajte tesnenia, ktoré tiež chránia proti vnikaniu nečistôt a prachu, vibráciám a vlhkosti.
Horné a bočné panely
Bočné panely môžu tiež poskytovať oporu pre komponenty potrebné pre elektroniku alebo čokoľvek iné, čo je vo vnútri skrine. Príslušenstvo pre ventilátory je možné namontovať napríklad na bočné alebo horné panely v závislosti od typu a veľkosti skrine, ktorú navrhujete. Pokiaľ ide o dátové rozvádzače, môžete veľmi dobre namontovať svoje ventilátory na vrchol. Teplo stúpa a ventilátory na strope pomôžu udržať skriňu chladnú.
Príslušenstvo pre ventilátory
Aby ste zabránili prieniku cudzích telies do lopatiek ventilátora a spôsobili jeho zastavenie, zvážte tento kovový chránič pre ventilátory vyrobený z ocele. Chrániče pre ventilátory sú nevyhnutné na ochranu elektroniky, ktorá bude v skrini umiestnená. Tu zobrazený chránič pre ventilátory sa ľahko inštaluje pomocou skrutiek.
Filtre pre ventilátory udržujú prietok vzduchu neobmedzený a zaisťujú, že čistý vzduch ochladzuje elektroniku v skrini. Môžete tiež použiť drôtený filter pre ventilátory. Výhodou drôtených a kovových filtrov pre ventilátory je taká, že sa veľmi ľahko čistí.
Tesnenie
Skriňa bude potrebovať ďalšie utesnenie na vyplnenie miesta, kde sa spájajú povrchy. Na hranách panela používajte tesnenie. Tieto profily chránia pred vnikaním nečistôt a prachu, vibráciami a vlhkosťou. Pružné tesnenie je ideálnym riešením pre nepravidelné povrchy. Tesnenie vyrobené z gumy EPDM. K dispozícii je aj prevedenie, ktoré má aj tienenie proti EMI a zabraňuje tak skresleniu a strate dát.
Spojovací materiál
Použitý spojovací materiál by mal byť typicky rovnaký ako materiál, ktorý používate. Ďalej sú k dispozícii zatlačovacie nity z polyamidu, konkrétne lamelové spony. Rebrované prevedenie, ktoré sa tiež nazýva ako zatlačovacie alebo zarážacie nity, dokážu bezpečne uchytiť rôzne materiály, napríklad kov. Po zatlačení do otvoru sa pružné rebrá odpružia späť a zaistia sa na mieste.
Zadný panel
Zadný panel vám poskytuje ďalšiu možnosť umiestnenia komponentov, ktoré vaša skrinka potrebuje. Ak však chcete radšej zadné dvierka, zvážte komponenty uvedené v časti Predné dvierka.
Káblové priechodky
Pokiaľ bude skrinka obsahovať vodiče a káble, s najväčšou pravdepodobnosťou budete potrebovať káblové priechodky, ktoré umožnia priechod panelom bez poškodenia. Dobrým príkladom sú štandardné priechodky, ktoré je možné vložiť do ľubovoľného panelu vo vnútri skrine a sú dostupné v prevedení z rôznych materiálov. Štandardná priechodka bude závisieť od prostredia skrine. PVC je pružný materiál TPE je ekologickejší ako PVC a obstojí v náročných podmienkach. Pokiaľ potrebujete gumové káblové priechodky, pozrite sa na TPR, ktorá odoláva väčšine olejov a mazív. Ďalšou vynikajúcou voľbou je guma EPDM, ktorá odoláva vysokým teplotám.
Spojovací materiál
Štvrtotáčkové nity alebo štvrtotáčkové upevňovacie prvky spájajú pevný panel s odnímateľným panelom a umožňujú ľahký prístup k elektronike obsiahnutej v skrini. Štvrtotáčkový upevňovací prvok pre panely má dve časti. Základňa sa zacvakne do pevného povrchu a hlava skrutky s drážkou sa vloží do odnímateľného panelu. Otočením o štvrtotáčku hlavy skrutky sa uvoľní alebo utiahne spojovací prvok.
Príchytky pre viazacie pásky
Pokiaľ chcete, aby konštrukcia skrine uľahčila organizáciu kabeláže pre vašich zákazníkov, zvážte držiaky viazacích pások (k dispozícii je aj prevedenie, kedy sú viazacie pásky a držiaky v jednom celku). Samolepiace úchyty viazacích pások sú praktické, pretože sa dajú ľahko a rýchlo namontovať rukou a zaistiť tak pevné uchytenie. Samolepiace držiaky viazacích pások je možné umiestniť na ľubovoľný panel skrine.
Táto štvorcestná montážna základňa pre viazacie pásky je ideálna pre ľahké káblové zväzky a poskytuje zákazníkom možnosť, ktorým smerom chcú viesť káble. Ide o ďalší príklad samolepiacich príchytiek viazacích pások, aj keď sú k dostaniu aj s uchytením pomocou skrutky.
Viazacie a sťahovacie pásky
Uvoľniteľné viazacie pásky sú ideálne v prípade, že vaši zákazníci potrebujú z času na čas prístup k káblom. Zostávajú zaistené až do uvoľnenia a potom môžu byť znovu zaistené. Uvoľniteľné viazacie pásky sú vyrobené z polyamidu 6,6 pre pevnosť a odolnosť.
Svorky káblové
Pokiaľ potrebujete káble, ktoré vedú mimo skrinku, budete potrebovať káblové svorky alebo káblové svorky, ako sa im tiež hovorí. Táto káblová príchytka pre ľahké uchytenie káblov. Toto je tiež samolepiaca káblová príchytka, takže ju môžu zákazníci pripevniť tam, kde najlepšie vyhovuje ich potrebám.
Vývodky káblové
Pokiaľ je vnútorný rozvádzač určený na priemyselné použitie, použite káblové vývodky. Možno ich poznáte ako odľahčovacie vývodky, pretože to je súčasťou ich účelu. Káblová vývodka zaisťujú vstup do uzavretého priestoru a zároveň riadi polomer ohybu káblov. Zabraňujú prieniku nečistôt a zároveň chránia káble pred poškodením.
Základňa
Základňa zaisťuje stabilitu skrine. Aj mierne nerovné podlahy môžu spôsobiť problémy s výkonom elektroniky alebo čímkoľvek iným, čo je v skrini, a preto je dôležité vybrať správne nožičky.
Nastaviteľné nožičky
Pokiaľ bude vaša skriňa stáť na podlahe, zvážte nastaviteľné nožičky s vonkajším závitom. Pevné vyrovnávacie nožičky sa dokážu prispôsobiť nerovným podlahám, zatiaľ čo ich hladký plastový povrch chráni podlahu pred poškriabaním. Nožičky s otočnou základňou a kĺbové nožičky taktiež poskytujú pevné vyrovnanie a oporu.
Pokiaľ bude skriňa niesť vysoké zaťaženie, pridajte protišmykové gumové podložky pre vyššie trenie, ktoré zabránia pohybu.
Nastaviteľné nožičky sú ideálne na vyrovnanie skríň. Štandardné nastaviteľné nožičky skrine, nečlenené alebo s otočným kĺbom. Obe prevedenia nastaviteľných nožičiek majú plastovú základňu na ochranu podlahy.
Ak chcete zaistiť pohyb, zvážte pojazdové kolieska, ktoré ho umožňujú. Tieto otočné pojazdové kolieska majú vidlicu otáčajú sa o 360°. Prevedenie s brzdou alebo bez brzdy. Ak chcete stabilné umiestnenie skrine, zvoľte prevedenie s brzdou. Môžete tiež použiť pevné kolieska tak, aby sa vaša skriňa pohybovala iba v priamej línii.
Montážne puzdro pre kolieska je kovová objímka pre kolieska s čapom so zámkom. Slúži na upevnenie koliesok s čapom ku skrini.
Pre určité typy zdravotníckych zariadení používajte hygienické nožičky. Vyrovnávacie nožičky z nehrdzavejúcej ocele sa dokážu prispôsobiť nerovnému povrchu, ľahko sa čistia a sú schválené úradom USDA.
Možno budete potrebovať aj príslušenstvo pre LED diódy a pre dosky plošných spojov
Pokiaľ plánujete zahrnúť elektroniku do skrine, budete potrebovať príslušenstvo pre LED diódy a pre dosky plošných spojov.
Prvky k LED diódam
Držiaky LED diód umožňujú vyvedenie svetla pod uhlom 90 ° a dajú sa ľahko namontovať rukou.
Dištančné podložky pre LED diódy odsadzujú LED diódy od povrchu dosky plošných spojov. Sú ideálne na minimalizáciu pohybov a výškových výkyvov, aby bola vaša zostava jednotná. Vnútorné drážky vedú vodiče a zabraňujú ich skratovaniu.
Držiak LED diód sa používa na upevnenie LED diódy do priechodného otvoru. Tento držiak LED diód podporuje štandardnú LED T-1 3/4 pri prenose svetla pod uhlom 10 ̊ . Prevedenie s tesniacim O-krúžkom alebo bez neho.
Rozperky a dištančné stĺpiky
Pokiaľ máte konštrukciu dosiek s plošnými spojmi, potrebujete dištančné stĺpiky pre dosky plošných spojov. Tento šesťhranný dištančný stĺpik s vonkajším závitom je možné namontovať ručne bez použitia montážnych nástrojov. Je ideálny tam, kde je vyžadovaná vysoká mechanická pevnosť. Pevné a izolované dištančné stĺpiky pre elektronické zariadenia s vysokou spotrebou energie.
Rozperky dosiek plošných spojov sú samoistiace okrúhle rozperky, ktoré zacvaknú do otvoru. Po vybratí skrutky si tieto rozpery udržujú požadovanú vzdialenosť.
Okrúhle dištančné stĺpiky s vnútorným závitom sa montujú ručne bez použitia náradia. Tieto dištančné stĺpiky z polyamidu s vnútorným závitom na oboch koncoch sú ideálne tam, kde potrebujete vysokú mechanickú pevnosť pre elektronické zariadenia s vysokým napätím.
Vodiace lišty ku kartám plošných spojov
Zacvakávacia horizontálna vodiaca lišta pre karty má na oboch stranách skosený tvar, aby bolo možné ľahko a rýchlo namontovať dosky plošných spojov v obmedzenom priestore. Vyrobené z polyamidu, ktorý znižuje riziko skratu.
Vodiaca lišta z PVC so samolepiacou základňou zaisťuje stabilitu a dlhšiu životnosť.
Horizontálna zacvakávacia vodiaca lišta s hlbokým kanálikom. Vďaka tomu je ideálna pre aplikácie s vysokou vibráciou, napríklad pre serverové skrine.
Manipulačný prvok pre karty plošných spojov
Manipulátor ku kartám sa pripevní k doskám plošných spojov, ktorý umožňuje technikovi ľahko vytiahnuť a zatlačiť späť do požadovanej polohy. Tento príklad ponúka zakrivené úchytky pre prsty, ktoré uľahčia obsluhu obsluhy.
Montážne kocky pre dosky plošných spojov
Montážna kocka pre dosky plošných spojov umožňuje elektrické a mechanické spojenie medzi doskou a rámom. Tento blok upevňuje dosky plošných spojov a malé panely v pravom uhle vo vnútri zariadenia. Na pevné uchytenie sa hodí namiesto hliníkových držiakov.
Priechodka na skrutku
Plastové priechodky na skrutku vyrobené z polykarbonátu slúžia ako hmoždinka pre skrutku na zaistenie komponentov pre dosky plošných spojov. Po utiahnutí skrutky sa nožičky roztiahnu a zaistia pevné uchytenie.
Pred nákupom si môžete stiahnuť 3D CAD modely a objednať vzorky na vyskúšanie.
3D CAD modely sú dostupné u väčšiny produktov. Vzorky vám zašleme zadarmo a vy si tak môžete overiť v praxi, či máte správny rozmer a prevedenie. Pokiaľ si nie ste istí, ktorý produkt pre vás bude to najlepšie, radi Vám poradíme.
Nech už potrebujete čokoľvek, môžete sa spoľahnúť, že vám to dodáme tak rýchlo, ako to len bude možné.
Objednajte si vzorky zadarmo alebo si stiahnite 3D CAD modely.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás e-mailom na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na naše obchodno-technické oddelenie, kde vám poradíme s ideálnym riešením pre váš projekt - neváhajte a volajte na +421 221 291 111.