Stručný sprievodca: hydraulika & ochrana pneumatiky v špecializovaných vozidlách

Výber špecializovaných vozidiel

Stavebné, poľnohospodárske a bánske vozidlá trávia viac času na pracoviskách ako na cestách. Pre všetky tieto typy vozidiel je dôležitá spoľahlivá prevádzka, zníženie prestojov a nízke náklady na údržbu – preto je kvalita konštrukcie rozhodujúca.

Tieto vozidlá musia byť odolné a fungovať v tých najnáročnejších podmienkach, pričom musia spĺňať bezpečnostné a environmentálne predpisy. Pneumatické a hydraulické systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri ich prevádzke a ich význam nemožno podceňovať. Výrobcovia originálneho vybavenia (OEM) potrebujú hodnotu vo svojich komponentoch – kvalitu, konkurencieschopnú cenu a rýchlu reakciu, aby dostali vozidlá na trh včas.

Tento sprievodca sme pripravili pre konštruktérov, OEM výrobcov a dizajnérov hydraulických systémov, aby sme im pomohli pri výbere malých, ale dôležitých komponentov, ktoré budú potrebovať. Väčšina našich odporúčaní je použiteľná v stavebných, poľnohospodárskych aj banských vozidlách. Ochrana hadíc, ktorú potrebujete pre hydraulické systémy domiešavača betónu alebo pneumatické banských vŕtačiek, môže byť rovnako použitá aj na hydraulické hadice traktorov.

Ak si nie ste istý, ktoré riešenia budú pre vašu aplikáciu najvhodnejšie, dajte nám vedieť. Radi poskytneme rady a odborné poradenstvo.

Vzorky zadarmo a stiahnutie modelov CAD

Aby sme vám uľahčili prácu, ponúkame bezplatné vzorky väčšiny našich riešení, ktoré si môžete vyskúšať ešte pred kúpou. K dispozícii sú aj bezplatné CAD súbory, ktoré vám pomôžu pri návrhu.

Výber špecializovaných vozidiel v ťažobnom priemysle

Stavebné a banského vozidlá

Prestoje spôsobené poruchou častí vozidla nielenže zvyšujú prevádzkové náklady používateľa, ale poškodzujú aj vašu povesť. Aby ste zabezpečili vysoký výkon, je dôležité myslieť na ochranu vašich pneumatických a hydraulických systémov. Naše kvalitné komponenty sú odolné a dostupné v materiáloch, ktoré zvládajú náročné požiadavky terénnych (off-highway) vozidiel a ich systémov. Tu je niekoľko príkladov:

Buldozéry a hydraulické systémy buldozérov: zvyčajne sa používajú na plytké výkopy a odvodňovanie, prepravu materiálu na krátke vzdialenosti, rozprestieranie pôdy vysypanej z nákladných áut, hrubé zarovnávanie terénu a odstraňovanie pňov a balvanov.

Domiešavače betónu a ich hydraulické systémy: miešajú cement, kamenivo a vodu za účelom tvorby betónu. Hydraulický systém premieňa silu motora na hydraulickú energiu, ktorá poháňa otáčanie bubna miešačky.

Rýpadlo-nakladače a ich hydraulické systémy: tieto stroje využívajú hydrauliku – zvyčajne olej – na prenos sily z jedného miesta na druhé.

Hydraulický pásový dopravník: ľahko sa montuje na grejdre, nakladače a traktory, používa sa na rozširovanie ciest, inštaláciu podkladov pre potrubia a zasýpanie výkopov – to sú len niektoré z jeho možností. Je navrhnutý na efektívne dávkovanie voľne tečúcich aj veľkých kusovitých materiálov.

Pneumatický dopravník: prepravuje sypké materiály pomocou vzduchu cez potrubia. Bežne sa používa v baníctve.

Tu sú komponenty, ktoré budete potrebovať pre svoje stavebné alebo banské aplikácie:

Spiralguard® – špirálové chrániče hadíc

Spiralguard® – špirálové chrániče hadíc

Odolné a pevné špirálové chrániče Spiralguard poskytujú ochranu pre hydraulické a pneumatické hadicové zostavy v širokom spektre aplikácií – od hydraulických ramien, pneumatických brzdových vedení a zdvihov korieb sklápačov, až po hydraulické hadice vysokozdvižných vozíkov, manipulátorov s hydraulickými balíkmi sena či hydraulických hadíc traktorov.

Vynikajúca pamäť tvaru zabezpečuje maximálne pokrytie hadíc a výnimočnú odolnosť voči rozdrveniu, čo pomáha minimalizovať prestoje. Má vysokú odolnosť proti oderu a je overený v náročných podmienkach. Dobrá odolnosť voči UV žiareniu. Vhodný na ovinutie jednej hadice alebo zväzku viacerých hadíc. Vyrobený z HDPE. K dispozícii aj verzia Spiralguard® so schválením pre banskú bezpečnosť – samozhášavý a antistatický.

Ochranné textilné návleky na hadice – schválené pre banský priemysel

Ochranné textilné návleky na hadice – schválené pre banský priemysel

Textilné ochranné návleky s certifikáciou pre banskú bezpečnosť sú pevné, ale ľahké, a optimalizované na rozptýlenie energie pri prasknutí hydraulickej hadice. Tento návlek pomáha zabrániť poraneniam spôsobeným drobnými prepichnutiami tým, že rozptyľuje tlak kvapaliny alebo vzduchu, napríklad v hydraulických hadiciach rýpadiel alebo hydraulických valcoch čelných nakladačov.
Spĺňa normu ISO 6945 pre oderuvzdornosť, testovaciu metódu Fed-STD-191 č. 5309 a normu ASTM D6770. Vyrobené z nylonu 6/6.

Hadicové svorky s T-šroubom

Hadicové svorky s T-šroubom

Hydraulické a pneumatické hadicové svorky s rozmermi podľa noriem SAE, navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivé tesnenie na hadiciach s väčším priemerom, kde dochádza k silným vibráciám – napríklad v hydraulických systémoch rýpadiel alebo v pneumatickej výstuži výkopov. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele typu 301.

K dispozícii aj: Hadicové svorky so závitovým pohonom z uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele.

Chrániče hydraulických hadíc

Chrániče hydraulických hadíc

Chránia hadice pred opotrebovaním v miestach kontaktu s abrazívnymi povrchmi. Bežne sa používajú na hydraulických hadiciach, palivových a olejových vedeniach, brzdových systémoch, elektroinštaláciách a batériových kábloch. Ochranné prvky sa ľahko inštalujú aj odstraňujú. Tvarované drážky sú navrhnuté tak, aby sa dali upevniť pomocou káblových sťahovacích pások. Vyrobené z odolného PVC.

Výber špecializovaných vozidiel v ťažobnom priemysle
Závitové tesniace krytky – závity UNF

Závitové tesniace krytky – závity UNF

Odolné voči rozpúšťadlám a možnému strihovému poškodeniu. Obsahujú vnútorný tesniaci disk z neoprénovej gumy, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a vnikanie nečistôt, čím chránia napríklad sklápače a hydraulické nakladače. Odporúča sa ručné dotiahnutie.

Sťahovacie pásky – uzamykateľné, odolné voči poveternostným vplyvom

Sťahovacie pásky – uzamykateľné, odolné voči poveternostným vplyvom

Odolné sťahovacie pásky so zvýšenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom majú rovnaké vlastnosti ako naše štandardné pásky, navyše však aj UV-odolnosť na použitie vo vonkajšom prostredí. Ideálne ako súčasť buldozérov, brzdových systémov rýpadiel alebo iného pozemného vybavenia (GET). UL94 V-2, nylon 6/6. Pozrite si našu kompletnú ponuku sťahovacích pások – od tepelne stabilizovaných po pásky z nehrdzavejúcej ocele typu 316.

Pružné priechodky

Pružné priechodky (gumené priechodky

Ideálne pre konštrukcie hydraulických žeriavov s výsuvným ramenom alebo ako súčasť hydraulických hutniacich strojov. Chránia káble, vodiče, trubičky a hadice. Rýchla inštalácia jednoduchým zacvaknutím do otvorov. Výborná priľnavosť a kompatibilita so štandardnými otvormi v plechoch. Dostupné v materiáloch TPR, PVC a EPDM.

Oceľová P-spona s gumovou výstelkou

Oceľová P-spona s gumovou výstelkou

P-spony na upevnenie káblov sú vhodné aj na upínanie potrubí, hadíc a vodičov. Gumová výstelka poskytuje hadiciam ochranu, zatiaľ čo oceľová konštrukcia a možnosť montáže pomocou skrutky zaisťujú pevné uchytenie. Prevádzková teplota: od -60 °C do 95 °C.

Kónické krytky a zátky

Kuželové krytky a zátky

Navrhnuté tak, aby každá krytka alebo zátka mohla zakryť viacero vonkajších priemerov (O.D.) alebo utesniť viacero vnútorných priemerov (I.D.). Vyrobené z materiálu LDPE (nízkohustotný polyetylén), chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Výber špecializovaných vozidiel v poľnohospodárstve a farmárstve

Poľnohospodárstvo

Stroje na zber plodín, chov hospodárskych zvierat a lesné stroje sú často viacúčelové, používajú sa s mnohými rôznymi prídavnými zariadeniami a sú vystavené čoraz drsnejším podmienkam, takže kvalita je kľúčová.

Ak má vaše vozidlo konštrukciu hydraulického systému, svoju úlohu zohráva aj konštrukcia hydraulického obvodu. Musíte rovnomerne rozdeliť hydraulický prietok do všetkých čiastkových obvodov, ale zároveň musíte zachovať schopnosť využívať tento hydraulický výkon na funkcie motora na rýchlu jazdu. Energetická účinnosť, jednoduchá obsluha a údržba a spoľahlivosť by mali byť vašou hlavnou obavou pri vozidlách a systémoch, ktoré navrhujete a vyrábate, ako napr:

Hydraulické systémy poľnohospodárskych traktorov: Všetky traktory sa spoliehajú na hydraulické riadiace systémy, ktoré využívajú hydraulický olej na zdvíhanie a spúšťanie dielov, napájanie motorov a iných zariadení.

Hydraulický systém kombajnu: Samotný názov kombajnu pochádza zo schopnosti stroja vykonávať viacero funkcií. Čerpadlá a motory vykonávajú rôzne funkcie. Prvé čerpadlo a motor môžu poháňať aspoň nôž na rezanie plodín, zatiaľ čo druhé čerpadlo a motor sa môžu používať na pohon aspoň jedného dopravníka. Čerpadlá aj motory pracujú v hydraulických obvodoch. Zdieľajú hydraulickú kvapalinu so zásobníkom hydraulickej kvapaliny stroja. Tým sa znižuje hmotnosť systému a nároky na údržbu a zároveň sa uľahčuje obsluha stroja.

 

Hydraulický manipulátor balíkov sena: Hydraulický systém monitoruje tlak na pásy vyvíjaný senom. Po signalizácii, že sa dosiahlo vopred stanovené napätie, obsluha traktora zastaví a balík sa zabalí. Hydraulické valce potom Otvorené zadnú časť lisu a balík sa spustí.

Tu sú kvalitné komponenty, ktoré budete potrebovať pre poľnohospodárske aplikácie:

Hydraulické rýchloupínacie uzávery a zátky

Rýchloupínacie krytky a zátky na hydrauliku.

Vhodné na uzatváranie alebo utesnenie rýchlospojok typu ISO 7241-1 série A a B (mužských aj ženských). Navrhnuté tak, aby zostali pripevnené k hadici, pričom poskytujú výbornú ochranu pred nečistotami, vlhkosťou a koróziou. Nevyhnutný komponent, ak váš dizajn zahŕňa hydraulické čerpadlo čelného nakladača traktora. Ideálne ako prachovky alebo zátky pre hydrauliku traktora. Dostupné vo farbách: modrá, žltá, červená a zelená. Materiál: TPE.

Závitové ochranné zátky – závity JIC a BSP/plyn

Závitové ochranné zátky – závity JIC a BSP/plyn

Vrúbkované hlavičky pre jednoduchú montáž a demontáž. Zátky pre JIC 37° s kužeľovou dosadacou plochou slúžia ako tesniace zátky pri nízkom tlaku. Zátky pre BSP závity chránia pred vniknutím prachu, nečistôt a iných nečistôt počas prepravy alebo skladovania.

Káblové priechodky

Káblové priechodky

Tieto nylonové káblové priechodky sú navrhnuté na vynikajúce tesnenie a ochranu káblov pred pohybom. Majú krytie IP68, čo zaručuje vysokú úroveň ochrany voči vonkajším vplyvom. Materiál: nylon, klasifikácia horľavosti UL94 V-2.

Upínacie pásky

Upínacie pásky

Ideálne pre návrh hydraulických strojov. Tieto upínacie pásky so suchým zipsom (hook-and-loop) pevne držia hadice, pričom im umožňujú rozťahovanie a zmršťovanie počas spúšťania alebo vypínania zariadenia. Umožňujú rýchle pridanie, odstránenie alebo nastavenie hadíc a skracujú čas montáže na polovicu. Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Vyrobené z tkaného nylonu (suchý zips) s prackami z nylonu alebo ocele.

Výber špecializovaných vozidiel v poľnohospodárstve a farmárstve
Zaslepovacie zátky

Zaslepovacie zátky

Rýchle riešenie na dosiahnutie čistého povrchu, ktoré chráni pred ostrými hranami. Dodávajú sa v širokej ponuke, aby vyhovovali väčšine bežných priemerov otvorov a hrúbok panelov na uzatváranie dutín panelov. K dispozícii je PVC alebo TPE.

Ochrana hadíc a káblov rýchlomontážne puzdro

Ochrana hadíc a káblov rýchlomontážne puzdro

Kryty hydraulických hadíc traktora sa ľahko montujú alebo demontujú pomocou uzáveru na háčik a slučku, ktorý podporuje rýchle a jednoduché zväzovanie. Vynikajúce na použitie v teréne pri aplikáciách, kde je navíjanie špirálovitého výrobku veľmi náročné alebo kde sa hadicová zostava nedá ľahko odstrániť. Tieto objímky na hydraulické hadice chránia operátora pred prasknutím hadice v tesnej blízkosti a môžu obsahovať viacero hadíc s možnosťou tesnejšieho zväzovania hadíc v porovnaní s objímkou Štandardný. Ochrana hadíc a káblov dostupné rukávy. Dodáva sa vo formáte Čierny polyester PVC alebo balistickom nylon s háčikom a slučkou nylon.

Montáž Cable Ties - násuvné, napínacie krídla

Montáž Cable Ties - násuvné, napínacie krídla

Tieto zásuvné držiaky káblov ponúkajú rýchlu inštaláciu a majú aj dodatočnú oporu v podobe napínacích krídel. Ideálne pre traktory a iné poľnohospodárske vozidlá.

Závitové zátky O-krúžok, závity UNF

Závitové zátky O-krúžok, závity UNF

Závitové zátky O-krúžok pre závity UNF poskytujú vodotesné tesnenie na vynikajúcu ochranu proti úniku. Montuje alebo demontuje sa ručne, šesťhranným kľúčom alebo skrutkovačom K dispozícii sú PP, Polyetylén HD nylon a sklom plnené nylon. Nylon a Polyamid so sklenými vláknami zátky sa dajú utiahnuť ručne, nástrčkou alebo rázovým kľúčom pre veľké objemové aplikácie.

Stiahnite si bezplatné CAD súbory a vyskúšajte pred nákupom

Stiahnite si bezplatné CAD súbory a požiadajte o bezplatné vzorky, ktoré sú dostupné pre väčšinu našich riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že ste si vybrali presne to, čo potrebujete. Ak si nie ste istí, ktorý produkt bude pre vašu aplikáciu najvhodnejší, naši odborníci vám radi poradia. Nech sú vaše požiadavky akékoľvek, môžete sa spoľahnúť na rýchle odoslanie.

Požiadajte o svoje bezplatné vzorky alebo hneď stiahnite bezplatné CAD súbory.

Máte otázky?

Napíšte nám na e-mail: sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na jedného z našich odborníkov pre viac informácií o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu na čísle  +421 2 21 29 11 11.