Kompletný sprievodca: komponenty pre stroje na obrábanie kovov a dreva

Components for wood and metal processing machines

Ak navrhujete alebo inštalujete stroj na spracovanie dreva, ako je napríklad pásová píla, alebo stroj na spracovanie kovov – napríklad hobľovačku – budete potrebovať komponenty, ktoré dokážu tlmiť vibrácie a hluk.

Dôležitý je aj komfort a jednoduchosť používania, preto nezabudnite zohľadniť ergonómiu vo vašom procese spracovania kovov alebo výroby dreva. Vaše komponenty budú neustále v prevádzke, v niektorých prípadoch aj 24/7, a preto musia byť odolné, aby zabezpečili dlhú životnosť stroja a predišli poruchám a prestojom. Bezpečnosť operátora je ďalším dôležitým aspektom, preto by kvalita mala byť prioritou. Kvalitné komponenty zároveň ochránia váš stroj aj vyrábaný produkt.

Komponenty, ktoré odporúčame v tomto sprievodcovi, sú ideálne pre akýkoľvek stroj, ktorý navrhujete – či už ide o sústruh alebo frézu. Rovnako sú vhodné pre vŕtačku, čapovací stroj, vyvrtávačku alebo stroj typu Ironworker. Komponenty pre ohraňovací lis môžu byť napríklad použité aj na uhlovacie stroje a naopak. Ak si nie ste istý, či je niektorý z uvedených komponentov vhodný pre vašu aplikáciu, radi vám poradíme.

Myslite aj na riešenia maskovania pri lakovaní vonkajších panelov a stien stroja. Zvážte naše vysokoteplotné maskovacie zátky bez príruby a maskovacie pásky.

Aby sme vám prácu uľahčili, väčšinu našich riešení ponúkame aj ako bezplatné vzorky, takže si ich môžete vyskúšať pred nákupom. K dispozícii sú aj bezplatné CAD modely, ktoré vám pomôžu pri navrhovaní vašej aplikácie.

 Stroje na kovovýrobu

Stroje na spracovanie kovov

Proces výroby pomocou CNC strojov môže zahŕňať rôzne materiály, ako je kov, drevo, sklo a plast. V tejto časti sa budeme venovať výhradne kovu. Ak zvažujete komponenty, pravdepodobne už máte predstavu o tom, ako navrhnúť CNC frézovací stroj. Výber komponentov ovplyvní váš návrh, preto vám predstavujeme niekoľko drobných dielov, ktoré by ste mali zohľadniť.

Nastaviteľné nožičky s čapom

Nastaviteľné nožičky s čapom

Priemyselné nastaviteľné nožičky s kĺbovou základňou sa prispôsobujú nerovným povrchom, aby vyrovnali pracovné centrum. Kĺbové pätky a podložky s veľkým priemerom zabezpečujú stabilné vyrovnanie a podporu. Nylonová základňa.

Typické použitie: pod stroj

Nastaviteľné nožičky s čapom

Tlmiace prvky – ťažké prevedenie

Podobné ako skrutkovacie gumové nožičky, tieto tlmiace prvky absorbujú nárazy a znižujú hluk bežný v priemyselných strojoch na spracovanie kovov. Vysoká priľnavosť k podlahe, vyrobené z TPE. Dostupné aj: silentbloky, ktoré tlmia vibrácie.

Typické použitie: pod stroj

Jednodielne plastové madlo

Jednodielne plastové madlo

Oblúkové madlá z nylonu sú ľahké a poskytujú ergonomickejší a štýlový vzhľad. V ponuke je možnosť montáže z prednej alebo zadnej strany.

Typické použitie: dvierka stroja

Jednodielne kovové madlo

Jednodielne kovové madlo

Masívne priemyselné prevedenie s ergonomickým úchopom, osadené pod pravým uhlom. Závitová montáž pomocou čapu. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Dostupné aj: zapustené madlá so skrutkovacou montážou.

Typické použitie: dvierka stroja

Tesniace profily

Tesniace profily

Nezabudnite, že dverové tesnenia sú kľúčovou súčasťou CNC stroja. Nasúvacie profily poskytujú ochranu hrán a spoľahlivé tesnenie. Používajú sa na plechové diely, chránia pred vibráciami, vlhkosťou a nečistotami. Dostupné z materiálov EPDM a PVC. Dostupné aj: tesniaca páska vhodná aj ako páska na dverové tesnenie.

Typické použitie: vo vnútri dvierok a panelov stroja

Stroj na spracovanie kovov
Súprava ventilátorového filtra

Súprava ventilátorového filtra

Pri návrhu CNC stroja budete potrebovať komponenty pre ovládací panel. Ventilátor, ktorý chladí vaše súčiastky PCB, musí byť v dobrom stave. Naša súprava ventilátorového filtra vám v tom pomôže – obsahuje ochrannú mriežku ventilátora, kryt filtra, sieťku filtra a plsťový filter. Veľkosť ventilátora: 120,0 mm.

Typické použitie: ovládací panel stroja

Kovové ochranné mriežky ventilátora, montáž na skrutky

Kovové ochranné mriežky ventilátora, montáž na skrutky

Ochranné mriežky ventilátora chránia výpočtovú časť vášho CNC návrhu. Zabraňujú vniknutiu nečistôt do lopatiek ventilátora, ktoré by mohli spôsobiť jeho upchatie. Jednoduchá montáž pomocou skrutiek. Vyrobené z oceľového drôtu.

Typické použitie: ovládací panel stroja

Podperné stĺpiky pre PCB

Podperné stĺpiky pre PCB

Súčasťou hardvéru PCB by mali byť dištančné stĺpiky s obojstranným upevnením pomocou nízkoprofilového dvojzubého úchytu. Jedna strana je uzamykateľná, druhá má uvoľniteľné nacvakávacie uchytenie. K dispozícii v rôznych štýloch. Prevádzková teplota: -40 °C až 85 °C. Nylon 6/6.

Typické použitie: ovládací panel stroja

Nástroj na vkladanie a vyberanie dosiek plošných spojov

Nástroj na vkladanie a vyberanie dosiek plošných spojov

Plastové vodiace lišty sú pevné a tuhé a poskytujú optimálnu páku na vkladanie a vyberanie PCB v konštrukcii vášho plechového lisu. Prevádzková teplota: -40 °C až 90 °C. Nylon 6/6. UL94 V-2.

Typické použitie: ovládací panel stroja

Dištančný stĺpik samec-samica

Dištančný stĺpik samec-samica

Samorezné dištančné stĺpiky pre PCB sú ideálne pre CNC stroje a výrobu. Uľahčujú montáž, pretože sa zavŕtajú priamo do panelov bez potreby matíc a podložiek. Zinkovaný kalený oceľový materiál.

Typické použitie: ovládací panel stroja

Kovoobrábací stroj
​Nastaviteľné momentové pánty – so skrutkou na list

Nastaviteľné momentové pánty – so skrutkou na list

Základné komponenty vertikálnych frézovacích strojov – nastaviteľné momentové pánty držia dvierka alebo panely v požadovanej polohe. Ich činnosť je riadená jedinou skrutkou z nehrdzavejúcej ocele na nastavenie momentu. K dispozícii v rôznych štýloch, zo zinkovej zliatiny alebo nylonu, s maximálnym uhlom otáčania 15˚, 180˚ alebo 270˚.

Typické použitie: dvere strojov

Nastaviteľné západky

Nastaviteľné západky

Navrhnuté pre flexibilitu a bezpečnosť strojov na obrábanie kovov. Dodatočné tlačidlo uzamykania zabraňuje náhodnému otvoreniu a západka sa inštaluje pomocou štandardného M4 uchytenia. Protiúderová časť je súčasťou dodávky. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele triedy 304.

Typické použitie: dvere a panely strojov

Vačkové západky – zdvihni a otoč

Vačkové západky – zdvihni a otoč

Ideálne ako súčasť vašej hoblovačky s rybinovým spojom. Nízky profil výklopnej rukoväte, ktorá sa zasunie, keď sa nepoužíva. Jednoduchá montáž pomocou držiaka alebo nacvakávacieho úchytu. Obsahuje zatvárací mechanizmus s pružinou. K dispozícii s rovnakým kľúčom, rozdielnym kľúčom alebo s tlačidlom. Zvážte aj západku s pákou v zapustenej verzii, ktorá pomáha tlmiť vibrácie.

Typické použitie: skrinky strojov alebo elektroinštalačné skrine

Vačkové západky s rukoväťou – L-rukoväť

Vačkové západky s rukoväťou – L-rukoväť

Vačková západka s L-rukoväťou obsahuje štandardné zamykanie s cylindrickým zámkom. Dostupná v čiernom alebo chrómovanom prevedení, s rovnakým kľúčom, rozdielnym kľúčom alebo bez kľúča.

Typické použitie: kryty strojov, dvere, skrinky a panely

Radenie – radiaca páka

Radenie – radiaca páka

Ergonomicky tvarovaná plastovou guľovou hlavicou, táto odolná radiaca páka je ideálna ako súčasť vašich brúsiacich strojov. Hriadeľ z nehrdzavejúcej ocele.

Typické použitie: externé ovládanie; zmena prevodov pri otočnom bode

Stroje na výrobu dreva

Wood manufacturing machines

Wood engraving machines, laser wood-cutting machines, wood sanding machines, industrial wood saws – these and other different wood machines will need the same small components.

Štandardné sťahovacie pásky

Štandardné sťahovacie pásky

Odolné, vysokokvalitné sťahovacie pásky vhodné pre priemyselné drevospracujúce stroje. Zámkový mechanizmus zabraňuje náhodnému uvoľneniu. Dostupné v čiernej a prírodnej farbe. Nylon 6/6. UL94 V-2. Dostupné aj ako opakovane použiteľné sťahovacie pásky.

Typické použitie: vo vnútri strojov

Držiak káblov

Držiak káblov

Je vo vašom dizajne stolovej píly alebo ohýbačky plechu málo miesta? Tento lepiaci U-klip má nízky profil, čo z neho robí ideálne riešenie pre úsporu priestoru. Vhodný na upevnenie zväzkov v rohoch alebo pozdĺž okrajov. Prevádzková teplota: 0˚C až 50˚C. Vyrobené z PVC. UL94 V-0.

Typické použitie: montáž zväzkov v rohoch alebo pozdĺž vnútorných okrajov

Otvorené priechodky pre káble

Otvorené priechodky pre káble

Štandardné priechodky sa nacvakávajú pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Chránia vodiče a káble prechádzajúce panelmi vašej frézky. Pružné PVC.

Typické použitie: vnútorné panely strojov

Hadicové svorky

Hadicové svorky

Vhodné pre sacie hadice, ktoré odsávajú prach a triesky z hoblovačiek a brúsok. Telo svorky s červíkovým pohonom je bodovo zvárané a požadovaný moment sa dosiahne pomocou šesťhrannej skrutky C7. Nehrdzavejúca oceľ.

Typické použitie: sacie hadice

Popruhy na upevnenie hadíc a rúrok

Popruhy na upevnenie hadíc a rúrok

Suchý zips drží hadice pevne. Hadice sa môžu rozťahovať alebo sťahovať počas spustenia alebo vypnutia vašej pokosovej píly. Ťažké prevedenie je vystužené balistickým nylonom Cordura a ultrazvukovo zvárané k materiálu suchého zipsu širokému 1 1/2". Tkaný nylonový popruh s prackou z niklom pokovovaného Delrinu.

Typické použitie: ťažké hadicové zostavy

Špirálový chránič hadíc

Špirálový chránič hadíc

Spiralguard® – špirálový obal na hadice – chráni hadice vo vašej CNC frézke pred preťažením. Znižuje opotrebenie a predlžuje životnosť hadice, čím minimalizuje nákladné prestoje a zvyšuje bezpečnosť obsluhy. Dostupné v čiernej alebo žltej farbe. Vyrobené z HDPE.

Typické použitie: hadice

Vačkové západky s kompresiou

Vačkové západky s kompresiou

Nastaviteľné kompresné západky s rukoväťou typu T. Prídavná kompresia poskytuje pevnejšie tesnenie a lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám, ktoré sú bežné pri zariadeniach na skosenie, ryhovanie a odhrotovanie. Krytie IP65 a NEMA 4.

Typické použitie: kryty strojov

Rukoväťové gombíky

Rukoväťové gombíky

Rýhované gombíky poskytujú pevné a ergonomické uchopenie. Štýlové, no funkčné – tieto odolné gombíky sa montujú na závitové prvky a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám. Ideálne pre mechanické operácie v drevospracujúcom priemysle. Dostupné z PP.

Typické použitie: prípravky, upínacie zostavy a nastaviteľné diely strojov

Zátky do panelov

Zátky do panelov

Používajú sa na plechových častiach na ochranu pred ostrými hranami. Rýchle riešenie pre uzavretie otvorov v paneloch v strojoch na vyrezávanie dreva, poskytujú čisté zakončenie. Dostupné v neškvrniacom PVC s vynikajúcimi vlastnosťami starnutia a TPE, ktoré je odolné voči olejom, kyselinám a zásadám. Dostupné aj v nylonovom a etylén-butylakrylátovom kopolyméri.

Typické použitie: panely strojov

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Zátky a klzáky chránia používateľa pred zachytením a zároveň zlepšujú estetiku strojov na drvenie dreva, sústruhov a CNC frézok. Dostupné z LDPE, HDPE, nylonu a PE. Používajte tiež ochranné krytky na matice, ktoré zlepšujú vzhľad a chránia stroje pred manipuláciou.

Typické použitie: konštrukcia strojov

Odvzdušňovacie zátky

Odvzdušňovacie zátky

Proces výroby a ohýbania dreva generuje nadmerné teplo, preto sú odvzdušňovacie zátky nevyhnutné pre chladiace ventilátory a pohyblivé časti. Dostupné z nylonu a nehrdzavejúcej ocele v rôznych prevedeniach. UL94 V-2.

Typické použitie: konštrukcia strojov

Ručné ovládacie koleso

Ručné ovládacie koleso

Umožňuje jednoduché ovládanie drevárskych fréz.

Naše kovové lúčové ovládacie kolesá poskytujú pevný úchop na polohovanie a nastavovanie strojov a zariadení. Rôzne typy ovládacích rukovätí zvyšujú bezpečnosť.

Typické použitie: konštrukcia strojov

Rukoväte na konce trubiek

Rukoväte na konce trubiek

Okrúhle ryhované rukoväte sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú pevný úchop prstami. Bezpečnostné rukoväte sú flexibilné, odolné, vhodné pre štandardné priemery rúrok a netrhajú sa ani neštiepia. Vyrobené z PVC.

Typické použitie: rukoväte a páky strojov

Ručné upínacie svorky

Ručné upínacie svorky

Horizontálne ručné upínacie svorky pre drevárske operácie s nízkym profilom a ergonomickou mäkkou rukoväťou. Rukoväť a upínacia časť sa pohybujú opačne, čím zabezpečujú pevné upnutie. Odolná proti korózii – pozinkovaná oceľ a PVC.

Typické použitie: počas výroby

Ručný vypínač

Ručný vypínač

Tlačidlo núdzového zastavenia IP50 s otočným uvoľňovaním, určené na montáž do panela s výrezom 22 mm. Pre zapínanie/vypínanie použite náš kolískový spínač, na ďalšie funkcie ponúkame sortiment tlačidlových spínačov.

Typické použitie: konštrukcia strojov

Stiahnite si bezplatné CAD modely a vyskúšajte pred nákupom

Stiahnite si bezplatné CAD modely a požiadajte o bezplatné vzorky, ktoré sú dostupné pre väčšinu našich riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že ste si vybrali presne to, čo potrebujete. Ak si nie ste istí, ktorý produkt je najvhodnejší pre váš stroj na spracovanie dreva alebo kovu, naši odborníci vám radi poradia. Bez ohľadu na vaše požiadavky sa môžete spoľahnúť na rýchle odoslanie. Požiadajte o bezplatné vzorky alebo si stiahnite 3D CAD modely už teraz.

Máte otázky?

Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo zavolajte našim odborníkom: +421 2 21 29 11 11 – radi vám pomôžeme s ideálnym riešením pre vašu aplikáciu.