Sprievodca komponentmi pre zariadenia na starostlivosť o pacientov
Jednotka intenzívnej starostlivosti (ICU) je jednou z najnáročnejších oblastí v nemocnici. Väčšina pacientov je vo veľmi vážnom stave a potrebuje nepretržité, dôkladné monitorovanie a podporu zo strany personálu, prístrojov a liekov, aby sa udržali normálne telesné funkcie.
Zdravotnícke vybavenie, ktoré títo pacienti potrebujú, možno rozdeliť do troch hlavných oblastí:
- Monitorovanie pacienta
- Prístroje životnej podpory
- Diagnostické zariadenia
Tieto stroje a zariadenia tiež zabezpečujú manažment bolesti, respiračnú a kardiálnu podporu, životnú podporu a zahŕňajú resuscitačné prístroje a diagnostické zdravotnícke zariadenia.
Výrobcovia zdravotníckej techniky na celom svete sa spoliehajú na Essentra Components pri dodávkach kľúčových súčiastok, ktoré umožňujú fungovanie ich prístrojov a zariadení – od 3D ultrazvukových zariadení až po medicínske infúzne pumpy.
Tento sprievodca sme pripravili, aby vám pomohol vybrať komponenty, ktoré budete potrebovať pre vaše:
- Návrh diagnostických zariadení
- Návrh ventilátora
- Návrh röntgenového zariadenia
- Návrh EKG prístroja
- Návrh CT skenera
- Návrh MRI
- Iné zdravotnícke zariadenia
Väčšinu nami odporúčaných komponentov možno použiť naprieč rôznymi prístrojmi a zariadeniami. Ak si nie ste istí, ktoré riešenia budú pre vašu aplikáciu najvhodnejšie, dajte nám vedieť. Je pravdepodobné, že vám budeme vedieť navrhnúť inovatívne riešenie, o ktorom možno ani neviete, ktoré zároveň zníži náklady a ušetrí čas vo výrobe.
Bezplatné vzorky a CAD súbory na stiahnutie
Aby sme vám prácu uľahčili, sprístupnili sme bezplatné vzorky pri väčšine našich riešení, takže si ich môžete vyskúšať pred kúpou. Taktiež si môžete stiahnuť bezplatné CAD súbory našich riešení, ktoré vám pomôžu pri vývoji zdravotníckeho zariadenia.
Zariadenia na monitorovanie pacienta
Fyziologické monitorovacie systémy nepretržite merajú a zobrazujú množstvo životných funkcií prostredníctvom elektród a senzorov, ktoré sú pripojené k pacientovi.
Umožňujú nepretržité sledovanie rôznych parametrov, ako sú srdcová frekvencia a elektrická aktivita srdca prostredníctvom elektrokardiogramu (EKG), monitory apnoe na meranie dýchania/respirácie, oxymetre na sledovanie hladiny kyslíka v krvi pacienta, ako aj monitory výdaja moču, vnútrolebečného tlaku, krvného tlaku, telesnej teploty a podávaných tekutín, potravy a liekov.
Každé lôžko na jednotke intenzívnej starostlivosti je vybavené fyziologickým monitorom, ktorý meria tieto telesné funkcie, a všetky monitory sú prepojené s centrálnou sesterskou službou.
Tu sú komponenty systémov monitorovania pacienta, ktoré budete musieť zvážiť – od častí pulzného oxymetra až po súčasti EKG prístroja:
Horizontálne plastové vodiace lišty PCB kariet sa zacvaknú a upevnia plošné spoje v stiesnených priestoroch. Dva zúžené konce umožňujú rýchle a jednoduché zasunutie PCB z oboch strán. Bočné úchyty držia PCB na mieste. Dutý kolíkový dizajn uľahčuje zasunutie lišty. Prevádzkový teplotný rozsah: -40 °C až 90 °C. UL94 V-2, nylon 6/6. Dostupné aj vertikálne vodiace lišty PCB kariet.
Typické použitie: počítačové systémy vo vnútri monitorov
Káblové svorky s lepiacou základňou
Káblové svorky v štýle D s lepiacou základňou sú rýchle a jednoduché na montáž. Stačí pritlačiť hornú časť svorky pod presah, aby sa káble uzamkli na mieste. Prevádzkový teplotný rozsah: 0 °C až 50 °C. UL94 V-0, PVC. Určite si pozrite našu kompletnú ponuku plastových káblových svoriek.
Typické použitie: vo vnútri krytov alebo skriniek monitorovacích systémov
Ploché káblové svorky, lepiaca montáž, napínacie
Nylonová káblová svorka má kĺbovú konštrukciu s napínaním pre rýchly prístup a väčšiu stabilitu kábla. Lepiaca montáž umožňuje rýchlu inštaláciu. UL94 V-2, nylon 6/6.
Typické použitie: vedenie plochých káblov pre počítače v monitorovacích systémoch
Nylonové P-svorky
Káblové svorky typu P-clip držia káble, rúrky a potrubia väčšieho priemeru. Jednoducho otvorte P-svorku, vložte ich dovnútra a znovu upevnite. Dostupné v prevedení nylon 6/6, hliník a oceľ s gumovou výstelkou.
Typické použitie: na zabezpečenie pevného, čistého uchytenia, ktoré udrží periférne prvky úhľadne a bezpečne
Štandardné káblové viazacie pásky – tepelne stabilizované
Tepelne stabilizované káblové viazacie pásky efektívne využívajú obmedzený priestor a udržiavajú káble prehľadne usporiadané. Ideálne, keď sa teplo vytvára alebo je prítomné. Cenovo výhodné a pevné. UL94 V-2, tepelne stabilizovaný nylon 6/6.
Typické použitie: na zväzky káblov a kabeláž vo vnútri monitorovacích systémov
Gumené nožičky s nasúvacím upevnením
Ušetríte miesto odtrhnutím montážneho jazýčka po montáži, aby vo vnútri komponentu nič nevyčnievalo. Taktiež chránia pred vibráciami a nárazmi. Ideálne pre menšie aplikácie, kde je priestor obmedzený. Guma.
Typické použitie: pod monitormi, krytmi a skriňami
Samolepiace dorazy a nožičky – valcové
Bežne používané ako nožičky, dorazy skríň, dverové zarážky a ochranné prvky povrchov. Tieto nalepovacie dorazy nepoškodia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch. Dostupné v priehľadnom alebo čiernom prevedení. Prevádzkový teplotný rozsah: 0 °C až 50 °C. UL94 HB, polyuretán.
Typické použitie: na kontaktných plochách, vo vnútri dverí a panelov
Rukoväte a gombíky s výstupkami
Vlnité hrany umožňujú ergonomický úchop a pohodlie pri uťahovaní držiakov monitorov. Tieto odolné samičie gombíky s výstupkami sú odolné voči nárazom a chemikáliám a poskytujú čistý vzhľad. Dostupné z fenolovej živice, nylonu alebo duroplastu, so závitom z ocele. Dostupné aj: celá naša ponuka samčích upínacích gombíkov.
Typické použitie: na polohovacích prvkoch a držiakoch, ktoré podopierajú monitorovacie zariadenia
Zaisťovacie kolíky – závitové, neuzamykateľné
Umožňujú rýchle nastavenia na rôznych plošinách a prípravkoch. Používajú sa na vyhľadanie, polohovanie, indexovanie a upevnenie pri širokej škále medicínskych aplikácií. Dostupné v nylonovom prevedení, zo zinkom pokovovaného zinkového odliatku, leštenej ocele, zinkom pokovovanej ocele alebo hliníka.
Typické použitie: na zabezpečenie presného nastavenia pohyblivých prvkov, ako je výška a uhol obrazovky
Zariadenia životnej podpory
Intenzívne starostlivostné zariadenia pre životnú podporu a núdzovú resuscitáciu zahŕňajú:
- Ventilátor JIS (tiež nazývaný respirátor): pomáha alebo riadi pľúcnu ventiláciu u pacientov, ktorí nie sú schopní dýchať sami. Časti ventilátora pozostávajú z:
- Flexibilného dýchacieho okruhu
- Zdroja plynu
- Mechanizmu ohrevu/zvlhčovania
- Monitorov a alarmov
- Sací prístroj: odsávanie dýchacích ciest znižuje riziko:
- Pľúcnych infekcií
- Predĺženej hypoxie
- Hromadenia sekrétu
- Infúzna pumpa: zariadenie, ktoré podáva tekutiny pacientovi intravenózne alebo epidurálne cez katéter. Automatické, programovateľné mechanizmy čerpania zabezpečujú:
- Kontinuálnu anestéziu
- Podávanie liekov
- Krvné transfúzie
- Dialyzačný prístroj: obličky filtrujú krv a odstraňujú odpadové látky, čím vzniká moč. Ak obličky zlyhajú, tento prístroj preberá ich funkciu, preto je kvalita dielov dialyzačného prístroja kritická. Komponenty dialyzačných prístrojov musia tiež obsahovať podporu pre hadice a trubice.
- Resuscitačný vozík: známy aj ako „crash cart“ alebo „code cart“. Ide o mobilný vozík, ktorý obsahuje núdzové resuscitačné vybavenie pre pacientov, ktorých vitálne funkcie sú v nebezpečnom rozsahu. Núdzové vybavenie zvyčajne obsahuje:
- Defibrilátor
- Pomôcky na intubáciu dýchacích ciest
- Resuscitačné vrecko/masku
- Box s liekmi
- Intraaortálna balóniková pumpa: zariadenie, ktoré pomáha znižovať záťaž srdca a zlepšuje prietok krvi do koronárnych tepien u pacientov s:
- Nestabilnou angínou
- Infarktom myokardu (srdcový záchvat)
A u pacientov čakajúcich na:
- Transplantáciu orgánov
Balóniková pumpa využíva balónik umiestnený v aorte pacienta. Balónik je na konci katétra, ktorý je pripojený ku konzole pumpy, zobrazujúcej srdcovú frekvenciu, tlak a záznam EKG. Pacientovo EKG sa používa na načasovanie nafúknutia a vyfúknutia balónika.
Tu sú komponenty, ktoré budete potrebovať pre kvalitné zariadenia životnej podpory:
Zariadenia životnej podpory využívajú množstvo hadíc, trubíc a káblov, ktoré si vyžadujú kvalitné otočné viazače, aby boli usporiadané a upevnené. Stačí pretočiť ramená na zabezpečenie uchytenia. Otočné viazače sú opakovane použiteľné a odnímateľné, čo poskytuje lepšiu hodnotu. Nylon. UL94 V-2.
Typické použitie: na usporiadanie káblov, hadíc a trubíc
Hadicové svorky sú navrhnuté na upevnenie koncoviek na hadiciach, čo je nevyhnutné na zabránenie úniku tekutín a plynov na spoji. Dostupné v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe. Nylon.
Typické použitie: hadice pri dialyzačných prístrojoch, infúznych pumpách, ventilátoroch
Dištančné stĺpiky PCB – šesťhranné/izolačné
Tieto plastové dištančné stĺpiky typu samec-samica zaisťujú vysoký výkon a je možné ich montovať ručne. Ideálne na použitie tam, kde je potrebná vysoká mechanická pevnosť, a poskytujú pevné, izolované medzery pre vysokovýkonné elektronické aplikácie. Nylon a mosadz, UL94 V-2.
Typické použitie: vnútorné plošné spoje
Ideálna pre elektroniku s náročným použitím. Skrutky PEEK® s valcovou hlavou poskytujú vynikajúce mechanické vlastnosti a teplotnú stabilitu. To je obzvlášť užitočné pre elektroniku v zdravotníckych a nemocničných prostrediach, ktoré musia odolávať cyklom vysokoteplotnej sterilizácie.
Typické použitie: pre oblasti vystavené agresívnemu čisteniu a sterilizácii
Široký sortiment penových materiálov používaných na ochranu pred vonkajšími vplyvmi, izoláciu vibrácií, tlmenie zvuku a odolnosť voči nárazom. Na mieru sú dostupné rôzne tvary, veľkosti a konfigurácie podľa vašich konštrukčných požiadaviek. Dostupné z EPDM alebo PVC.
Typické použitie: dvere, panely a odvádzanie tekutín, aby sa zabránilo kontaktu s kritickými oblasťami
Jednoduchá inštalácia, náš rotačný tlmič reguluje rýchlosť a zrýchlenie pohybu dielov, ako sú dvere alebo tlačidlá. Môže byť samostatný alebo ako súčasť zostavy. Dostupný v rôznych krútiacich momentoch a profiloch ozubenia. Prevádzkový teplotný rozsah: -40 °C až 100 °C. Polykarbonát alebo acetál. UL94 HB.
Typické použitie: vo vnútri ventilátorov a infúznych púmp
Zámka/záchytná doska dverí je ideálna pre aplikácie s funkciou zatlačenia na otvorenie a zatvorenie, poskytuje životnosť 50 000 cyklov. Prevádzkový teplotný rozsah: -50 °C až 95 °C. Nylon 6/6 plnený sklenými vláknami.
Typické použitie: resuscitačné vozíky a dvierka infúznych púmp
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele
Jednoduché čistenie, chemická odolnosť, produkty v štandarde 3-A sú ideálne pre hygienický dizajn zariadení. Táto sada nožičiek, rukovätí a gombíkov obsahuje leštenú nehrdzavejúcu oceľ 304, silikónové tesnenia a hladké povrchy na zníženie hromadenia prachu a nečistôt. Leštené matice z nehrdzavejúcej ocele 304 bránia prieniku vzduchu, prachu a kvapalín zakrytím závitov. Dostupné aj z nehrdzavejúcej ocele 303 a ocele s chrómovou povrchovou úpravou.
Typické použitie: mobilné zariadenia, kde je čistota nevyhnutná
Hadice a prípojky
Vysokokvalitné hrdlové prípojky sú navrhnuté pre kritické aplikácie a prispôsobené väčšine typov flexibilného potrubia. Dostupné v bielom nylonu, polypropyléne, čírom polykarbonáte a kynare (PVDF). Neštandardné materiály sú dostupné na objednávku. Kontaktujte náš tím odborníkov pre objednanie.
Typické použitie: pripojenie hadíc používaných na zariadeniach na riadenie prietoku kvapalín
Maskovanie pri vysokých teplotách
Naša rozsiahla ponuka zahŕňa kužeľové zátky, dostupné v plnej alebo dutej verzii na použitie do závitových aj nezávitových otvorov. Naše nasúvacie krytky sú dostupné v mnohých závitových rozmeroch. Opakovane použiteľné maskovacie ťažné zátky sú dostupné ako prémiové silikónové kužeľové zátky pre vysoké teploty alebo ako cenovo výhodnejšie EPDM pre znížené teploty. Na maskovanie nepravidelných tvarov môžete použiť naše maskovacie pásky a kotúče.
Typické použitie: proces povrchovej úpravy vo výrobe a kovovýrobe
Diagnostické zariadenia
Používanie diagnostických zobrazovacích zariadení – a nezobrazovacích prístrojov – je v prostredí JIS čoraz bežnejšou a nevyhnutnou požiadavkou.
-
Skeny: Niektorí pacienti na JIS môžu potrebovať ďalšie vyšetrenia pomocou počítačovej tomografie (CT alebo CAT sken) alebo magnetickej rezonancie (MRI) hlavy, hrudníka alebo brucha. Tieto vyšetrenia poskytujú detailné rádiologické snímky, ktoré nie je možné získať obyčajným röntgenovým snímkom. Komponenty CT a MRI zahŕňajú hardvér ventilátora, správu káblov, spojovací materiál, PCB a elektronický hardvér.
-
Ultrazvuk: čoraz častejšie používaný na posúdenie a usmernenie starostlivosti o kriticky chorých pacientov vďaka kompaktnejším, prenosnejším, kvalitnejším a cenovo dostupnejším prístrojom.
-
Echokardiografia (ECG): vyšetrenie srdca na posúdenie jeho funkcie a usmernenie liečby pacienta, založené na rovnakom princípe ako ultrazvuk. Medzi komponenty EKG patria napríklad nožičky a hardvér PCB.
-
Mobilné röntgenové jednotky: používané na snímkovanie priamo pri lôžku, najmä hrudníka. Mobilné röntgenové jednotky využívajú batériou napájaný generátor, ktorý poháňa röntgenovú lampu. Komponenty röntgenového prístroja zahŕňajú správu káblov, spojovací materiál a prístupové riešenia.
-
Možnosť rýchleho vyšetrenia priamo pri lôžku je jasnou výhodou v akútnom prostredí. Ultrazvukový prístroj sa používa na asistenciu lekárovi pri zavádzaní katétrov a zároveň je jednoduchým a bezpečným diagnostickým nástrojom. Sonda sa priloží na časť tela, ktorá sa má vyšetriť, a obraz sa vytvorí na základe hustoty tkaniva, napríklad kosti, svalov alebo ciev. Komponenty ultrazvukového prístroja siahajú od správy káblov po spojovací materiál.
-
Testovanie pri lôžku: ručné, prenosné laboratórne zariadenia – tzv. analyzátory point-of-care – sa používajú na analýzu krvi priamo pri lôžku. Potrebné je len malé množstvo plnej krvi a výsledky parametrov krvnej chémie sú dostupné oveľa rýchlejšie než pri odoslaní vzorky do centrálneho laboratória. Potrebné komponenty zahŕňajú hardvér PCB až po spojovací materiál.
Zadajte veľkosť a spôsob upevnenia, ktorý potrebujete. Naša ponuka je široká – od tepelne odolných zacvakávacích nitov, cez zatláčacie nity, odnímateľné plastové nity až po panelové spojky so štvrťotáčkou. Dostupné v nylon 6/6, nylon 6, acetale, polykarbonáte, polypropyléne, ocele a kombinácii ocele s nylonom.
Typické použitie: výroba strojov
Ponúkame ideálne riešenia pre špecializované, ľahké aj ťažké zdravotnícke zariadenia – od plochých podložiek po strojné skrutky s polguľatou hlavou. Jednoduchá inštalácia, dostupné v rôznych materiáloch vrátane nylonu 6/6, polykarbonátu, PEEK® a polyuretánu plneného sklom.
Typické použitie: výroba strojov
Rýchla montáž bez použitia náradia. Tento hrotový nit poskytuje spoľahlivé upevnenie v otvoroch s väčšou toleranciou. Vhodný pre slepé otvory aj otvory so závitom alebo bez neho. Nylon 6/6.
Typické použitie: výroba strojov
Chráňte svoj PCB pred prehriatím tým, že zabránite zaneseniu ventilátora. Súprava obsahuje kryt ventilátora, kryt filtra, filtračnú sieťovinu a plstený filter. Krytie IP30 chráni pred vniknutím malých predmetov. Materiály: kryt ventilátora a kryt filtra – nylon 6/6 so 40 % skleného vlákna; filter – polyester; sieťovina – nehrdzavejúca oceľ 304.
Typické použitie: vnútorné plošné spoje
Ideálne pre stiesnené priestory. Jednoducho ich namontujte na panel a vsuňte do nich vodiče. Prevádzkový teplotný rozsah: -40 °C až 80 °C. Polypropylén a TPE.
Typické použitie: všade tam, kde z prístrojov vychádzajú káble a vodiče
Pásky s montážnou príchytkou do otvoru
Stačí ich zatlačiť do predvŕtaného otvoru. Šípka sa sama upevní do panelu bez potreby samostatného držiaka kábla. Dostatočne flexibilné, aby poňali zväzky pred aj po montáži. Zatláčacie káblové viazače sú dostupné v rôznych rozmeroch a s rôznou pevnosťou v ťahu. Nylon 6/6, UL94 V-2.
Typické použitie: vo vnútri aj mimo strojov, kde je potrebné mať káble úhľadne usporiadané
Tepelne odolné zatláčacie nity
Nylonové nity sa jednoducho zatlačia a odolávajú teplu generovanému diagnostickými zdravotníckymi prístrojmi a pokročilým medicínskym zariadeniam, pričom vydržia teploty až do 130 °C. Sú rýchlejšie na inštaláciu než skrutky a ideálne do ťažko prístupných miest. Z vonkajšej strany pôsobia esteticky, vďaka čomu finálny výrobok vyzerá elegantne. Nylon 4/6.
Typické použitie: výroba krytov a plášťov
Čierna pántová uzamykacia svorka sa otvára a zatvára pri pevnom uchytení káblov alebo vodičov. Ponúka rovnaké výhody ako naše káblové klipy, s pridaným benefitom odľahčenia ťahu, ochrany vodičov a káblov a tým aj celého zdravotníckeho zariadenia. Prevádzkový teplotný rozsah: -40 °C až 125 °C. Nylon 6/6, UL94 V-2.
Typické použitie: vo vnútri alebo mimo krytu či plášťa
Zorganizujte svoje vodiče do jedného zväzku trvalejším riešením ako bežné káblové viazače. Naše rýchlo montovateľné špirálové káblové ovinutie poskytuje odolnú ochranu proti opotrebovaniu. Flexibilné ovinutie sa jednoducho inštaluje, pričom káble možno do drážok vložiť v ľubovoľnom bode. Polyetylén.
Typické použitie: káble vedúce zo strojov
Ak je v zostavách kritická elektrická a tepelná izolácia – napríklad vo vnútri MRI prístrojov – použite naše samomazné podložky odolné voči korózii a opotrebovaniu. Zabezpečia vyššiu bezpečnosť, dlhšiu životnosť a lepšiu návratnosť investície. Dostupné v prírodnom nylone 6/6.
Typické použitie: komponenty prenosných röntgenových prístrojov, MRI systémov a častí CT skenerov
Nastavovacie nožičky so skrutkou
Táto nastavovacia nožička s pevnou základňou poskytuje bezpečné a stabilné uchytenie pre návrh EKG prístroja a ultrazvukového zariadenia. Vyrobené z PP.
Typické použitie: pod zariadeniami umiestnenými na podlahe alebo na lavici
Hygienické kompresné zámky
Špeciálne navrhnuté pre hygienické požiadavky a skrinky, ktoré potrebujú tesnejšie utesnenie pri vibráciách. Bežne používané na prístupových paneloch a poklopoch, kde je dôležitá čistota a bezpečnosť. Krytie IP65 pre ochranu proti prachu a vniknutiu kvapalín. Západka z nehrdzavejúcej ocele 316 pre vyššiu odolnosť voči korózii.
Typické použitie: MRI prístroje, CT skenery
Stiahnite si CAD modely zdarma a pred kúpou si produkt vyskúšajte
Pre väčšinu riešení sú k dispozícii na stiahnutie modely CAD zdarma. Môžete si tiež vyžiadať bezplatné vzorky (platia určité výnimky), aby ste sa uistili, že vybraný produkt je presne to, čo potrebujete. Ak potrebujete pomôcť s výberom lineárneho puzdra, naši odborníci vám vždy radi poradia.
Vyžiadajte si vzorky alebo si stiahnite bezplatné súbory CAD.
Máte otázky?
Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na niektorého z našich odborníkov a získajte ďalšie informácie o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu +421 2 21 29 11 11