Komponenty


Gombíky, rukoväte, ovládacie prvky a páky

  • Uľahčujeme otváranie, zatváranie a zaistenie vašich aplikácií pomocou našej širokej ponuky rukovätí a polohovacích komponentov. S ponukou viac ako 260 produktov náš sortiment zahŕňa širokú škálu prevedení, ktoré poskytujú riešenia pre množstvo aplikácií, priemyselných odvetví a prostredí. Máme na sklade aj priemyselné rukoväte, priemyselné madlá a ručné kolieska. Naše materiály a tvary kombinujú funkčnosť s estetikou a zaisťujú bezpečnosť a odolnosť Väčšinu našich produktov si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.

Nastaviteľné nožičky, kolieska a klzáky

  • Náš rozsiahly sortiment nastaviteľných nožičiek, koliesok a klzákov rôznych typov, materiálov a rozmerov je dostatočne komplexný pre všetky vaše potreby dizajnu a konštrukcie. Naše kolieska sú ideálne pre kancelársky nábytok, vybavenie obchodov a stravovacích zariadení, vrátane nábytkových koliesok a sedlových nožičiek. Priemyselné kolieska majú rôzne typy kolies a spôsoby montáže aj pre veľké zaťaženie, ako napríklad kolieska pre veľké zaťaženie. Nastaviteľné nožičky zaisťujú stabilitu a veľmi presné výškové vyrovnanie aj na nerovnom povrchu pre stroje, zariadenia i nábytok. K dispozícii je mnoho rozličných prevedení s rôznou nosnosťou. Takže vašim riešením sú gumené nožičky s dorazom. Náš rozsiahly sortiment klzákov, samolepiacich, skrutkovacích alebo montovaných pomocou klinca, je ideálny pre kuchynské a nábytkové aplikácie. Pozrite si naše lepiace klzáky. Väčšinu našich produktov si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.

Zámky, západky a závesy

  • Udržiavať puzdrá, skrinky a priemyselné jednotky zaistené a v bezpečí je zásadné pre vytvorenie úspešnej aplikácie. Naša široká ponuka, s viac ako 2000 dostupnými dielmi západiek a zámkov prichádza vo viacerých variantoch a materiáloch, všetko vyrobené podľa najvyšších priemyselných noriem, ako sú RoHS a Reach. Pri neustálom používaní vašich aplikácií potrebujete bezpečnosť a funkčnosť a naše západky sa o to postarajú, ako napr. kompresné a panelové západky. Vaše skrinky môžu byť náchylné na vniknutie nečistôt alebo tekutín a s tým môžu pomôcť naše zámky, ako napríklad zámky na nábytok a zámky sklenených dverí. Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie potrebujete? Pozrite si náš rad príručiek a praktických tipov, Stručná príručka pre zámky, západky, pánty a závesy a Príručka pre konštruktérov pre zámky, západky, pánty a závesy.

Svorky, zdvíhacie oká a magnety

  • Ponúkame sortiment svoriek a pracovných upínacích zariadení, ktoré majú rôzne možnosti uchytenia určené pre rýchle pôsobenie a ľahké upevnenie. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú rýchle, pevné a opakované upínanie. Prezrite si náš sortiment a nájdite produkt, ktorý vyhovuje vašej aplikácii.

Tesnenia

  • Essentra ponúka širokú škálu profilových tesnení, ako sú Bubble alebo Flipper Profilové tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa hlavne na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre elektroinštalačné krabice. Dodávame tiež tesniacu sťahovaciu pásku, odolnú poveternostným podmienkam, penovú pásku, ktorá sa prispôsobí nepravidelným a štruktúrovaným povrchom, pásky, ktoré sa osvedčili pri vonkajšom použití, a tesnenie, ktoré je odolné voči absorpcii vody. Náš sortiment zahŕňa neoprénové tesnenia a uretánové tesnenia.

Otočné gombíky

  • Prezrite si náš široký sortiment otočných gombíkov. Náš sortiment obsahuje zmes dizajnov, ktoré poskytujú riešenia v mnohých aplikáciách, priemyselných odvetviach a prostrediach, vrátane priemyselných otočných gombíkov. Naše materiály a tvary kombinujú funkčnosť s estetikou a zaisťujú bezpečnosť a odolnosť Väčšinu našich produktov si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.

Pánty a závesy

  • Pánty majú rôznu pevnosť a sú ideálne pre aplikácie s ľahkým a ťažkým namáhaním. Vyskúšajte naše styčné pánty pre veľké namáhanie, styčné pánty pre skrinky, guľové pánty, klavírové pánty, spojité pánty, rohové závesy a aretačné závesy. Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie potrebujete? Pozrite si náš rad príručiek a praktických tipov, Stručná príručka pre zámky, západky, pánty a závesy a Príručka pre konštruktérov pre zámky, západky, pánty a závesy.

Nástroje a príslušenstvo

  • Nástroje, príslušenstvo a ďalšie užitočné vybavenie na podporu rôznych projektov. Náš sortiment obsahuje presné nástroje, ako sú plastové lieviky, odmerné kadičky a odmerné lyžičky. Mnoho užitočných spojovacích tvaroviek na použitie v chladiacich systémoch, vrátan hadicových spojok, adaptérov a dýz. K dispozícii je tiež množstvo ďalších užitočných nástrojov, ktoré uľahčujú vykonávanie úloh, ako sú nožnice na priechodky, inbusové kľúče a kľúče torx, vodováhy, lopatkové stierky a oveľa viac.

Konštrukčné rámy

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia, konštrukčné rámové svorky podporujú rôzne rámovacie systémy a usporiadanie rúrok, ako napríklad koľajnice, klzáky, stojany a dávkovače. Naše svorky, tvarovky a spojky na kovové rúrky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a prevedeniach, vrátane skosených, so základňou, s prírubou a rozdelených do blokov s prírubou.