Uľahčujeme otváranie, zatváranie a zaistenie vašich aplikácií pomocou našej širokej ponuky rukovätí a polohovacích komponentov. S ponukou viac ako 260 produktov náš sortiment zahŕňa širokú škálu prevedení, ktoré poskytujú riešenia pre množstvo aplikácií, priemyselných odvetví a prostredí. Máme na sklade aj priemyselné rukoväte, priemyselné madlá a ručné kolieska. Naše materiály a tvary kombinujú funkčnosť s estetikou a zaisťujú bezpečnosť a odolnosť Väčšinu našich produktov si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.
Náš rozsiahly sortiment nastaviteľných nožičiek, koliesok a klzákov rôznych typov, materiálov a rozmerov je dostatočne komplexný pre všetky vaše potreby dizajnu a konštrukcie. Naše kolieska sú ideálne pre kancelársky nábytok, vybavenie obchodov a stravovacích zariadení, vrátane nábytkových koliesok a sedlových nožičiek. Priemyselné kolieska majú rôzne typy kolies a spôsoby montáže aj pre veľké zaťaženie, ako napríklad kolieska pre veľké zaťaženie. Nastaviteľné nožičky zaisťujú stabilitu a veľmi presné výškové vyrovnanie aj na nerovnom povrchu pre stroje, zariadenia i nábytok. K dispozícii je mnoho rozličných prevedení s rôznou nosnosťou. Takže vašim riešením sú gumené nožičky s dorazom. Náš rozsiahly sortiment klzákov, samolepiacich, skrutkovacích alebo montovaných pomocou klinca, je ideálny pre kuchynské a nábytkové aplikácie. Pozrite si naše lepiace klzáky. Väčšinu našich produktov si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.
Udržiavať puzdrá, skrinky a priemyselné jednotky zaistené a v bezpečí je zásadné pre vytvorenie úspešnej aplikácie. Naša široká ponuka, s viac ako 2000 dostupnými dielmi západiek a zámkov prichádza vo viacerých variantoch a materiáloch, všetko vyrobené podľa najvyšších priemyselných noriem, ako sú RoHS a Reach. Pri neustálom používaní vašich aplikácií potrebujete bezpečnosť a funkčnosť a naše západky sa o to postarajú, ako napr. kompresné a panelové západky. Vaše skrinky môžu byť náchylné na vniknutie nečistôt alebo tekutín a s tým môžu pomôcť naše zámky, ako napríklad zámky na nábytok a zámky sklenených dverí. Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie potrebujete? Pozrite si náš rad príručiek a praktických tipov, Stručná príručka pre zámky, západky, pánty a závesy a Príručka pre konštruktérov pre zámky, západky, pánty a závesy.
Ponúkame sortiment svoriek a pracovných upínacích zariadení, ktoré majú rôzne možnosti uchytenia určené pre rýchle pôsobenie a ľahké upevnenie. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú rýchle, pevné a opakované upínanie. Prezrite si náš sortiment a nájdite produkt, ktorý vyhovuje vašej aplikácii.
Náš sortiment tesnení je vhodný na použitie v širokej škále aplikácií a priemyselných odvetví navrhnutý tak, aby vyhovoval rôznym požiadavkám projektu. Naša ponuka zahŕňa tesniace profily určené na ochranu pred vniknutím, nečistotami a vlhkosťou a zvyčajne sa používajú na utesnenie tesnení krytov. V našom sortimente sú aj rôzne druhy lepiacich tesnení. Používané v množstve odvetví na uľahčenie procesov tesnenia. Každý rad obsahuje rôzny typy a materiály.
Prezrite si náš široký sortiment otočných gombíkov. Náš sortiment obsahuje zmes dizajnov, ktoré poskytujú riešenia v mnohých aplikáciách, priemyselných odvetviach a prostrediach, vrátane priemyselných otočných gombíkov. Naše materiály a tvary kombinujú funkčnosť s estetikou a zaisťujú bezpečnosť a odolnosť Väčšinu našich produktov si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.
Pánty majú rôznu pevnosť a sú ideálne pre aplikácie s ľahkým a ťažkým namáhaním. Vyskúšajte naše styčné pánty pre veľké namáhanie, styčné pánty pre skrinky, guľové pánty, klavírové pánty, spojité pánty, rohové závesy a aretačné závesy. Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie potrebujete? Pozrite si náš rad príručiek a praktických tipov, Stručná príručka pre zámky, západky, pánty a závesy a Príručka pre konštruktérov pre zámky, západky, pánty a závesy.
Nástroje, príslušenstvo a ďalšie užitočné vybavenie na podporu rôznych projektov. Náš sortiment obsahuje presné nástroje, ako sú plastové lieviky, odmerné kadičky a odmerné lyžičky. Mnoho užitočných spojovacích tvaroviek na použitie v chladiacich systémoch, vrátan hadicových spojok, adaptérov a dýz. K dispozícii je tiež množstvo ďalších užitočných nástrojov, ktoré uľahčujú vykonávanie úloh, ako sú nožnice na priechodky, inbusové kľúče a kľúče torx, vodováhy, lopatkové stierky a oveľa viac.
Náš sortiment antivibračných prvkov vám pomôže eliminovať vibrácie, hluk a otrasy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie a ovplyvniť životnosť vašich zariadení a strojov. Každý komponent je špeciálne navrhnutý tak, aby absorboval pohyb, pomohol predĺžiť životnosť vášho produktu a znížiť hluk vydávaný počas prevádzky, čo vedie k lepšiemu pracovnému prostrediu pre obsluhu. Naše držiaky, dorazy, priechodky a puzdrá sa používajú v rôznych aplikáciách od automobilového priemyslu po priemyselné stroje, elektrické generátory a vzduchotechnické zariadenia.
Tieto spojovacie svorky umožňujú konštrukciu modulárnych rúrkových rámov a konštrukcií. Širokú škálu priemerov a tvarov rúrok možno zostaviť v rôznych orientáciách pre maximálnu flexibilitu projektu. Vhodné ako podpora pre celý rad priemyselných aplikácií - vrátane konštrukčných a hydraulických zostáv.