Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Aplicatoarele noastre cu margini teşite se utilizează pentru aplicarea şi distribuirea uniformă a adezivilor şi mai pot fi utilizate la eliminarea bulelor de aer când se aplică fâşiile de vinil.
Cheile hexagonale sunt cunoscute sub multe denumiri, inclusiv cheie Allen sau cheie L. Cheia singură este o tijă hexagonală în formă de L, deși unele seturi pliabile au tije drepte de dimensiuni multiple, atașate la un mâner, care se aseamănă cu un cuțit multifuncțional. Cheile hexagonale sunt utilizate pentru a strânge și slăbi șuruburile capului soclului.
Paharele de măsurare sunt realizate din polipropilenă (PP) și sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni.
Completați-vă kitul de unelte cu lamelele noastre cu inserții filetate.
Difuzoarele circulare permit difuzarea cu precizie a agentului de răcire. Produsele din gamă sunt compatibile cu sistemele de răcire cu furtunuri de 1/4" și 1/2". Difuzorul se cuplează la partea articulată a adaptorului pentru furtunuri de agent de răcire. Sunt realizate din acetal, iar construcția rigidă prezintă rezistență ridicată la presiune.
Difuzorul cu fantă dreaptă permite dispersia agentului de răcire pe o suprafață mai mare. Produsele din gamă sunt compatibile cu sistemele de răcire cu furtunuri de 1/4" și 1/2". Difuzorul conic se cuplează la partea articulată a adaptorului pentru furtunuri de agent de răcire. Sunt realizate din acetal, iar construcția rigidă prezintă rezistență ridicată la presiune.
Cupa medicinală este realizată din polipropilenă (PP) și este marcată pe partea internă a vasului, permițând utilizatorului să administreze doze fie de 2,5 ml, fie de 5 ml.
Gama noastră de cupe albastre de măsurare sunt realizate din polipropilenă (PP) și sunt disponibile într-o varietate de capacități cuprinse între 5 ml și 60 ml.
Nivelele noastre cu bulă de aer sunt menite să vă garanteze lucrări realizate cu ușurință și precizie, fiind o parte esențială a kitului de unelte al meseriașului.
Utilizați plăcuțele bază pentru schele pentru a proteja podelele în locurile unde vor fi montate schele, împiedicând astfel deteriorarea suprafețelor.
Pâlnii din HDPE de culoare naturală, care pot fi accesate într-o gamă de dimensiuni, potrivite unei multitudini de aplicații.
Racordurile pentru agent de răcire sunt compatibile cu sistemele de răcire cu furtunuri de 1/4" și 1/2". Sunt furnizate cu filet G 1/2" sau G 3/8". Sunt realizate din acetal, iar construcția rigidă prezintă rezistență ridicată la presiune.
Ramificațiile Y pentru furtunuri de agent de răcire sunt parte a unui sistem de furtunuri ajustabile, utilizate în special pentru direcționarea fluxului de agent de răcire în diverse direcții.
Adaptoarele articulate pentru agent de răcire sunt adecvate pentru sisteme de răcire cu furtunuri de 1/4" și 1/2". Se furnizează sub formă de segmente de 10 bucăți și pot fi conectate prin intermediul unui racord cu diverse mărimi de filet. Sunt realizate din acetal, iar construcția rigidă prezintă rezistență ridicată la presiune.
Essentra Components oferă unelte manuale specializate gândite special pentru utilizări deosebite, cum ar fi sistemele manuale de refiletare. Avem unelte pentru extragerea și instalarea inserțiilor filetate, precum și pentru identificarea și verificarea dimensiunilor de filet.
Organizați și administrați cablurile cu gama noastră de accesorii și soluții de organizare pentru cabluri.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina