Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
These Aluminium Linear Guide Rails are a form of linear motion bearing that enables precise and accurate linear movement. They are normally made up of a base rail, a slider block, and rolling parts. The base rail is through hardened on which the rolling components travel and the slider block holds the rolling elements and is coupled to the moving item.
These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth moveements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, corrosion resistance and fatigue.
In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely used in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.
Aceste bucșe compacte cu bile liniare sunt concepute pentru o deplasare liniară și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu reprezintă un motiv de îngrijorare. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.
Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura este rezistentă la ulei, iar carcasa este rezistentă la coroziune. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.
Aceste bucșe cu bile liniare cu flanșă sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Flanșa de montare permite montarea cu ușurință a bucșei pe o suprafață cu ajutorul bolțurilor sau șuruburilor. În cazul bucșelor cu bile liniare lungi cu flanșă, creșterea lungimii le conferă o capacitate portantă mai mare și o stabilitate mai mare în comparație cu bucșele cu bile standard de aceeași dimensiune.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, plus o capacitate mare de susținere a sarcinii, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje CNC, sisteme de asamblare și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt destinate aplicațiilor solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale și este destinat exclusiv utilizării cu arbori căliți. Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.
Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide distanța dintre cursele interioară și exterioară dintre bile și arbore, atunci când sunt instalate într-o carcasă strânsă, pentru a elimina jocul.
Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale. Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele lungi cu bile liniare cu flanșă centrală sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de susținere a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Sunt echipate cu garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului împotriva prafului și murdăriei. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare care sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburile din plumb sau șuruburile cu bile pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.
Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.
Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții pentru a fixa șuruburile de plumb pe poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Piulițele flanșate cu cap rotund sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.
Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță strânsă, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu cap rotund inutilă.
Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb, utilizate pe scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.
Sunt extrem de durabile și au și un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.
Suporturile pentru capete de arbori conferă arborilor liniari stabilitate, aliniere și susținere. Aceste componente sunt concepute pentru a menține ferm diametrele standard ale arborelui pe poziție, permițând în același timp mișcarea lină și precisă a bucșei liniare.
Acestea mențin ferm arborele pe poziție, limitând mișcarea laterală sau radială care ar putea cauza abateri de aliniere sau uzură excesivă. Sunt utilizate în aplicații precum mașini-unelte, dispozitive medicale și echipamente de automatizare industrială.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.
Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt solide, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile. Mai sunt utilizate și în industria robotică, auto sau de mașini CNC.
Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.
Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă furnizăm o gamă largă de șuruburi cu bile.
Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.
Amortizoarele rotative au scopul de a facilita mișcarea liniară sau rotativă controlată și uniformă. Se găsesc, de obicei, la ușițele torpedoului, tăvițele pentru hârtie, echipamentul instrumentar, mecanismele de încărcare, jaluzele, uși culisante dulap și clapete imprimante. Amortizoarele rotative pot proteja componentele electronice, pot preveni deteriorarea capacelor sau la închidere și pot prelungi durata de viață a produselor.
Angrenajul de impuls este unul dintre cele mai obișnuite tipuri de angrenaje. De asemenea, sunt cunoscute sub numele de angrenaje tăiate drept și pot fi găsite într-o multitudine de aplicații care necesită transmiterea forței mecanice.
Acești arbori din aluminiu sunt o alternativă versatilă, nemagnetică și ușoară pentru diverse sectoare care necesită o componentă solidă și durabilă. Au un raport extraordinar rezistență-greutate, rezistență la coroziune și conductivitate termică. Rezistența la coroziune oferă o durată de viață mai lungă arborilor și evită necesitatea întreținerii sau înlocuirii periodice.
Pot suporta sarcini uriașe și funcționează fără deformare și cu succes în circumstanțe dure. Nu sunt destinați utilizării cu rulmenți liniari cu bucșe cu bile, ci mai degrabă cu bucșe auto-lubrifiante din ceramică. Pot suporta temperaturi cuprinse între -130 C și +200 C. Având în vedere aceste caracteristici, aceștia sunt utilizați frecvent în aplicații precum echipamente petroliere și gaze, dispozitive medicale, sectorul construcțiilor și industria auto.
Arborii din inox AISI 303/316 sunt utilizați în industriile care necesită rezistență ridicată/foarte ridicată la coroziune, soliditate și durabilitate. Acest lucru garantează că arborii pot tolera condiții dificile, cum ar fi umiditate ridicată, substanțe chimice, rezistență la temperaturi ridicate, sudură excelentă și substanțe corozive, fără a le afecta integritatea structurală. Ca urmare, acești arbori au o durată de viață mai lungă și necesită o întreținere mai redusă, ceea ce duce la mai puțini timpi de nefuncționare și la costuri operaționale totale mai mici.
Rulmenții ceramici trebuie utilizați în locul rulmenților liniari cu bucșă cu bile. Potriviți pentru aplicații care implică sarcini mari, viteze mari și medii abrazive. Sunt utilizați la echipamente cu raze X, echipamente de prelucrare a hârtiei, echipamente hardware și echipamente de prelucrare a alimentelor.
Acești arbori din inox călit oferă o rezistență excelentă, durabilitate și fiabilitate. Sunt utilizați cu rulmenți liniari și sunt potriviți pentru aplicații solicitante, care necesită protecție la coroziune, uzură și condiții dure, cum ar fi umiditate sau rezistență chimică, fără a compromite integritatea structurală.
Acești arbori au o durată de viață lungă și necesită întreținere redusă, ceea ce reduce timpii de nefuncționare și cheltuielile totale de exploatare. Oferă o deplasare liniară și precisă atunci când sunt utilizați împreună cu bucșe cu bilă liniare. Se regăsesc în aplicații precum echipamente de prelucrare a alimentelor, sisteme auto și dispozitive medicale.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Îmbină precizia dimensională excepțională cu rezistența și concentricitatea, pentru a reduce uzura în aplicații de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina