Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Banda pentru margini acoperă marginile ascuțite sau delicate pentru a le proteja și pentru a asigura protecția operatorului. Materialul flexibil se aplică ușor pe formele neregulate.
Buşoane pentru distribuitoare
Duze din LDPE, gândite pentru recipiente de lichide. Sunt prevăzute cu un vârf conic de turnare și sunt disponibile într-o serie de dimensiuni, potrivite diferitelor dimensiuni ale recipientelor.
Capacul nostru standard pentru detergent, realizat din LDPE, este prevăzut cu o clemă atașată capacului.
Capacele realizate din LDPE de culoare naturală, din gama noastră, sunt gândite pentru recipientele noastre din LDPE, fiind ideale pentru păstrarea componentelor și pastelor cu volum mic. Recipientul trebuie comandat separat.
Protecțiile pentru margini îmbunătățesc capacitatea de suprapunere, stabilizează și susțin produsele pe durata transportului, manipulării și depozitării. Protecțiile noastre sunt disponibile în variante realizate dintr-o gamă largă de materiale și de diverse tipuri și se folosesc pentru protejarea colțurilor expuse.
Protecțiile pentru colțuri acoperă complet colțurile ascuțite sau delicate pentru a le proteja împotriva deteriorării pe durata transportului și a depozitării. Aceste protecții sunt disponibile în variante standard, deschisă, extensibilă, pentru solicitări intense și cu trei stiluri.
Recipiente de depozitare mici, ideale pentru depozitarea obiectelor componente mici și a altor substanțe precum solide naturale, lichide sau paste. Ele sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații bioștiințifice și medicale și pot fi utilizate și în aplicațiile de procesare a alimentelor și de catering.
Această gamă include tuburi cilindrice cu fund plat care sunt furnizate cu un capac de siguranță și recipiente rotunde care sunt furnizate fără un capac de siguranță sigur. Capacele pentru containere compatibile pot fi achiziționate separat, din gama noastră de capace pentru containere cu fixare rapidă, pentru a asigura o soluție de depozitare sigură.
Sunt disponibile diverse opțiuni de materiale într-o gamă largă de dimensiuni, pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.
Recipiente mici din polipropilenă naturală (PP), ideale pentru depozitarea componentelor mici sau a pastelor. Capacele care arată manipularea nedorită sunt disponibile pentru achiziționare separat, oferind o soluție de depozitare cu adevărat sigură.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina