Meniu Caută

Am găsit 29 tipuri de produse pentru Accesorii pentru cabluri de fibră optică

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Accesorii pentru cabluri de fibră optică

Listă Grilă

Accesorii pentru fibră optică

În stoc În producție

Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Accesorii pentru fibră optică - Tubulatură PTFE

În stoc În producție

Fabricată din politetrafluoretilenă naturală (PTFE), această tubulatură colectoare fibre este disponibilă ca bobină de 120 de metri. Proiectată pentru a proteja fibra din colectorul plat al fibrei optice. Clasa UL94 V0.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

În stoc În producție

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Agățătoare pentru colac de cablu cu fibră optică - brățară înfășurare colac

În stoc În producție

Clema de prindere suport de fibre optice din PVC este alcătuită din două cleme extrudate care se fixează una în cealaltă pentru a forma o clemă care are o suprafață netedă și una curbată pentru fasciculele de fibre optice și care limitează raza de îndoire a fibrei. Aspect de culoare neagră. Clasa UL94 V0.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucşe conectoare pentru fibră optică

În stoc În producție

Fabricate din elastomeri termoplastici negri (TPE), învelișurile pentru conectori pentru fibră optică asigură detensionarea fibrelor micron și o protecție suplimentară a fibrei la trecerea prin gaură. Învelișul de tranziție de 900 de microni limitează îndoirea fibrei, prevenind pierderea semnalului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe de detensionare - pentru cabluri de fibră optică

În stoc În producție

Presetupele de detensionare pentru cabluri de fibră optică oferă protecție pentru fibrele optice cu și fără înveliș, la trecerea printr-un orificiu. Corpul din nailon se montează direct pe panou, iar cablul îmbrăcat este trecut prin orificiul central. Fabricat din nailon negru conform UL94 V0.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capac anti-praf din fribră optică

În stoc În producție

Capacul antipraf pentru fibră optică asigură protecția conectoarelor SMA, ST și FC împotriva factorilor de mediu. Materialul din PVC flexibil negru este rezistent și se fixează ferm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capac antipraf cu bucșă

În stoc În producție

Acest capac antipraf protejează terminațiile de protecție cu diametrul de 2.5 mm. Materialul din elastomer termoplastic (TPE) flexibil negru este conform RoHS. Materialul este rezistent și se fixează ferm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace conectoare fibră optică

În stoc În producție

Capacele pentru conectori de fibră optică împiedică elementele exterioare, corpurile străine nedorite și murdăria să pătrundă în fibre și fire. Gama noastră include capace de praf cu un lanț metalic lung de 2,5 inci. Opțiuni materiale; HDPE, PVC, oțel inoxidabil și TPE. Culori: negru, verde, natural, roșu și alb.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, Suport rotund pentru cabluri

În stoc În producție

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aplicarea prin simpla introducere oferă o instalare ușoară. Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Consolă rastel de fibră optică - cu sfert de rotație

În stoc În producție

Suporturile pentru fibre cu sfert de rotație acceptă suporturi standard care se montează într-un rack de 19 inci, cu sfert de rotație. Se pot utiliza pentru realizarea traseului fibrei optice în interiorul rack-ului. Fabricate din nailon conform UL94 V0, cu aspect negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Dispozitive de prindere, de limitare a îndoirii fibrei optice

În stoc În producție

Clemele de limitare a îndoirii fibrei optice sunt fabricate din nailon natural și negru. Proiectate pentru a oferi protecție împotriva ruperilor și îndoirilor în orice aplicație de rutare a fibrelor. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Ghidaje pentru fibră optică

În stoc În producție

Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Instrumente pentru tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

În stoc În producție

Aceste unelte OFBLT se folosesc pentru instalarea fibrei optice în tubulatura de protecție OFBLTS. Fibra se introduce prin partea laterală a uneltei. Tubul cu fante este apoi alimentat peste cornul instrumentului, care apoi alunecă în tubul cu fante pentru a instala fibra. Fabricat din polioximetilenă roșie sau neagră (POM).

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mini-suporturi pentru cabluri

În stoc În producție

Mini-suporturile de tip șea sunt în principal utilizate la strângerea și gruparea cablurilor în aplicațiile electronice. Suportul de tip șea pentru fire ține componentele în ordine și grupate. De asemenea, vă ajută să vă asigurați că firele sunt ușor de accesat pentru asamblare sau reparare ulterioară.

Gama noastră include suporturi de tip șea pentru fire, cu vârf cu blocare și fără blocare, opțiuni cu bază adezivă, precum și suporturi de tip șea pentru fire, cu intrare laterală, orificii oarbe și distanțiere. Printre opțiunile de montare se numără variantele prin împingere și cu șurub.

Dimensiunea redusă a cestor suporturi de tip șea pentru fire le face utile în aplicațiile în care spațiul este limitat.

  • Material: poliamidă 6/6 (PA)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mosoare pentru fibră optică

În stoc În producție

Gama dedicată gestionării fibrei optice acceptă bobine de fibră cu profil redus pentru bobinarea excesului de fibre pe placa PCB. Unele dintre aceste modele de mosoare pot fi separate pentru a forma un șablon de îndoire controlată la 90 sau 180 de grade. Unele role pot fi stivuite și montate pe placa PCB. Realizate din nailon negru și natural. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piese pentru tăvi de îmbinare din fibră

În stoc În producție

Talerele de îmbinare fibre pot fi stivuite la orice număr, iar rutarea fibrelor între talere este posibilă prin fante de-a lungul uneia dintre laturile lungi ale talerului. Balamalele de culori diferite indică partea talerului care se deschide. Capac, talere și balamale, toate comercializate separat sau la set. Rezistența la foc: UL94 V0 și UL94 HB.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Presetupe detensionare cabluri de fibră optică

În stoc În producție

Protecțiile de detensionare cabluri din fibră protejează firele și cablurile din fibră împotriva marginilor nefinisate ale orificiilor panourilor în timpul instalării și utilizării. Foarte ușor de instalat, nefiind necesare unelte.

Aceste protecții protejează suplimentar cablurile din fibră de 900 de microni la trecerea lor sau a firelor prin orificiu. De asemenea, limitează unghiul de curbură al cablurilor din fibră, care poate contribui la reducerea pierderii semnalului. Vă ajută extrem de mult să economisiți timp și bani.

  • Material: elastomer termoplastic (TPE)
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecții pentru lipituri de fibră optică

În stoc În producție

Protectorii de îmbinare cu bandă optică și fibre oferă o protecție ridicată pentru fibră. Sunt disponibile două tipuri, ambele constau din tuburi interioare și exterioare. Tipul 1 include o tijă din oțel inoxidabil, iar Tipul 2 utilizează o tijă ceramică. Aspect transparent.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru cabluri cu blocare

În stoc În producție

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru cabluri cu blocare cu balama

În stoc În producție

Șeaua de tip balama pentru fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de tip balama aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport pentru cabluri pe muchii

În stoc În producție

Șeile de sârmă de margine permit fixarea cablurilor și firelor de marginea unui panou sau într-o decupare a panoului.

Sistemul de blocare superior de intrare asigură păstrarea cablurilor și îndepărtarea componentelor sensibile. Cablurile pot fi îndepărtate cu ușurință atunci când este necesar. Șeaua de sârmă poate fi montată și îndepărtată cu ușurință prin apăsarea vârfului degetului.

Materialul din care sunt fabricate aceste șei de sârmă oferă o bună stabilitate la temperatură, precum și rezistență și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru, gri și natural
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V0 și UL94 V2
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suport tip șa autoadeziv/cu șurub

În stoc În producție

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.

Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc În producție

Șea fără blocare pentru fire, realizată din nailon natural 6/6. Șeaua pentru fire strânge și direcționează cablurile, protejându-le de componentele sensibile sau ascuțite. De asemenea, acestea țin cablurile ordonate și grupate. Ideale în aplicații electronice.

Mai multe tipuri, cu moduri alternative de montare. Sunt disponibile opțiuni cu colțuri netede și rotunjite, care ajută la eliminarea stresului asupra fibrei la intrarea în ansamblu. Gama mai cuprinde și opțiuni cu intrare laterală, care oferă o înălțime mică acolo unde spațiul liber este o problemă. În această gamă variată sunt disponibile și opțiuni care se montează în găuri oarbe sau cu adeziv.

Aceste suporturi de tip șea pentru fire sunt potrivite pentru o gamă largă de diametre de cablu și sunt ușor de montat.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Opțiuni clasificate UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Suporturi separate

În stoc În producție

Aceste suporturi pentru conexiune fibră sunt realizate din nailon sau polipropilenă (PP). Au o varietate de configurații fante și metode de montare și pot susține până la 24 de conexiuni de îmbinare. Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0 și UL94 V2. Printre variantele de culoare se numără: negru, albastru, verde, natural, roșu și galben.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2