Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Protecție pentru depozitare și transport Protecţii pentru colţuri şi margini

 (3 Produse)


Bandă pentru margini

Benzile pentru margini creează margini de protecție în jurul suprafețelor care protejează marginile și colțurile ascuțite și delicate. Designul flexibil și neuniform le permite să se potrivească diferitelor forme, inclusiv celor neregulate. Benzile absorb impactul și previn contactul direct cu pericolele potențiale.

  • Aceste benzi au un design neuniform, care se poate potrivi oricărei forme, inclusiv pe cele neregulate.
  • Protejează marginile sensibile împotriva uzurii, absorbind în același timp impactul și prevenind contactul direct dintre suprafață și riscurile potențiale.
  • Utilizate în mod obișnuit în aplicații industriale, comerciale, mobilier și auto.
Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1050

Protecţii pentru margini

Protectorii de margini sunt concepuți pentru a proteja chingile de plastic și colțurile expuse și ajută la creșterea rezistenței la stivuire. Absoarbe șocurile și distribuie uniform forța, asigurând o protecție mai bună.Utilizate pentru protejarea chingilor din plastic și a colțurilor expuse.Funcționează ca un tampon, absorbind șocurile și răspândindu-le uniform pe lungimea lor.Utilizate în mod obișnuit în setările industriale, comerciale și electronice. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Cod Serie: SR1042, SR1177, SR5558

Protecții pentru colțuri

Protectoarele de colțuri sunt concepute pentru a proteja colțurile ascuțite și delicate în timpul transportului și depozitării. Designul asigură o potrivire sigură și confortabilă, care este ușor de instalat și de îndepărtat prin simpla împingere în poziție. Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale.Utilizate pentru acoperirea colțurilor ascuțite sau delicate împotriva deteriorării în timpul transportului și depozitării.Este ușor de instalat și de îndepărtat prin împingere.Utilizate în mod obișnuit în medii industriale, comerciale și rezidențiale. Material: LDPE, PP Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1041