Presetupe pentru cabluri

 (17 Produse)

Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare produse

Listă Grilă

Bucşe universale deschise/închise pentru cabluri

În stoc În producție

Bucșele universale deschise/închise sunt concepute pentru a proteja sârma, cablul sau tubulatura de marginile ascuțite, neterminate. Zona decupată (oblonul) ajută la amortizarea șocurilor și vibrațiilor. Construcția deschisă permite fixarea bucşei în orificii ce conţin deja mănunchiuri de fire. Pentru fixarea bucșei în orificiul de montare, este suficientă apăsarea cu mâna. Certificare UL: E320906

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu compresiune

În stoc În producție

Se deschide pentru introducerea cablurilor, după care se închide ferm la instalarea într-un orificiu. Materialul rezistent asigură izolarea și detensionarea cablurilor, protejându-le în același timp de marginile aspre.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu siguranță

În stoc În producție

Bucșele cu siguranță protejează firele, cablurile și tuburile față de marginile ascuțite ale orificiilor din tablă. Fixarea prin apăsare permite instalarea ușoară în panouri cu grosimi uzuale, iar materialul rezistent creează o deschidere fără asperități. Pentru instalare, este suficientă apăsarea cu mâna. Rezistă la forțe de tracțiune mai mari de 35 lb

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu siguranță - Deschise

În stoc În producție

Bucșele cu siguranță protejează firele, cablurile și tuburile față de marginile ascuțite ale orificiilor din tablă. Construcția deschisă, cu fixare cu siguranță, permite montarea bucșei în orificii ce conţin deja mănunchiuri de fire. Pentru instalare, este suficientă apăsarea cu mâna. Rezistă la forțe de tracțiune mai mari de 35 lb. Certificare UL: E320906

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe pentru cabluri

În stoc În producție

Bucșele universale universale sunt concepute pentru a proteja sârma, cablul sau tubulatura de marginile ascuțite, neterminate. Zona decupată (oblonul) ajută la amortizarea șocurilor și vibrațiilor. Pentru fixarea bucșei în orificiul de montare, este suficientă apăsarea cu mâna. Certificare UL: E320906

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru presetupe

În stoc În producție

Capacele pentru presetupe cabluri sunt ideale pentru mascarea presetupelor neutilizate ale incintelor. Oferă acoperire sigură și sunt ușor de instalat și de îndepărtat.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Inserţii canelate de etanșare pentru presetupe

În stoc În producție

Aceste inserții pentru presetupe sunt concepute pentru montare în interiorul unei presetupe cu dimensiuni metrice. Sunt disponibile variante cu număr diferit de orificii, care permit trecerea mai multor cabluri simultan. Asigură etanșarea excelentă pentru fiecare fir. Nu este necesară folosirea unei presetupe pentru fiecare fir, ceea ce reduce necesarul de spațiu.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe de blocare pentru presetupe - nailon

În stoc În producție

Piulițele de blocare și șaibele de etanșare pentru presetupe sunt disponibile ca accesorii pentru întreaga gamă de presetupe de nailon și alamă

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe de blocare și șaibe de etanșare pentru presetupe

În stoc În producție

Piulițele de blocare pentru presetupe sunt disponibile ca accesorii pentru întreaga gamă de presetupe de nailon și alamă.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Alamă

În stoc În producție

Presetupele pentru cabluri se folosesc la intrarea cablurilor în incinte. Sunt disponibile multiple variante de dimensiuni de filet, culori și lungimi de filet, compatibile cu o gamă largă de presetupe, potrivite pentru nevoie aplicației dvs. Piuliţă de blocare şi şaibă de etanşare disponibile separat.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Presetupe pentru cabluri - Drepte/Nailon

În stoc În producție

Presetupele pentru cabluri se folosesc la intrarea cablurilor în incinte. Sunt disponibile multiple variante de dimensiuni de filet, culori și lungimi de filet, compatibile cu o gamă largă de presetupe, potrivite pentru nevoie aplicației dvs. Piuliță de blocare și șaibă de etanșare disponibile separat.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Presetupe pentru cabluri, Spiralate

În stoc În producție

Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Reductoare - Alamă

În stoc În producție

Reductoarele din alamă asigură diminuarea găurilor filetate sau de evacuare la dimensiuni mai mici de filet.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Reductoare - Nailon

În stoc În producție

Reductoarele asigură diminuarea găurilor filetate sau de evacuare la dimensiuni mai mici de filet.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Șaibe pentru presetupe

În stoc În producție

Șaibele pentru presetupe sunt potrivite pentru utilizare cu gama de presetupe și piulițe de blocare de la Essentra. Realizate din neopren, se montează rapid și au rol de etanșare.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucşe de detensionare

În stoc În producție

Bucșele de detensionare fixează și izolează bine cablurile, oferind protecție împotriva forțelor de tragere și a marginilor dure ale panourilor prin care trec.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucşe de detensionare - Antialunecare

În stoc În producție

Bucșele de detensionare antialunecare înlocuiesc metoda de detensionare numită "nodul electricianului" eliminând necesitatea de a folosi unelte. Această bucșă creează o buclă de cablu care asigură protecția împotriva forțelor de tracțiune sau răsucire.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)