Nituri

Am găsit 29 tipuri de produse pentru Nituri

Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare produse

  • din 2
Listă Grilă

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc În producție

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Îngropate

În stoc În producție

Construcție cu cap îngropat pentru montare la nivel cu suprafața panoului. Construcție rezistentă la forțare. Potrivit pentru orificii pentru montare îngropată conform DIN ISO 7721. Disponibile în culoare albă sau neagră. Se montează ușor, cu mâna

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc În producție

Aceste nituri cu striații au nervuri care permit montarea rapidă și menținerea diverselor materiale: lemn, metal, spumă, cauciuc și plastic. Când sunt împinse într-un orificiu, nervurile flexibile se curbează și revin, asigurând fixarea sigură a nitului. Sunt disponibile în peste 100 de dimensiuni și tipuri, pentru orificii cu diverse diametre și pentru diverse grosimi de panou.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Inele de siguranță - nailon

În stoc În producție

Realizate din nailon și disponibile în diverse culori. Prindeți 2 nituri împreună pentru a obține o îmbinare completă! Nu sunt necesare unelte, șuruburi etc.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu fixare prin împingere - Clemă gaură de cheie

În stoc În producție

Aceste elemente de strângere au o formă unică a clemei, de gaură de cheie, fapt care le oferă o flexibilitate crescută și permite asamblarea manuală ușoară. Secțiunea de blocare a panoului este înclinată și preia jocul panourilor pentru a asigura o fixare strânsă. Sunt disponibile variante pentru orificii cu diverse dimensiuni și pentru diverse grosimi de panou.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Cap teșit

În stoc În producție

Capul plat, teșit, ușurează asamblarea și dezasamblarea. Se montează ușor prin împingere cu mâna. Știftul nitului este introdus în picioarele care, prin expansiune, îl fixează.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Deblocabile

În stoc În producție

Se montează ușor prin împingere cu mâna. Se demontează prin tragere de clapetele laterale ale știftului. Permit fixarea în orb. Știftul și manșonul se livrează separat Se pot folosi în orificii rotunde sau pătrate. Montarea în orificiul pătrat previne rotirea nitului.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere

În stoc În producție

Aceste elemente de strângere au utilizări multiple și se montează pe partea frontală. Corpul nitului este gol, ceea ce le oferă o flexibilitate ridicată și ușurează montarea și demontarea. Se pot folosi cu rol de bușon decorativ pentru obturarea orificiilor. Se inserează ușor, cu mâna. Disponibile în variante din material UL94 V-2 și UL94 V-0

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri striate - Clichet mamă/tată

În stoc În producție

Clema tată se fixează prin înclichetare în șaiba mamă pentru a menține suprafețele împreună. Ideal pentru fixarea panourilor ondulate. Instalare rapidă. Un pachet conține câte 1000 de cleme și șaibe. Culori: Negru, alb și transparent. Șaibe - LDPE, Cleme - PP

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Știfturi de fixare cu siguranță

În stoc În producție

Se folosesc uzual la fixarea conectorilor pe plăcile cu circuite imprimate. Ușor de instalat manual. Sunt disponibile 4 tipuri diferite, din nailon 6/6 conform UL94 V-2

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Pistoale pentru nituri

În stoc În producție

O unealtă perfectă pentru fixarea niturilor. Asigură montarea rapidă și precisă a niturilor, pentru fixarea mai multor panouri împreună

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu înclichetare - ghimpate

În stoc În producție

Numite și cleme de asamblare, aceste elemente de fixare au striații care se prind unele de altele, asigurând o fixare rapidă. Sunt disponibile variante cu cap crestat sau simplu, pentru aderență sporită în timpul strângerii

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Buton de montare cu cap plat

În stoc În producție

Aceste nituri oferă o modalitate ușoară și economică pentru fixarea împreună a obiectelor Capul de montare în formă de săgeată blochează nitul ferm pe poziție Pot fi demontate de pe partea de dedesubt a plăcii

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu deşurubare

În stoc În producție

Niturile cu filet sunt elemente de fixare cu eliberare rapidă, adecvate pentru componente şi panouri de securitate care trebuie înlocuite rapid. Se strâng și se desfac ușor cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap cruce.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Nituri deblocabile

În stoc În producție

Capul plat al nitului, care se poate apăsa și trage, permite nitului să se fixeze și să fie eliberat din orificiu de maximum 25 de ori. Potrivit pentru aplicații care necesită asamblare și dezasamblare rapide. Se montează ușor prin împingere cu mâna. Știftul nitului este introdus în picioarele care, prin expansiune, îl fixează.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Clemă de tip săgeată

În stoc În producție

De obicei, niturile cu blocare prin împingere nu necesită unelte pentru instalare, ci se fixează ușor, prin împingere Se folosesc pentru fixarea materialelor cu grosime mică sau montarea componentelor cu greutate redusă Capul butonului are un aspect plăcut, făcând posibilă folosirea pe panouri frontale. Sunt disponibile în variante de culoare neagră sau naturală.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Nit cu împingere, din plastic, pentru orificii rotunde/pătrate

În stoc În producție

Știft preinstalat pentru montare ușoară prin apăsare cu degetul. Se pot monta în orificii rotunde sau pătrate. Montarea în orificiul pătrat previne rotirea nitului. Nailon conform UL94 V-2

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - cu rezistență sporită

În stoc În producție

Aceste nituri au construcție unitară, cu știft prefixat. Sunt disponibile variante pentru orificii cu diverse dimensiuni și pentru diverse grosimi de panou. Se demontează prin extragerea știftului.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu fixare prin împingere - Cu știft dublu, striat

În stoc În producție

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Nituri cu arc pentru montarea radiatoarelor

În stoc În producție

Se folosesc la fixarea unui radiator pe procesorul montat pe PCB Sunt echipate cu un arc, care asigură o forță de apăsare continuă asupra radiatorului până la întărirea adezivului de transfer termic. Modelul HSR-2 prezintă o crestătură în formă de cruce, care permite instalarea cu ajutorul unei șurubelnițe cap cruce.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere cu fixare în locaș

În stoc În producție

Aceste nituri cu fixare prin împingere oferă o modalitate rapidă de fixare a obiectelor unul de celălalt. Se pot folosi și ca bușon pentru orificii sau protecție cu fixare prin împingere. Picioarele se comprimă și se extind pentru a bloca nitul în orificiul existent Se montează ușor, cu mâna

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri striate - mamă/tată cu împingere

În stoc În producție

Numite și Cleme de asamblare, aceste elemente de fixare cu două piese au striații care se fixează unele de altele pentru o fixare rapidă. Oferă un aspect finisat pe ambele părți. Fiecare pachet include piesele mamă și tată. Disponibile în culoare albă sau neagră. Nailon 6/6

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc În producție

Cele mai apreciate și mai ușor de instalat nituri de plastic din oferta noastră! Apăsați pur și simplu pe capul nitului iar manșonul se extinde pentru a-l menține pe poziție Se îndepărtează prin tragere de cap. Disponibile în culoare albă sau neagră. Disponibile cu material UL94 V-2 sau UL94 V-0, precum și material stabilizat termic.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Cu piciorușe pliabile

În stoc În producție

Apăsarea știftului în manșonul nitului determină expansiunea piciorușelor și fixarea acestora pe material. Piciorușele se extind până la lățimea de .73 in După instalare, nitul nu poate fi demontat din afară. Potrivit pentru utilizare la cutii din carton sau alte materiale poroase. Sunt disponibile variante cu culoare naturală și neagră.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Nituri oarbe

În stoc În producție

Aceste nituri de expansiune se pot monta în orb, fără a fi nevoie de acces pe partea posterioară a panoului. Se montează prin tragerea capului axului în interiorul manșonului, ceea ce produce extensia corpului nitului și îl face să se despice pe partea opusă. Dacă se aplică suficientă forță, axul se va rupe la nivelul punctului de rupere. Se instalează cu ajutorul unui clește pentru pop-nituri (nu este oferit în prezent de Essentra). Oferă o fixare extrem de puternică. Este deosebit de potrivit pentru materiale moi.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2