Manşoane de cabluri

Am găsit 25 tipuri de produse pentru Manşoane de cabluri

Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare produse

Listă Grilă

Manşoane - standard/imperiale

În stoc În producție

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 C până la 125 C.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane cu margine din cauciuc

În stoc În producție

Fiind realizat din TPE, acest manșon continuu din cauciuc este ideal pentru protejarea marginilor panourilor împotriva deteriorării.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane IP67

În stoc În producție

Manșoanele IP67 asigură etanşarea împotriva prafului şi a apei. Sunt potrivite pentru aplicații externe. Acționează ca un dop de acoperire până când este instalat un cablu. Prezintă o bună rezistență la vibrații.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente pentru gestionarea cablurilor de birou - Rotunde

În stoc În producție

Elementele pentru gestionarea cablurilor mențin cablurile computerelor, telefoanelor ordonate pe suprafața biroului. Sunt disponibile variante cu diverse culori şi stiluri

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane deschise - Manșoane NAS1368

În stoc În producție

Manșonul este realizat din nailon.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane - standard/metrice

În stoc În producție

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 C până la 125 C.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane cu membrană - Decupate pe o parte

În stoc În producție

Manșoanele cu membrană prezintă o peliculă centrală subţire care poate fi perforată, pentru a permite trecerea unor cabluri cu diverse diametre printr-un panou. Decuparea prezentă pe o parte poziționează pelicula centrală pe o parte a manșonului

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane continue metalice - Ultraflexibile

În stoc În producție

Produsul are o flexibilitate foarte ridicată datorită formei constructive. Clasa de inflamabilitate UL94 V0 Rigiditatea dielectrică: 1000 V la 50 Hz. Temperatura de utilizare: între -40 C și 140 C

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane pentru cabluri - Montare pe margine

În stoc În producție

Aceste manșoane pentru cabluri se fixează pe marginile panourilor și permit trecerea ușoară a cablurilor. Sunt disponibile trei tipuri, realizate din silicon sau din nailon. Aceste manșoane sunt potrivite pentru cabluri ci diverse forme.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc În producție

Manșoanele cu montare rapidă se fixează sigur și rapid.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Benzi manșon - canale, polistiren

În stoc În producție

Sunt disponibile două variante. Canalele din polistiren sunt ideale pentru protejarea marginilor panourilor.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane modulare

În stoc În producție

Manșonul cu diametre în trepte se poate tăia după cum este necesar și este potrivit pentru o gamă largă de diametre de cabluri. Manșoanele protejează cablurile la trecerea prin orificii și acționează ca bușoane de obturare până în momentul în care sunt tăiate.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe orificiu

În stoc În producție

Este potrivită pentru aplicaţii în care spaţiul este limitat, iar flexibilitatea şi aspectul sunt importante. Se montează rapid şi uşor, fără a fi nevoie de unelte. Anti-praf și montare ușoară. Potrivite pentru găuri nefiletate.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane cu membrană - Decupate pe două părți

În stoc În producție

Manșoanele cu membrană prezintă o peliculă centrală subţire care poate fi perforată, pentru a permite trecerea unor cabluri cu diverse diametre printr-un panou. Cele două decupări poziționează pelicula centrală în mijlocul manșonului

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane - standard/TPE

În stoc În producție

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Materiale stabile variate, care oferă o lungă durată de viață. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 C până la 125 C.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Benzi manşon - Canale duro-strip

În stoc În producție

Fiind realizat din TPE, acest manșon continuu din cauciuc este ideal pentru protejarea marginilor panourilor împotriva deteriorării.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane - deschise/cu orificiu

În stoc În producție

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Material foarte stabil care oferă o durată de utilizare îndelungată. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 C până la 125 C.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Benzi manșon continue cu adeziv

În stoc În producție

Benzile manșon asigură protecția împotriva deteriorării cauzate de marginile ascuţite ale panourilor Sunt ideale pentru curburile cu raze mici din decupajele şi orificiile panourilor. Pe bază, este aplicat un adeziv sensibil la presiune, pentru o fixare deosebit de sigură.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane continue metalice

În stoc În producție

Clasa de inflamabilitate UL94 V0 Rigiditatea dielectrică: 1000 V la 50 Hz. Temperatura de utilizare: între -40 C și 140 C

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bucşe cu manşoane

În stoc În producție

Bucșele cu manşon oferă susținere şi protecție suplimentară pentru cablurile care trec prin panouri.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Benzi manșon

În stoc În producție

Benzile manșon asigură protecția împotriva deteriorării cauzate de marginile ascuţite ale panourilor Sunt ideale pentru curburile cu raze mici din decupajele şi orificiile panourilor.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe placă

În stoc În producție

Garniturile cu membrană la intrare și montare pe placă sunt adecvate pentru utilizare cu gama noastră de plăci de intrare pentru cabluri, care se regăsesc la gama Sisteme de admisie pentru cabluri. Împreună asigură o soluție care nu necesită scule, adaptabilă și care economisește timp pentru montarea cablurilor într-o carcasă de perete. Structura modulară a plăcilor oferă o soluție complet flexibilă, care permite utilizatorilor să adauge și/să elimine gama noastră de Garnituri cu membrană la intrare montate pe plăci (până la 25) furnizate în 8 diametre diferite de cablu.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Elemente pentru gestionarea cablurilor de birou - Rectangulare

În stoc În producție

Elementele pentru gestionarea cablurilor mențin cablurile computerelor, telefoanelor ordonate pe suprafața biroului. Sunt disponibile variante cu diverse culori şi stiluri

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane căptușite continue metalice

În stoc În producție

Rigiditatea dielectrică: 1500 V la 50 Hz. Temperatura de utilizare: între -40 C și 85 C Clasa de inflamabilitate UL94 V0.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Bandă manșon - MS21266

În stoc În producție

Respectă cerințele NASM21266. Este potrivită pentru orificii cu diametrul minim de 25.4 mm.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)