Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Bandă adezivă din hârtie Manivele

 (4 Produse)

Listă Grilă

Plastic Dial Position Counter

În stoc În producție

Plastic Dial Position Counters mount on control spindles in any position for giving actual reading of the positioning of the machine component. Ultrasonic welding construction prevents separation and dust penetration. This display in inclined with the 5-digit roller counter in the upper position.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Crank Handles - Fold-Down

În stoc În producție

Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Molded Fixed Crank Handles - Straight Arm

În stoc În producție

Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Crank Handles - Fixed/Die Cast

În stoc În producție

Die cast Fixed Straight Arm Crank Handles are ideal for use on window construction, trailer hitches, commercial equipment, and machinery adjustment controls. The straight arm allows for fast and easy rotation.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)