Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Distanțiere rotunde PCB Mânere de tragere

 (4 Produse)

Listă Grilă

Threaded Spacers

În stoc În producție

These Female to Female Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are suitable for a wide range of applications and the threaded spacer will allow easy assembly. Available in several thread sizes and lengths and in hexagonal or round shapes.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Round Insulation Standoffs

În stoc În producție

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The round standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Push Pull Knurled Knobs

În stoc În producție

Push Pull Knurled Knobs are used for up-down or in-out operation and are designed with a firm knurled grip. These thumbscrew knobs are available in studded, threaded insert and thru-hole mounting options. These plastic knobs are a simple and economical alternative to steel knobs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Push Pull Knobs - Concave with Stem

În stoc În producție

Concave Push Pull Knobs feature a straight stem and an enlarged head to provide good finger clearance and excellent grasp for png or lifting. The concave top is more comfortable in applications that use a thumb push operation.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)