Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE - PCR Fixare prin împingere Filete Metric

 (10 Produse)


Buşoane cu manşon PCR

Buşoane cu manşon au un design autofiletant pentru o instalare ușoară. Având pereți groși, acestea sunt extrem de durabile și rezistente la dislocare, ceea ce asigură o conexiune sigură. Aceste dopuri protejează împotriva prafului, resturilor și altor elemente externe. Acest lucru le face ideale pentru sablare, precum și pentru aplicații în industriile construcțiilor și automotive. Sunt proiectate cu un cap zimțat pentru uşor de îndepărtat după tratarea suprafeței.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTAUPCR

Bușoane cu fixare rapidă PCR

Bușoane cu fixare rapidă protejează eficient împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umezeala, în timpul proceselor de fabricație, depozitare și transport, pentru o varietate de aplicații. O presiune ușoară fixează mufa într-o nervură internă, facilitând instalarea și îndepărtarea acesteia. Funcția de cap încrucișat permite îndepărtarea cu un instrument, care răsucește piesa.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPPCR

Bușoane cu ureche de tragere laterală PCR

Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Bușoane de protecție cu laturi paralele cu fila PCR

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele cu un design cu tab. Proiectat pentru o protecție eficientă în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Aceste prize dispun de un tab integrat care permite o îndepărtare rapidă și fără efort, fără a fi necesare unelte suplimentare.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTLLPCR

Capace cu clapetă de rupere PCR

Capace cu clapetă de rupere oferă o montare rapidă și o eliberare rapidă datorită designului lor cu clapetă de rupere. Protejează eficient piesele de daune, murdărie, umiditate și alte forme de contaminare. Potrivit pentru diverse aplicații, inclusiv țevi și țevi hidraulice, fitinguri hidraulice și protecție generală capăt tub. Aceștia sunt o alegere excelentă pentru industria vehiculelor specializate și pentru alte sectoare de producție.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTLSPCR

Capace de capat Push Fit PCR

Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR

Capace de conectare Quick Fit PCR

Capacele de conectare Quick Fit sunt concepute pentru a proteja conectorii masculini cu eliberare rapidă care respectă standardele SAE. Utilizat în aplicații hidraulice pentru a proteja componentele de praf, umiditate, daune cauzate de șocuri și reziduuri de scurgeri de fluide, care ar putea afecta sistemul hidraulic în timpul fabricării, testării, stocării și transportului. Dispune de o filă centrală lungă care permite uşor de îndepărtat cu o prindere puternică, ceea ce îl face deosebit de important pentru aplicațiile fluide.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCFPCR

Capace și bușoane conice - standard PCR

Capace și dopuri conice standard sunt concepute pentru a funcționa atât ca și capace, cât și ca dopuri. Ei pot acomoda peste 140 de dimensiuni datorită formei lor conice. Utilizat frecvent pentru a proteja împotriva daunelor, murdăriei, umidității și altor substanțe chimice corozive în timpul depozitării și transportului. Acestea sunt aplicabile pe scară largă în diverse industrii. Ușor de instalat și de îndepărtat, acestea oferă o soluție rentabilă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCPCR

Dopuri conice cu fila inel PCR

Fișele conice cu clapetă inelară sunt proiectate pentru uşor de îndepărtat și pentru instalare. Dispune de un profil conic pentru o versatilitate sporită. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii. Dispune de o clapetă inelară robustă pentru o manipulare îmbunătățită la îndepărtarea dopului. Inelul oferă, de asemenea, o protecție a peretelui atunci când este instalat complet.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCFPCR