Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(19 Produse)
Dopurile de eliberare laterală DKO protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și procesării, prevenind deteriorarea și contaminarea. Capătul flexibil se potrivește bine în piulița pivotantă DKO. O filă laterală permite îndepărtarea ușoară.Protejează fitingurile de compresie DKO în timpul transportului, depozitării și prelucrării împotriva deteriorării și contaminanților.Capătul flexibil se fixează strâns în piulița pivotantă DKO, iar clapeta de tragere laterală permite îndepărtarea ușoară.Utilizate în mod obișnuit pentru a satisface nevoile unor industrii precum industria auto, producție și utilaje. Material: LDPE Culoare: Roșu, Galben Cod Serie: SR1121
Dopurile cu eliberare laterală asigură o etanșare sigură și convenabilă pentru diverse aplicații. Mecanismul de eliberare laterală permite introducerea și îndepărtarea rapidă fără a fi nevoie de unelte, asigurând o etanșare etanșă.
Bușoanele pentru furtunuri cu clapetă centrală sunt proiectate pentru a astupa și etanșa capetele furtunurilor. Au nervuri care asigură o fixare strânsă la astuparea conductelor hidraulice, fără a le forța. Au o rezistență ridicată la rupere, duritate și flexibilitate.
Clapeta centrală internă permite introducerea și scoaterea simplă a bușonului, făcându-l o alternativă ce poate fi utilizată fără probleme. În plus, forma conică permite astuparea a numeroase diametre interioare. Bușoanele se potrivesc perfect, iar etanșarea strânsă împiedică în mod eficient pătrunderea prafului, murdăriei și altor impurități în furtun. Acest lucru ajută la protejarea componentelor interne, garantând performanțe optime.
Folosite în mod obișnuit la construcții, automobile și aplicații agricole.
Dopurile pentru racorduri banjo protejează racordurile banjo împotriva deteriorării și a reziduurilor de lichid. Acestea sunt robuste și potrivite pentru sistemele hidraulice și fluide. Poate fi furnizat cu sau fără clapetă de acoperire. Compatibil cu unitățile banjo DIN 7642 B/E.Proiectate pentru a proteja împotriva deteriorării, uzurii și pătrunderii murdăriei sau umezelii.Asigură o fixare sigură pe îmbinările tip banjo DIN 7642 B/ E, formând o suprafață de etanșare fiabilă pentru a preveni scurgerile.Poate fi utilizat în aplicații în industria auto sau de utilaje. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1016
Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182
Bușoanele conectoare cu instalare rapidă corespund conectoarelor SAE J2044 - 12 pentru sistemele de combustibil. Bușoanele oferă protecție împotriva pătrunderii contaminanților sau a potențialelor scurgeri de lichid.
Clapeta inel are scopul de a acoperi peretele conectorului atunci când este montat și poate fi trasă, pentru o îndepărtare ușoară și rapidă.
Acest conector de montare rapidă este proiectat cu o clapetă inelară care acoperă peretele de conectare atunci când este montat și permite îndepărtarea simplă, trăgând clapetă inelară. Oferă o protecție ideală împotriva contaminanților, cum ar fi praful, murdăria, umiditatea și posibilele scurgeri de fluid hidraulic în timpul depozitării și transportului. Îndeplinește standardele SAE J2044 pentru conexiunile sistemului de combustibil.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCMPCR
Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.
Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Capacele de conectare Quick Fit sunt concepute pentru a proteja conectorii masculini cu eliberare rapidă care respectă standardele SAE. Utilizat în aplicații hidraulice pentru a proteja componentele de praf, umiditate, daune cauzate de șocuri și reziduuri de scurgeri de fluide, care ar putea afecta sistemul hidraulic în timpul fabricării, testării, stocării și transportului. Dispune de o filă centrală lungă care permite uşor de îndepărtat cu o prindere puternică, ceea ce îl face deosebit de important pentru aplicațiile fluide.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRQCFPCR
Gama noastră de capace inelare de etanșare frontală sunt concepute pentru a proteja conectorii de etanșare inelară frontală utilizați la conexiunile hidraulice.
Designul capacului are o lungime totală mai mare, pentru o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Capacele mai includ și un inel de reținere turnat în partea inferioară care se fixează sub conector, pentru a-l menține în siguranță pe loc în timpul transportului și procesării.
Gama noastră este potrivită atât pentru filet UNF, cât și pentru filet JIC.
Capacele de protecție pentru flanșe sudate SAE sunt utilizate în principal în aplicații hidraulice și pneumatice. Sunt capace de protecție ce pot fi utilizate în aplicații de 3000 și 6000 PSI SAE. Oferă protecție maximă pentru flanșele sudate SAE de pe supape, pompe și schimbătoare de căldură. Acestea nu se crapă sau ciobesc și nu mai este nevoie de placaje, plăci de masonită și elemente de fixare.
Economisiți când vine vorba de forța de muncă și costurile de asamblare, deoarece acestea se fixează cu ușurință cu mâna. Designul special cu unghi invers se potrivește cu unghiul de sudură a flanșei și acoperă sau protejează complet capătul în timpul transportului și depozitării.
Sunt fabricate din polietilenă de joasă densitate (PE-LD) și avem disponibile două opțiuni de culoare. Opțiunea de culoare naturală, translucidă este concepută pentru a proteja suprafețele de cuplare cu flanșă despicată și permit garniturii inelare să rămână vizibilă, oferind în același timp protecție sigură printr-o bordură internă de blocare. Opțiunea de culoare roșie este ideală pentru niplurile cu flanșă SAE. Funcționează la un interval de temperatură de la minim -30 grade C până la maxim +50 grade C.
Capace de protecţie pentru flanșe sudate SAE J518-61 oferă o protecţie eficientă. Proiectat în mod specific pentru a proteja suprafețele cuplajului cu flanșă divizată de daune, contaminare și umiditate în timpul stocării, manipulării și transportului.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCALSAEPCR
Capacele de spălare a furtunurilor sunt aplicate la capetele furtunurilor și tuburilor pentru a le împiedica să alunece pe fitinguri. Protejează împotriva apei, prafului, murdăriei și poluanților.Previne scurgerile de apă şi murdărie.Este ușor de instalat și de demontat.Utilizate în aplicații de construcții, grădinărit și industria auto. Material: TPE, LDPE Culoare: Negru, Galben Cod Serie: SR5758
Capacele hexagonale sunt destinate acoperirii fitingurilor, șuruburilor și piulițelor de formă hexagonală. Disponibil în toate dimensiunile cuplajelor hidraulice convenționale. Datorită adaptabilității lor, aceste capace pot fi utilizate și pentru protejarea componentelor sferice.
Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.
Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.
Această gamă de capace cu fixare prin împingere este proiectată pentru conexiunile Banjo Union. Aceștia oferă o protecție în timpul stocării, transportului și testării. Acest lucru ajută la prevenirea pătrunderii contaminanților și a reziduurilor de fluid care ar putea scurge și deteriora componenta principală. Conectorul Banjo Union protejează racordul banjo atunci când este instalat de furtunul hidraulic care îl leagă de o linie de fluid.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTOPCR
Proiectat pentru a proteja fața ridicată a unei flanșe de murdărie, umiditate, vopsea și sablare în timpul producției, manipulării și transportului. Oferă o potrivire strânsă pentru o protecție convenabilă a pieselor și este ușor de instalat și de îndepărtat. Gama include diferite diametre nominale.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFRPCR
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina