Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Distanțier versatil și solid, ideal pentru aplicațiile decorative. Această gamă poate fi achiziționată într-o varietate de dimensiuni, din oțel inoxidabil sau alamă placată cu nichel.
Distanțierele rotunde, nefiletate, sunt fabricate din PA (poliamidă) sau din nylon și sunt disponibile într-o gamă de lungimi și diametre. Acestea oferă spațierea fizică a ansamblurilor dvs., precum și o izolare termică și electrică între componente. Materialul din PA umplută cu sticlă este de asemenea disponibil pentru aplicații unde sunt necesare temperaturi maxime de serviciu mai mari, precum și rezistență și rigiditate îmbunătățite.
Distanțiere rotunde, nefiletate, realizate din POM (polioximetilen) sau acetal, oferite într-o gamă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică pentru ansamblurile dvs., precum și asigurarea izolației termice și electrice între componente. POM oferă rezistență îmbunătățită la căldură, rigiditate mai mare și fricțiune mai mică, comparativ cu alternativele din PA.
Gama noastră de distanțiere din polistiren PS (polistiren) este disponibilă în alb sau negru și într-o gamă vastă de dimensiuni. Acestea oferă o bună izolație termică și electrică.
Distanțiere rotunde, nefiletate, fabricate din PVC (clorură de polivinil) pentru utilizare în aplicații unde este necesară o bună izolație electrică și o rezistență chimică. Gama este disponibilă în culoarea gri deschis și într-o serie de dimensiuni.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina