Cleme pentru furtun

 (3 Produse)

Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Clemele pentru furtunuri sunt proiectate pentru a fixa dispozitivele de prindere peste furtunuri, prevenind scurgerea de lichid la conexiune. Aceste cleme multifuncționale sunt utilizate în numeroase sectoare industriale, cum ar fi cele auto și agricole, ca să amintim doar câteva. Gama noastră include cleme pentru furtunuri din plastic, fabricate din nailon și disponibile în diferite culori și dimensiuni. În plus, avem pe stoc și cleme pentru furtunuri cu șuruburi în T, pentru fixarea țevilor la presiuni ridicate, iar clemele noastre inelare pentru furtunuri sunt proiectate pentru o siguranță suplimentară, atunci când fiabilitatea este o necesitate.

Filtrare produse

Listă Grilă

Cleme de furtun cu șurub T

În stoc În producție

Produsele din gama clemelor pentru furtunuri cu șurub T sunt realizate conform standardului DIN 3017. Sunt concepute pentru fixarea sigură a conductelor și furtunurilor sub presiune și au structură rezistentă cu bucșe rezistente. Varianta AISI 304/W4 are o bandă cu margini rulate pentru a nu tăia furtunul. Piesa de trecere, inelele solide și 3 puncte de sudură asigură rezistența ansamblului și oferă siguranță crescută, iar poziția ridicată a capului șurubului ușurează strângerea acestuia. Capul hexagonal C7 al șurubului permite strângerea cu unelte standard pentru asamblare și demontare.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme din plastic pentru furtun

În stoc În producție

Gama de cleme din plastic pentru furtunuri reprezintă o variantă economică de fixare a conductelor și furtunurilor. Sunt realizate din nailon 6.6 și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, cu 3 culori diferite; gri, alb și negru

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru furtun cu melc

În stoc În producție

Gama de cleme pentru furtunuri cu șurub melc include 2 stiluri de clemă. O bandă cu lățimea de 9 mm, care are cuplul maxim de strângere de 3,0 Nm și o bandă cu lățimea de 12 mm care are cuplul de strângere recomandat de 5,0 Nm. Produsele sunt realizate din bandă continuă, care asigură o protecție mai bună pentru furtunuri decât varianta perforată. Cu o carcasă sudată, capul hexagonal C7 al șurubului permite strângerea cu unelte standard pentru asamblare și demontare. Versiunea AISI 304/W4 are o bandă ştanţată şi nu perforată, cu margini înfăşurate, pentru a evita deformarea furtunului la prinderea unui furtun din cauciuc flexibil

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)