Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cauciuc Hidraulică și protecția fluidelor Garnituri inelare

 (3 Produse)


Inele O & Kit European Metric

O-ringuri metrice și Kit utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).Aceste kituri sunt înfășurate pentru a proteja garniturile împotriva deteriorării în timpul depozitării sau transportului. Material: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Culoare: Negru Cod Serie: SRV0064, SR6152

Inele O și truse Imperial

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Ring Seal Clamps

Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.

  • Clemele igienice de etanșare cu margini și fără margini reprezintă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, contribuind astfel la reducerea pierderii produselor și la creșterea productivității. Ideale pentru industria alimentară și industria farmaceutică.
  • Fragmente de mici dimensiuni între 2 și 3 mm pot fi ușor identificate prin echipamente de detectare a metalelor în linie, care sunt utilizate pentru detectarea produselor contaminate de liniile de proces.
  • Conform cu FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053