Meniu Caută
Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Capace de protecție lagăre

 (3 Produse)

Capacele sau bușoanele de protecție rulmenți, așa cum mai pot fi cunoscute, sunt concepute pentru a vă proteja componentele de elemente precum praful, umezeala și murdăria, protejând în același timp articulațiile cu rulmenți și pivotante. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt disponibile deschise, închise și cu nervuri și sunt fabricate din polipropilenă și LDPE.
Listă Grilă

Bușoane protecție balamale - deschise

În stoc În producție

Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii în lagărele balamalelor și în articulațiile pivotante.

Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.

  • Furnizate într-un format deschis.
  • Material: Polietilenă de densitate mică (LDPE)
  • Culoare: galben
  • Temperatura: Minim -30 până la maxim +50 grade Celsius

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane protecție balamale - deschise cu nervuri

În stoc În producție

Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii în lagărele balamalelor și în articulațiile pivotante.

Profilul are un centru deschis care permite suspendarea piesei în timpul depozitării și vopsirii.

  • Furnizate într-un format deschis.
  • Material: Polipropilenă (PP)
  • Culoare: Gri
  • Temperatura: Minim -10 până la maxim +110 grade Celsius

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bușoane protecție balamale - închise

În stoc În producție

Acest dop de protecție oferă protecție robustă. Ajută la prevenirea pătrunderii murdăriei și umezelii în lagărele balamalelor și în articulațiile pivotante.

  • Furnizate într-un format închis.
  • Material: Polipropilenă (PP)
  • Culoare: Gri
  • Temperatura: Minim -10 până la maxim +110 grade Celsius

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)