Balamale pian

Am găsit 2 tipuri de produse pentru Balamale pian

Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare produse

Listă Grilă

Balamale continue - plastic

În stoc În producție

Balamalele continue din plastic pot fi montate cu nituri, șuruburi, cuie sau cleme. Sunt deosebit de rezistente la acțiunea substanțelor uleiurilor și solvenților, precum și a apei de mare. Rezistența la întindere este de 180 N/cm. Se pot utiliza într-un interval larg de temperaturi și sunt furnizate sub formă de role de 15.25, fiind disponibile în 3 culori.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)

Balamale continue - metalice

În stoc În producție

Balamalele continue sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate nevoilor dumneavoastră. Sunt disponibile grosimi începând de la 0.9 mm și 1.2 mm, balamale continue pentru regimuri ușoare de lucru. Balamalele sunt furnizate în seturi cu lungimea de 2x1020 mm și sunt disponibile variante cu găuri de montaj, dar și fără găuri. Balamalele pot fi montate cu nituri, cu șuruburi sau pot fi sudate pe poziție și sunt ideale pentru mobilier ușor, cabinete/incinte și structuri din tablă. Balamalele cu găuri de montaj permit folosirea șuruburilor Nr. 4 (pentru versiunea de 0.9 mm) sau Nr. 6 (pentru versiunea de 1.2 mm). Balamalele continue de 1.6 mm și 2 mm sunt destinate utilizării în regim mediu. Sunt comercializate în seturi de 2x1016 mm și sunt adecvate pentru o gamă largă de aplicații comerciale și industriale. Tipul cu orificii de montaj poate fi montat cu șuruburi cu cap înecat Nr. 8; Acest lucru este aplicabil atât pentru tipul de 1.6 mm, cât și pentru cel de 2 mm.

{0} variante (Filtre aplicate) {0} variante (Niciun filtru aplicat)