Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aluminiu Hidraulică și protecția fluidelor

 (3 Produse)


Capace de aerisire

Capacele de aerisire sunt utilizate pentru a proteja echipamentul împotriva contaminării cu umiditate și particule. Permite fluxul de aer în aplicații, împiedicând funcționarea defectuoasă a unui sistem din cauza schimbărilor de presiune.Facilitează o viteză ridicată de curgere a aerului.Protejează echipamentele prin controlul umidității și contaminării cu particule.Ideale pentru aplicații expuse la presiune și solicitare din partea nivelurilor de fluide. Material: Aluminiu Culoare: Negru Cod Serie: SRV0019, SRV0018

Capace indicatoare de nivel lichide Prismatic

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Oferă un geam veritabil de o stabilitate ridicată.Rezistent la zgârieturi.Garnitura adăpostită într-o canelură și, prin urmare, nu poate fi pierdută.Designul canelurii împiedică extrudarea garniturii atunci când geamul de vizualizare este strâns. Material: Aluminiu Cod Serie: SR6580

Inele pentru furtunuri

Manșonul Ferrules este utilizat pentru a fixa manșonul de protecție a furtunului prin sertizare la furtun. Acest lucru previne deteriorarea și scurgerile și protejează furtunurile de uzură, presiune și coroziune.

  • Se folosește la etanșarea manșonului pe un furtun.
  • Presat pe ansamblul furtunului.
Material: Aluminiu Culoare: Aluminiu Cod Serie: SR1098