Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
O gamă variată de dispozitive de fixare și conectori pentru afișaj pentru cabluri componente, care pot fi utilizate cu suporturi pentru cablu și postere pentru a afișa produse imprimate pentru ferestre, postere și alte articole de afișare. Sunt ideale pentru utilizarea în comerțul cu amănuntul și o serie de aplicații la punctele de vânzare.
Printre componentele incluse în această gamă: conectori, conectori cot, conectori de fixare pe perete, fixări inferioare și plăci de fixare pe perete. Fiecare componentă este vândută separat.
Benzile de suspendare prezintă un număr de fante pe care se pot agăța materiale pentru prezentare cu ajutorul etichetelor de agățare, a cârligelor sau cu clipsuri. Aceste benzi versatile sunt ideale pentru afișarea informațiilor despre produse din categorii diferite și pentru spații limitate.
Clipsurile pentru plafon sunt disponibile în variante cu bază rectangulară sau pătrată și cu cârlig deschis sau închis. Aceste clipsuri sunt ideale pentru utilizarea ca agățători pentru produse în mediile în care este necesară prezentarea ordonată a acestora.
Buzunarele de afișare pentru cablu țin vitrinele în poziție. Materialele de afișare imprimate sunt introduse în buzunarul acrilic, cu scopul de a se agăța într-o vitrină. Buzunarele trebuie utilizate în combinație cu cabluri și cleme (vândute separat). Aplicațiile ideale includ vitrine de vânzare cu amănuntul, puncte de vânzare și vânzare de proprietăți.
Disponibile atât în varianta Peisaj, cât și Portret și furnizat într-o selecție de opțiuni de dimensiune de imprimare care includ: A2, A3, A4 și A5.
Cablul de oțel este una dintre numeroasele componente de afișare disponibile, pentru a ajuta la menținerea vitrinelor pe loc. Cablul trebuie utilizat cu buzunare pentru afișaj și cleme (vândute separat).
Sunt disponibile diferite grosimi și lungimi de cablu pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.
Clemele foto sunt disponibile în variante realizate din material transparent, alb sau gri, pentru montare cu șuruburi sau cuie. Aceste cleme fixează sigur fotografii, tablouri și alte obiecte decorative suspendate pe perete.
Clemele pentru rafturi de sticlă permit fixarea sigură a rafturilor de sticlă prin acțiunea de prindere a acestora. Sunt disponibile două stiluri diferite de cleme montate prin împingere, realizate din aliaj de zinc, putând fixa panouri de sticlă cu grosimea până la 8 mm.
O clemă de afișare pentru cablu montată vertical, care este utilizată cu suporturi pentru cablu și postere. Ține pe vitrine, afișe și alte afișaje.
Două tipuri disponibile, cu stiluri alternative, care includ: suport pentru panoul lateral, prindere pentru raft, suport pentru panoul superior și suport pentru panou lateral dublu. Opțiunile de tip doi sunt potrivite pentru șuruburi M5.
Cleștii pentru fixare pe tavan reprezintă o soluție economică și versatilă pentru agățarea materialelor tipărite pe șinele montate pe tavan. Aceste elemente de agățare rezistente și demontabile formează o buclă închisă pe care se pot agăța ușor diverse materiale.
Clipsurile crocodil asamblate permit susținerea materialelor de prezentare la punctele de vânzare. Sunt disponibile diverse tipuri de clipsuri la ambele capete și diverse tipuri de conectoare, ceea ce face posibilă susținerea tipăriturilor cu diverse grosimi, în diverse medii.
Bazele de fixare pentru clipsuri se utilizează cu alte componente POP pentru a prezenta produsele. Bazele stau liber în poziție verticală, fiind disponibile și variante adezive sau cu magnet, potrivite pentru diverse medii.
Bazele de fixare pentru clipsuri se utilizează cu alte componente POP pentru a prezenta produsele. Sunt disponibile cleme standard, cleme fluture și cleme pentru susținerea pliantelor, disponibile într-o mare varietate de dimensiuni și potrivite pentru o multitudine de aplicații.
Tijele pentru clipsuri se conectează la alte componente POP pentru a susține materialele de prezentare la punctul de vânzare. Aceste tije de conectare sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, în variante flexibile sau rigide pentru a se potrivi aplicației dvs.
Clipsurile cu aripioare fixează elemente de afișare ușoare din carton pe o mare varietate de suporturi. De obicei, clipsurile cu aripioare din oferta noastră se folosesc în combinație cu pereți acoperiți cu lambriuri, fire, panouri perforate și alte tipuri similare de baze de afișare.
Clipsurile melc permit promovarea prețurilor speciale și a informațiilor detaliate despre produse, fiind fixate sigur pe marginile rafturilor. Gama noastră include diferite modele de montare, printre care și cele cu adeziv pe partea din față, pentru montarea ușoară a materialelor publicitare și a ofertelor speciale.
Cârligele C se folosesc pentru suspendarea materialelor tipărite publicitare și se folosesc în combinație cu clipsuri crocodil, ventuze și alte elemente de fixare.
Cârligele S se folosesc pentru suspendarea materialelor tipărite publicitare și se folosesc în combinație cu clipsuri crocodil, ventuze și alte elemente de fixare.
Cârligele cu arc se folosesc pentru suspendarea materialelor tipărite publicitare și se folosesc în combinație cu clipsuri crocodil, ventuze și alte elemente de fixare.
Cârligele cu înșurubare sunt filetate la un capăt pentru rezistență ridicată și montare ușoară. Aceste cârlige ușoare, dar rezistente sunt realizate din oțel inoxidabil, fiind concepute pentru o durată mare de utilizare în medii corozive.
Cârligele drepte se folosesc pentru suspendarea materialelor tipărite publicitare și se folosesc în combinație cu clipsuri crocodil, ventuze și alte elemente de fixare.
Cârligele magnetice pentru plafon sunt acoperite cu un înveliș alb rezistent, reprezentând un suport atractiv pentru prezentarea produselor expuse pentru vânzare sau a materialelor publicitare. Se folosesc în combinație cu discuri adezive pentru a crea suporturi magnetice de prezentare pe orice suprafață.
Cârligele montate cu șurub se fixează sigur pe perete, putând fi folosite pentru aplicații generale. Oțelul inoxidabil din care sunt realizate este rezistent în timp și oferă un aspect plăcut în cele mai diverse medii.
Cârligele pentru standuri din carton perforează panourile din carton și se fixează pe partea din spate cu ajutorul unui opritor. Cârligul alb este potrivit pentru agățarea produselor prezentate pentru vânzare și nu iese în evidență pe fundaluri deschise la culoare.
Cârligele suport plate sunt ideale pentru susținerea produselor pe suporturi din carton, suporturi de afișare POP și unități de sine stătătoare. Sunt disponibile diverse stiluri, cu diverse lungimi de agățare.
Cârligele suport pentru marfă sunt ideale pentru susținerea produselor pe suporturi din carton, suporturi de afișare POP și unități de sine stătătoare. Sunt disponibile diverse stiluri, cu diverse lungimi de agățare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.